(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SB 軸付かさ歯車

SB 軸付かさ歯車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,084円 ~ 17,361円
税込価格
3,392円 ~ 19,097円

S45CでJIS3級のグリーソン歯形なので静粛性が良いい汎用かさ歯車。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

B4の寸法図

B4の寸法図

B8の寸法図

B8の寸法図

製品仕様

共通仕様
精度等級JISB1704:1978 3級歯面硬度(194HB以下)(*1)
歯形グリーソン表面処理黒染
圧力角20°歯面仕上げ切削
材料S45C歯切基準面穴H7(ピニオンは軸h7)
熱処理なし(ピニオンは調質)追加工可能

(*1) ピニオンは200~270HB以下

規格表

型番歯数比モジュール歯数形状穴・軸径
A
ボス径
B
基準円直径
C
歯先円直径
D
組立距離
E
全長
F
歯先距離
G
  SB1.5-6012 51.560B412509090.333023.8921.82
  SB1.5-1260 51.512B812.2151822.245097.065.42
  SB2-6012 5260B41560120120.434031.8529.09
  SB2-1260 5212B815.2202429.6566117.086.56
  SB2.5-6012 52.560B42070150150.545039.8136.36
  SB2.5-1260 52.512B820.2253037.0683143.18.7
  SB3-6012 5360B42080180180.656047.4343.64
  SB3-1260 5312B825.25303644.48100172.1910.85
型番ボス長さ
H
穴・軸長さ
I
歯幅
J
おさえ面径
K
軸長さ
M
ねじ穴
サイズ
許容曲げ強さ
(kgf・m)
許容歯面強さ
(kgf・m)
バックラッシ
下限(mm)
バックラッシ
上限(mm)
質量
(kg)
  SB1.5-6012 12211265.52  1.830.140.050.150.62
  SB1.5-1260 4.717.0612 80M50.410.0470.050.150.097
  SB2-6012 16271686.96  4.340.350.060.161.34
  SB2-1260 5.622.0816 95M60.970.110.060.160.19
  SB2.5-6012 203420108.8  8.480.70.070.172.54
  SB2.5-1260 7.528.120 115M81.890.230.070.170.40
  SB3-6012 254122134.73  13.81.160.080.184.18
  SB3-1260 9.432.1922 140M83.070.380.080.180.74

B4、B8の寸法図と連携

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  1. 1.表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値。詳細については注意事項を確認。
  2. 2.表記の歯先円直径、全長、歯先距離は理論値であり、歯先部R面取りにより実際とは異なる。

追加工上の注意

  1. 1.かさ歯車を追加工するときは注意事項の「追加工するときの注意」を確認の上、安全面に注意して加工する必要あり。

型番リスト

型番
モジュール
歯数(歯)
穴径・軸径(φ)
歯幅(mm)
ねじ穴サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
12
12.2
12
M5
10

1個

3,084( 3,392円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
60
12
12
なし
10

1個

5,997( 6,597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
12
15.2
16
M6
10

1個

3,842( 4,226円 )

2日目

2
60
15
16
なし
10

1個

7,989( 8,788円 )

2日目

2.5
12
20.2
20
M8
10

1個

4,675( 5,143円 )

2日目

2.5
60
20
20
なし
10

1個

11,587( 12,746円 )

2日目

3
12
25.25
22
M8
10

1個

5,889( 6,478円 )

2日目

3
60
20
22
なし
10

1個

17,361( 19,097円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

S45CでJIS3級のグリーソン歯形なので静粛性が良いい汎用かさ歯車。
【特長】
・材質S45C、精度JISB1704 3級の軸付きかさ歯車。
・ピニオンギヤは素材調質を施し靱性を高めてあり、一段で1/5の減速比を実現可能。
・軸部は任意の形状に追加工可能。
・交差軸に使用可能。
・軸一体のため部品点数が削減。
・すぐばかさ歯車の普及品として、多く使用されている。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および農機具に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SB 軸付かさ歯車

SB 軸付かさ歯車

    SBS まがりばかさ歯車

    SBS まがりばかさ歯車

      SMS スパイラルマイタ

      SMS スパイラルマイタ

        SUB ステンレスかさ歯車

        SUB ステンレスかさ歯車

          歯研まがりばかさ歯車 MBSG

          歯研まがりばかさ歯車 MBSG

            LM 焼結マイタ

            LM 焼結マイタ

              歯研スパイラルマイタ SMSG

              歯研スパイラルマイタ SMSG

                歯研まがりばかさ歯車 SBSG

                歯研まがりばかさ歯車 SBSG

                  完成ステンレスマイタ

                  完成ステンレスマイタ

                    ニッセイ歯研まがりばかさ歯車

                    ニッセイ歯研まがりばかさ歯車

                      歯研スパイラルマイタ MMSG/MMSGQ

                      歯研スパイラルマイタ MMSG/MMSGQ

                        KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ

                        KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ

                          MHP ハイレシオハイポイドギヤ

                          MHP ハイレシオハイポイドギヤ

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業
                            通常価格 3,084円 1,997円 1,817円 2,297円 10,624円 450円 6,582円 6,185円 2,395円 39,678円 6,693円 33,235円 5,252円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 すぐばかさ歯車 まがりばかさ歯車 スパイラルマイタギヤ すぐばかさ歯車 まがりばかさ歯車 マイタギヤ スパイラルマイタギヤ まがりばかさ歯車 マイタギヤ まがりばかさ歯車 スパイラルマイタギヤ スパイラルマイタギヤ ハイポイドギヤ
                            歯数比 5 - 1 - 2 1 1 - 1 - 1 1 -
                            材質 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 ステンレス 一般鉄鋼材 鋳造品 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 ステンレス 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材
                            表面処理 黒染 黒染 黒染 なし なし なし 黒染 黒染 なし なし なし なし なし
                            軸穴形状 丸穴 丸穴 - 丸穴 丸穴 丸穴 - 丸穴 - - - - 丸穴

                            SB 軸付かさ歯車のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            客先より依頼された部品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            客先より依頼された当社で追加工して納めている部品の素材として使用しています。追加工するにあたり、カタログでは製品に関する情報が少ないので、追加工時に物が届くまで追加工範囲が把握できず、だんどりが立てにくいです。お客様に使用していただいておりますが、特に問題は聞いていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 「組立距離 」の寸法許容差はどのくらいにすべきですか?
                            A
                            基準寸法に対してH7~H8を推奨します。
                            Q かさ歯車の組立確認はどうしたら良いですか?
                            A
                            かさ歯車が適切に組立られているかを確認するためには、歯当たりの確認とバックラッシの確認が必要になります。
                            歯当たりが適切でない場合や、極端に小さいバックラッシは、摩耗や騒音の原因となり、歯の損傷を招きます。
                            使用される前に適度ななじみ運転を行う事を推奨致します。

                            かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました