(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ

MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,731円 ~ 62,702円
税込価格
3,004円 ~ 68,972円

強度、耐摩耗性に優れた全面浸炭焼入れのかさ歯車。【特長】・SCM415、JIS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。

型番

未確定40件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

完成スパイラルマイタBTの寸法図

BT

完成スパイラルマイタBKの寸法図

BK

完成スパイラルマイタB4の寸法図

B4

完成スパイラルマイタB7の寸法図

B7

製品仕様

完成スパイラルマイタの外観

精度等級 : JIS B 1704:1978 4級
歯面硬度 : 55~60HRC
歯形 : グリーソン
表面処理 : なし
圧力角 : 20°
歯面仕上げ : 切削
ねじれ角 : 35°
歯切基準面 : 穴(H7)
材料 : SCM415
追加工 : 不可
熱処理 : 全面浸炭焼入れ

規格表

カタログ記号モジュール歯数ねじれ方向形状穴径
A
ボス径
B
基準円直径
C
歯先円直径
D
組立距離
E
全長
F
歯先距離
G
ボス長さ
H
MMSA1-20R120RBT8172021.292013.5310.648.5
MMSB1-20R120RBT10172021.292013.5310.648.5
MMSA1-20L120LBT8172021.292013.5310.648.5
MMSB1-20L120LBT10172021.292013.5310.648.5
MMSA1.5-20R1.520RBT10253031.92818.4813.9510.5
MMSB1.5-20R1.520RBK12253031.92818.4813.9510.5
MMSA1.5-20L1.520LBT10253031.92818.4813.9510.5
MMSB1.5-20L1.520LBK12253031.92818.4813.9510.5
MMSA2-20R220RBK14354042.523522.0916.2612.5
MMSB2-20R220RBK16354042.523522.0916.2612.5
MMSA2-20L220LBK14354042.523522.0916.2612.5
MMSB2-20L220LBK16354042.523522.0916.2612.5
MMSA2.5-20R2.520RBK18425053.24528.6321.616
MMSB2.5-20R2.520RBK20425053.24528.6321.616
MMSA2.5-20L2.520LBK18425053.24528.6321.616
MMSB2.5-20L2.520LBK20425053.24528.6321.616
MMSA3-20R320RBK20526063.995030.7821.9916
MMSB3-20R320RBK22526063.995030.7821.9916
MMSA3-20L320LBK20526063.995030.7821.9916
MMSB3-20L320LBK22526063.995030.7821.9916
MMSA3.5-20R3.520RB425507074.535532.4522.2614
MMSB3.5-20R3.520RB428507074.535532.4522.2614
MMSA3.5-20L3.520LB425507074.535532.4522.2614
MMSB3.5-20L3.520LB428507074.535532.4522.2614
MMSA4-20R420RB428558084.996539.1327.517
MMSB4-20R420RB430558084.996539.1327.517
MMSA4-20L420LB428558084.996539.1327.517
MMSB4-20L420LB430558084.996539.1327.517
MMSA5-20R520RB43070100106.257542.9928.1317
MMSB5-20R520RB43570100106.257542.9928.1317
MMSA5-20L520LB43070100106.257542.9928.1317
MMSB5-20L520LB43570100106.257542.9928.1317
MMSA6-20R620RB44080120127.599051.1333.820
MMSB6-20R620RB44580120127.599051.1333.820
MMSA6-20L620LB44080120127.599051.1333.820
MMSB6-20L620LB44580120127.599051.1333.820
MMSA8-20R820RB780-160-1004529.16-
MMSA8-20L820LB780-160-1004529.16-
MMSA10-20R1020RB7100-200-1255836.48-
MMSA10-20L1020LB7100-200-1255836.48-
カタログ記号歯幅
J
おさえ面径
K
キーみぞ幅キーみぞ深さねじ穴サイズねじ穴位置
L
許容曲げ強さ
(kgf・m)
許容歯面強さ
(kgf・m)
バックラッシ
下限(mm)
バックラッシ
上限(mm)
質量
(kg)
MMSA1-20R4.511.67--2-M44.50.230.210.030.130.018
MMSB1-20R4.511.67--2-M44.50.230.210.030.130.015
MMSA1-20L4.511.67--2-M44.50.230.210.030.130.018
MMSB1-20L4.511.67--2-M44.50.230.210.030.130.015
MMSA1.5-20R717.2--2-M460.790.750.050.150.057
MMSB1.5-20R717.241.82-M460.790.750.050.150.052
MMSA1.5-20L717.2--2-M460.790.750.050.150.057
MMSB1.5-20L717.241.82-M460.790.750.050.150.052
MMSA2-20R924.5452.32-M471.831.760.060.160.13
MMSB2-20R924.5452.32-M471.831.760.060.160.12
MMSA2-20L924.5452.32-M471.831.760.060.160.13
MMSB2-20L924.5452.32-M471.831.760.060.160.12
MMSA2.5-20R1130.8962.82-M583.523.440.070.170.24
MMSB2.5-20R1130.8962.82-M583.523.440.070.170.23
MMSA2.5-20L1130.8962.82-M583.523.440.070.170.24
MMSB2.5-20L1130.8962.82-M583.523.440.070.170.23
MMSA3-20R1434.462.82-M586.326.230.080.180.40
MMSB3-20R1434.462.82-M586.326.230.080.180.39
MMSA3-20L1434.462.82-M586.326.230.080.180.40
MMSB3-20L1434.462.82-M586.326.230.080.180.39
MMSA3.5-20R1642.7583.32-M689.909.860.100.250.46
MMSB3.5-20R1642.7583.32-M689.909.860.100.250.43
MMSA3.5-20L1642.7583.32-M689.909.860.100.250.46
MMSB3.5-20L1642.7583.32-M689.909.860.100.250.43
MMSA4-20R1849.0883.32-M6914.614.70.120.270.70
MMSB4-20R1849.0883.32-M6914.614.70.120.270.68
MMSA4-20L1849.0883.32-M6914.614.70.120.270.70
MMSB4-20L1849.0883.32-M6914.614.70.120.270.68
MMSA5-20R2360.9583.32-M6929.029.40.140.341.32
MMSB5-20R2360.95103.32-M8929.029.40.140.341.25
MMSA5-20L2360.9583.32-M6929.029.40.140.341.32
MMSB5-20L2360.95103.32-M8929.029.40.140.341.25
MMSA6-20R2773.63123.32-M81048.450.60.160.362.11
MMSB6-20R2773.63143.82-M101048.450.60.160.361.99
MMSA6-20L2773.63123.32-M81048.450.60.160.362.11
MMSB6-20L2773.63143.82-M101048.450.60.160.361.99
MMSA8-20R35101--6-M101101111190.200.453.98
MMSA8-20L35101--6-M101101111190.200.453.98
MMSA10-20R45122.72--6-M101301691880.250.507.88
MMSA10-20L45122.72--6-M101301691880.250.507.88

使用例

使用方法・使用事例

一般工業用

注意・禁止事項

製品特性上の注意

  1. 1.表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値。
  2. 2.表記の歯先円直径、全長、歯先距離は理論値であり、歯先部R面取りにより実際は異なる。
  3. 3.軸方向(スラスト)が発生する。
  4. 4.キーみぞ寸法はJIS B 1301 の普通形(Js9)を採用しているが、熱処理の影響で多少歪がある。
  5. 5.ねじ穴のある製品(B7形状除く)には付属品として止めねじが付いている。

追加工上の注意

全面浸炭焼入れのため追加工できない。

ノックピンセット方法

B7形状(リングタイプ)の製品を取り付けベースにセットするときは、必ずノックピンを入れて回転力を受けるようにする。ボルトだけで回転力を受けると、ボルトが破損する危険性がある。

型番リスト

型番
モジュール
軸穴形状
穴径・軸径(φ)
歯幅(mm)
ねじれ方向
キー溝(mm)
ねじ穴サイズ
軸穴仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
丸穴+タップ
8
4.5
L
なし
2-M4
完成品
10

1個

2,741( 3,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
丸穴+タップ
8
4.5
R
なし
2-M4
完成品
10

1個

2,731( 3,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
丸穴+タップ
10
7
L
なし
2-M4
完成品
10

1個

3,068( 3,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
丸穴+タップ
10
7
R
なし
2-M4
完成品
10

1個

3,068( 3,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
キー溝穴+タップ
14
9
L
5X2.3
2-M4
完成品
10

1個

3,923( 4,315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
キー溝穴+タップ
14
9
R
5X2.3
2-M4
完成品
10

1個

3,934( 4,327円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
キー溝穴+タップ
18
11
L
6X2.8
2-M5
完成品
10

1個

5,997( 6,597円 )

2日目

2.5
キー溝穴+タップ
18
11
R
6X2.8
2-M5
完成品
10

1個

6,094( 6,703円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
キー溝穴+タップ
20
14
L
6X2.8
2-M5
完成品
10

1個

7,058( 7,764円 )

23日目

3
キー溝穴+タップ
20
14
R
6X2.8
2-M5
完成品
10

1個

6,997( 7,697円 )

2日目

3.5
キー溝穴+タップ
25
16
L
8X3.3
2-M6
完成品
10

1個

8,483( 9,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
キー溝穴+タップ
25
16
R
8X3.3
2-M6
完成品
10

1個

8,483( 9,331円 )

2日目

4
キー溝穴+タップ
28
18
L
8X3.3
2-M6
完成品
10

1個

10,249( 11,274円 )

2日目

4
キー溝穴+タップ
28
18
R
8X3.3
2-M6
完成品
10

1個

10,172( 11,189円 )

2日目

5
キー溝穴+タップ
30
23
L
8X3.3
2-M6
完成品
10

1個

20,173( 22,190円 )

2日目

5
キー溝穴+タップ
30
23
R
8X3.3
2-M6
完成品
10

1個

19,663( 21,629円 )

2日目

6
キー溝穴+タップ
40
27
L
12X3.3
2-M8
完成品
10

1個

24,912( 27,403円 )

2日目

6
キー溝穴+タップ
40
27
R
12X3.3
2-M8
完成品
10

1個

24,694( 27,163円 )

2日目

8
丸穴+タップ
80
35
L
なし
6-M10
下穴品
10

1個

34,156( 37,572円 )

2日目

8
丸穴+タップ
80
35
R
なし
6-M10
下穴品
10

1個

34,156( 37,572円 )

2日目

10
丸穴+タップ
100
45
L
なし
6-M10
下穴品
10

1個

62,702( 68,972円 )

11日目

10
丸穴+タップ
100
45
R
なし
6-M10
下穴品
10

1個

62,702( 68,972円 )

2日目

1
丸穴+タップ
10
4.5
L
なし
2-M4
完成品
10

1個

2,741( 3,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
丸穴+タップ
10
4.5
R
なし
2-M4
完成品
10

1個

2,741( 3,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
キー溝穴+タップ
12
7
L
4X1.8
2-M4
完成品
10

1個

3,003( 3,303円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
キー溝穴+タップ
12
7
R
4X1.8
2-M4
完成品
10

1個

3,046( 3,351円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
キー溝穴+タップ
16
9
L
5X2.3
2-M4
完成品
10

1個

3,999( 4,399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
キー溝穴+タップ
16
9
R
5X2.3
2-M4
完成品
10

1個

3,999( 4,399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
キー溝穴+タップ
20
11
L
6X2.8
2-M5
完成品
10

1個

6,169( 6,786円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
キー溝穴+タップ
20
11
R
6X2.8
2-M5
完成品
10

1個

6,041( 6,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
キー溝穴+タップ
22
14
L
6X2.8
2-M5
完成品
10

1個

6,997( 7,697円 )

2日目

3
キー溝穴+タップ
22
14
R
6X2.8
2-M5
完成品
10

1個

6,997( 7,697円 )

2日目

3.5
キー溝穴+タップ
28
16
L
8X3.3
2-M6
完成品
10

1個

8,483( 9,331円 )

2日目

3.5
キー溝穴+タップ
28
16
R
8X3.3
2-M6
完成品
10

1個

8,483( 9,331円 )

2日目

4
キー溝穴+タップ
30
18
L
8X3.3
2-M6
完成品
10

1個

10,240( 11,264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
キー溝穴+タップ
30
18
R
8X3.3
2-M6
完成品
10

1個

10,240( 11,264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
キー溝穴+タップ
35
23
L
10X3.3
2-M8
完成品
10

1個

20,418( 22,460円 )

2日目

5
キー溝穴+タップ
35
23
R
10X3.3
2-M8
完成品
10

1個

20,418( 22,460円 )

2日目

6
キー溝穴+タップ
45
27
L
14X3.8
2-M10
完成品
10

1個

22,947( 25,242円 )

2日目

6
キー溝穴+タップ
45
27
R
14X3.8
2-M10
完成品
10

1個

22,920( 25,212円 )

34日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度、耐摩耗性に優れた全面浸炭焼入れのかさ歯車。
【特長】
・SCM415、JIS4級、全面浸炭焼入れで歯面硬度HRC55〜60、KHK最強かさ歯車。
・軸穴完成型で購入後、即組込み可能な高強度。
・F形状は取付フランジに合わせて追加工が可能。
・追加工せずに使える完成品。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および農機具に最適。

(i)ご注意

  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ

MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ

    MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

    MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

      SMS スパイラルマイタ

      SMS スパイラルマイタ

        SBS まがりばかさ歯車

        SBS まがりばかさ歯車

          MHP ハイレシオハイポイドギヤ

          MHP ハイレシオハイポイドギヤ

            SMA・SMB・SMC 完成マイタ

            SMA・SMB・SMC 完成マイタ

              マイタ MM

              マイタ MM

                SB・SBY かさ歯車

                SB・SBY かさ歯車

                  SB 軸付かさ歯車

                  SB 軸付かさ歯車

                    SM マイタ

                    SM マイタ

                      歯研スパイラルマイタ MMSG/MMSGQ

                      歯研スパイラルマイタ MMSG/MMSGQ

                        MGH ストレートマイタギヤ

                        MGH ストレートマイタギヤ

                          SUB ステンレスかさ歯車

                          SUB ステンレスかさ歯車

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業
                            通常価格 2,731円 4,897円 1,817円 1,997円 5,252円 1,925円 4,197円 1,073円 3,084円 1,038円 10,037円 3,196円 2,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 スパイラルマイタギヤ まがりばかさ歯車 スパイラルマイタギヤ まがりばかさ歯車 ハイポイドギヤ マイタギヤ マイタギヤ すぐばかさ歯車 すぐばかさ歯車 マイタギヤ スパイラルマイタギヤ マイタギヤ すぐばかさ歯車
                            歯数比 1 - 1 - - 1 1 - 5 1 1 1 -
                            歯数(歯) 20 - - - - - - - - - - 20 -
                            材質 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 ステンレス
                            表面処理 なし なし 黒染 黒染 なし 黒染 黒染 黒染 黒染 黒染 なし なし なし

                            MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            機械の製作
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/06
                            とても扱いやすく強度的にも問題ありません。
                            納期も早かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            運動の伝達
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/22
                            耐摩耗性については申し分ないほどです。数年使ってもちょっとガタつく程度です。強度は力をそこまで掛けていないのでわかりませんが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/24
                            品質に問題なく、何度もリピート購入しています。
                            今後も購入予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 追加工できますか?
                            A
                            申し訳ございませんが、こちらの商品は全面浸炭焼入れのため追加工ができません。
                            Q かさ歯車の組立確認はどうしたら良いですか?
                            A
                            かさ歯車が適切に組立られているかを確認するためには、歯当たりの確認とバックラッシの確認が必要になります。
                            歯当たりが適切でない場合や、極端に小さいバックラッシは、摩耗や騒音の原因となり、歯の損傷を招きます。
                            使用される前に適度ななじみ運転を行う事を推奨致します。

                            かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました