(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付歯研平歯車

軸付歯研平歯車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,097円 ~ 12,576円
税込価格
5,607円 ~ 13,834円

精度JISN7級の軸付歯研平歯車。【特長】・材質S45C、調質、歯面高周波焼入...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

軸付歯研平歯車:関連画像

寸法図

製品仕様

軸付歯研平歯車:関連画像

歯研スパイラルマイタの外観

  • ※ 各型番の詳細についてはデジタルカタログをご覧ください。

共通仕様

精度等級JIS B 1702-1 N7 級 (*1)
歯形並歯
圧力角20°
材料S45C
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯面硬度50~60HRC
表面処理研削部以外黒染
歯面仕上げ研削
歯研基準面軸(研削部)
追加工可能

(*1)旧 JIS B 1702 3級。

注意・禁止事項

製品特性上の注意

  1. 1.表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値です。
  2. 2.モジュール1.5以上で歯数10と11の製品は転位歯車(×=+0.5)です。
  3. 3.表記のバックラッシは同一モジュール、歯数30枚のSSG平歯車を理論値で組み立てたときの法線方向バックラッシです。

追加工上の注意

  1. 1.製品を追加工するときは、安全面に注意して加工してください。
  2. 2.歯面高周波焼き入れのため歯部および歯底付近(2~3mm程度)の追加工はできません。歯底に接近している軸部の加工は、超鋼工具等をご使用ください。

型番リスト

型番
モジュール
歯数(T)
歯幅(mm)
穴径、軸径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
10
15
12.2
10

1個

5,647( 6,212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
11
15
13.7
10

1個

5,097( 5,607円 )

2日目

1.5
12
15
13.7
10

1個

6,416( 7,058円 )

2日目

1.5
13
15
15.2
10

1個

6,643( 7,307円 )

2日目

2
10
20
16.2
10

1個

6,876( 7,564円 )

2日目

2
11
20
18.2
10

1個

6,097( 6,707円 )

2日目

2
12
20
18.2
10

1個

7,122( 7,834円 )

2日目

2
13
20
20.2
10

1個

7,764( 8,540円 )

2日目

2.5
10
25
20.2
10

1個

8,903( 9,793円 )

2日目

2.5
11
25
22.7
10

1個

8,435( 9,279円 )

2日目

2.5
12
25
22.7
10

1個

9,673( 10,640円 )

2日目

2.5
13
25
25.2
10

1個

9,598( 10,558円 )

2日目

3
10
30
24.2
10

1個

10,555( 11,611円 )

2日目

3
11
30
27.2
10

1個

9,197( 10,117円 )

2日目

3
12
30
27.2
10

1個

12,328( 13,561円 )

2日目

3
13
30
30.2
10

1個

12,576( 13,834円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精度JISN7級の軸付歯研平歯車。
【特長】
・材質S45C、調質、歯面高周波焼入れを施した平歯車。
・軸一体の小歯数歯車で、軸部を加工し直接軸受として高精度に組み込み可能。
【用途】
・小歯数で軸締結が困難な部位などに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付歯研平歯車

軸付歯研平歯車

    SSS 軸付平歯車

    SSS 軸付平歯車

      CP軸付歯研平歯車

      CP軸付歯研平歯車

        歯研平歯車 モジュール2(SCM415・SCM440)

        歯研平歯車 モジュール2(SCM415・SCM440)

          SSG 歯研平歯車

          SSG 歯研平歯車

            歯研平歯車 モジュール1(SCM435・SCM440)

            歯研平歯車 モジュール1(SCM435・SCM440)

              歯研平歯車 モジュール0.5(SCM435・SCM440)

              歯研平歯車 モジュール0.5(SCM435・SCM440)

                平歯車 モジュール1 S45Cタイプ

                平歯車 モジュール1 S45Cタイプ

                  SSAG歯研平歯車

                  SSAG歯研平歯車

                    平歯車 モジュール2 S45Cタイプ

                    平歯車 モジュール2 S45Cタイプ

                      平歯車 モジュール0.5 C3604タイプ

                      平歯車 モジュール0.5 C3604タイプ

                        コントロールバックラッシギア m2

                        コントロールバックラッシギア m2

                          標準平歯車 ギヤーモジュール1.5

                          標準平歯車 ギヤーモジュール1.5

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) ㈱三興製作所
                            通常価格 5,097円 1,887円 6,174円 4,170円 2,688円 5,068円 8,342円 451円 2,436円 589円 625円 31,055円 514円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            形状 軸付 軸付 軸付 - B形 - - - A形 - B形 B形 -
                            材質 S45C S45C S45C SCM415/SCM440 S45C SCM435/SCM440 SCM435/SCM440 S45C S45C S45C C3604/C3713 SCM415/SCM440 スチール
                            表面処理 黒染 黒染 黒染 なし 歯部以外黒染 なし なし なし 歯部以外黒染 なし なし なし なし
                            熱処理 調質、歯面高周波焼入れ - 調質・高周波焼入れ 高周波 - 高周波 高周波 - 歯面高周波焼入れ - なし なし なし
                            歯研 あり なし あり あり 研削 あり あり なし 研削 なし なし なし なし

                            軸付歯研平歯車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 追加工は可能ですか?
                            A
                            歯部のみ焼入れなので、軸加工は可能です。

                            平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました