(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
融着平歯車 PU
  • 数量スライド割引

融着平歯車 PU (レビュー)

通常価格(税別)
19,728円 ~ 64,165円
税込価格
21,701円 ~ 70,582円
通常出荷日
2日目~
PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、錆に強い平歯車。
【特長】
・歯部はMC901、高機能プラスチック歯車で、食品機械や電子機器など錆を嫌う機器に最適。
・無潤滑で使用可能な高機能プラスチック歯車。
・ボスと融着固定のため、ボルトやナットが無く、外観の良い製品。
・温度変化でも全樹脂歯車に比べ、寸法変化が少なく抑えられる。
【用途】
・食品機械や電子機器など錆を嫌う機器、無潤滑で使用したい場合など。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

融着平歯車 PUのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    交換品として使用しています
    評価 5.0満足度:5.02022/10/13
    販売した製品の交換品として使用しています。特に問題なく交換、使用出来ています。図面が残っていたので、以前は協力業者で製作していたようですが、今回ミスミで図面と同じいい商品があったので購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

融着平歯車 PU

融着平歯車 PU

    SUS ステンレス平歯車

    SUS ステンレス平歯車

      PS プラスチック平歯車

      PS プラスチック平歯車

        PSA プラスチック/PSUKB Jシリーズ組付 平歯車

        PSA プラスチック/PSUKB Jシリーズ組付 平歯車

          NSU 融着平歯車

          NSU 融着平歯車

            平歯車 m1.5 SUS304

            平歯車 m1.5 SUS304

              平歯車 m2 SUS304

              平歯車 m2 SUS304

                平歯車 圧力角20° 樹脂融着タイプ

                平歯車 圧力角20° 樹脂融着タイプ

                  SSA 平歯車

                  SSA 平歯車

                    SUSA ステンレス平歯車

                    SUSA ステンレス平歯車

                      平歯車 m0.75 SUS304

                      平歯車 m0.75 SUS304

                        CPステンレス平歯車 SUSCP

                        CPステンレス平歯車 SUSCP

                          コントロールバックラッシギア m2

                          コントロールバックラッシギア m2

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) ミスミ 小原歯車工業 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 協育歯車工業(KG)
                            通常価格 19,728円 1,369円 857円 2,589円 11,226円 2,697円 3,468円 - 663円 4,833円 1,497円 2,857円 31,055円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            形状 B形 - B形 - B形 - B形 B形 A形 A形 - B形 B形
                            材質 MC901 SUS303 MC901 MC901 MC602ST SUS304 SUS304 MCナイロン S45C SUS303 SUS304 SUS303 SCM415/SCM440
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし 黒染 なし なし なし なし
                            熱処理 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし
                            歯研 なし なし なし 切削 なし なし なし なし 切削 なし なし なし なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。