(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,895円 ~ 6,249円
税込価格
5,385円 ~ 6,874円

【特長】・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

新O-1型、新O-2型、新O-3型

新O型(ネジ止め式)デラックス 外形図

(1)本体   (2)反射板   (3)取付ネジ   (4)パッキング

規格表

新O型(ネジ止め式)デラックス 規格表

使用例

取り付け方法

上下の穴(取付ネジ穴中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取り付けられます。
此の場合ネジは締め過ぎない様に御注意下さい。(締め付けトルクは15kgf・cm位)

注意・禁止事項

塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないで下さい。

  • ※ギアー油使用の場合光宝興産社へお問合せ下さい。

型番リスト

型番
長形タイプ 取付ネジ穴中心(ピッチ)(mm)
全長A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
112

1個

4,936( 5,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
142

1個

4,895( 5,385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
192

1個

6,249( 6,874円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません
・反射板は油をはじくため汚れません
・反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示線がはっきり見えます
・熱にたいしては約100℃

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

    オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

    オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

      長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

      長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

        長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

        長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

          長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

          長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

            金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

            金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

              レベル インジケーター(LR,LT)

              レベル インジケーター(LR,LT)

                金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ

                金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ

                  レベルインジケーター(LR-E・LR-P・LT-P)

                  レベルインジケーター(LR-E・LR-P・LT-P)

                    メーカー 光宝興産 光宝興産 協和 協和 協和 協和 イマオコーポレーション 協和 イマオコーポレーション
                    通常価格 4,895円 2,797円 4,497円 2,902円 4,497円 5,715円 2,289円 81,315円 4,073円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 長形タイプ 長形タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長形タイプ 長型タイプ 長形タイプ
                    長形タイプ種類 標準 標準 標準 標準 標準 I型 標準 パイプ式 標準
                    レベル視認用付加機能 目盛 目盛 - ライン / フロート - - - ライン -
                    その他付加機能 なし なし なし - なし 耐熱 / 耐薬品 - 耐熱 / 耐薬品 -
                    長形タイプ 取付ネジ径 M10(P1.5) - - M10X1.50 M8X1.25 - - - M12X1.75

                    オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックスのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                    ギヤボックスに油面レベル表示に使用しています
                    評価 5.0満足度:5.02023/08/08
                    顧客に納入するギヤボックスの油面レベル表示に使っています。以前からこのゲージを使用していますが、問題は起きていません。今回は納期が早かったのでミスミから購入しました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    プレス用オイルポット
                    評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                    大昔のプレス機のオイルポットがオイル漏れしたので交換したが取付寸法も同じですぐに取り付けることができる

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました