(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)

オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,562円
税込単価
2,818円

【特長】・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません...

詳細情報を確認する

型番

MA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式) 外形図

規格表

単位:mm
型番外径
A
取付穴径
B
取付ネジ径
C
取付ネジ穴中心
D
厚み
E
FGHIJ取付ネジの数
MA5426M5(P0.8)389205811.5104
MC7042M5(P0.8)549355811.5176
MD8455M5(P0.8)67.59455811.5286
ME9870M5(P0.8)81.59625811.5358

※取付ネジ穴中心寸法公差:±0.1

商品特長詳細

取り付け方法

(1)機械のハウジングの適当な場所に取付穴径の穴をあけて下さい。
(2)そして取付ネジ穴中心の寸法のところにネジ径5mmのピッチ0.8mmのネジ穴を各製品によって4ヶ所、6ヶ所、8ヶ所のネジ穴をあけて下さい。
(3)その時にネジ穴はめくら穴にして下さい。
(4)そして上下左右の穴に合わせてネジを締めていただくと簡単に取り付けられます。
オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式) 取付ネジ穴中心

取付ネジ穴中心(図は一本線型)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないで下さい。
  • ギアー油(NOK製)シンテッソは塗料が落ちますので御注意下さい。

型番リスト

型番
丸形タイプ 取付穴径(φ)
丸形タイプ 取付ネジ穴中心(ピッチ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA

26
38

1個

2,562( 2,818円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません
・日の丸型は、オイルの泡立ちの激しい高速度の機械にお使いください
・反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます
・反射板は、油をはじく性質を持っていますから、油で汚れる心配はありません
・たとえ、油の出入口からゴミが入っても簡単に取りはずして掃除ができます
・熱にたいしては、約100℃

カタログ

 

MAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)の型番MAのページです。
型番MAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)

オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)

    オイルポット窓 M型 一本線(ネジ止め式)

    オイルポット窓 M型 一本線(ネジ止め式)

      オイルポット窓 M型 HL(ネジ止め式)

      オイルポット窓 M型 HL(ネジ止め式)

        オイルポット窓 W型 二本線(打ち込み式)

        オイルポット窓 W型 二本線(打ち込み式)

          オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)

          オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)

            オイルポット窓 W型 日の丸(打ち込み式)

            オイルポット窓 W型 日の丸(打ち込み式)

              オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

              オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

                オイルポット窓 SP型 (ネジ止め式)

                オイルポット窓 SP型 (ネジ止め式)

                  オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

                  オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

                    オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

                    オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

                      オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)

                      オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)

                        オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式)

                        オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式)

                          オイルポット窓 N型 反射板ナシ(ネジ込み式)

                          オイルポット窓 N型 反射板ナシ(ネジ込み式)

                            メーカー 光宝興産 光宝興産 光宝興産 光宝興産 光宝興産 光宝興産 光宝興産 光宝興産 光宝興産 光宝興産 光宝興産 光宝興産 光宝興産
                            通常価格 2,562円 1,303円 3,597円 324円 330円 358円 296円 1,997円 2,797円 4,895円 905円 1,997円 488円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 長形タイプ 長形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ 丸形タイプ
                            丸形タイプ種類 ネジ止め式 ネジ止め式 ネジ止め式 打込み式(ツバ無し) 打込み式(ツバ付) 打込み式(ツバ無し) 打込み式(ツバ付) ネジ止め式 - - ネジ込み式 ネジ止め式 ネジ込み式
                            レベル視認用付加機能 標点 ライン ライン ライン ライン 標点 標点 ライン 目盛 目盛 標点 噴水式 なし
                            その他付加機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            丸形タイプ 取付ネジ径 M5(P0.8) M5(P0.8) M5(P0.8) - - - - - - - - M8(P1.25) PF1/4

                            オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました