【特長】・MN1/2型日の丸は、オイルの泡立の激しい高速度の機械にお使いくださ...
(1)本体(金属) (2)ガラス (3)パッキング (4)反射板(金属)
Loading...
【特長】
・MN1/2型日の丸は、オイルの泡立の激しい高速度の機械にお使いください
・MN1/2型反射板ナシは、中をみる場合にお使いください
・透明の本体はガラスです
・反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます
・反射板は、油をハジく性質を持っていますから、油で汚れる心配はありません
・取り付け、取りはずしが大変簡単で万一反射板が汚れた場合、本体を簡単に取りはずして何時でも掃除ができます
・熱に対しては、約180℃