(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属製パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YGR・YKR

金属製パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YGR・YKR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
595円 ~ 3,170円
税込価格
655円 ~ 3,487円

Φ28(直径28mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスター。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

型番

未確定19件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

YGR

YGR(導電性)

YKR-100

YKR

製品仕様

金属製パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YGR・YKR YGR-100外観

YGR-100自由車

金属製パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YGR・YKR YGR-100S外観

YGR-100S自由車

金属製パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YGR・YKR YKR-100外観

YKR-100固定車

規格表

種類車輪径型番車輪材質質量(g)最大積載質量(kg)車輪取付高(H)ステム長さ(A)偏心(E)軸径
自由車100YGR-100 [YGR-100S]ゴム640[700]40128.557.5308
YGR-100E [YGR-100SE]導電性ゴム580[630]127.558
75YGR-75 [YGR-75S]ゴム470[510]99.557.528
YGR-75E [YGR-75SE]導電性ゴム440[490]98.558
65YGR-65 [YGR-65S]ゴム440[480]3591.557.529
50YGR-50 [YGR-50S]エラストマー180[200]257139226
固定車100YKR-100ゴム44040128.532-8
75YKR-75ゴム23083.5366

[ ] 内はストッパー付を表しています。

使用例

YGR の取り付け

1)パイプの内側のバリをヤスリで取ります。
2)パイプに差し込む前に専用のパイプキャスタースパナ(EK-20)でキャスターのボルトを締め、ゴム部分がパイプの内径に接するように太くします。
3)ゴム部分を太くしたら、パイプにキャスターを差し込み、右図のように専用のパイプキャスタースパナで締め付けます。
※イレクター専用接着液では接着できません。
金属製パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YGR・YKR YGR の取り付け

YKR の取り付け

1)車軸ボルトを取り外します。
2)打ち込み部の上から金属の棒をあて、ハンマーでイレクターパイプに垂直に打ち込みます。
 ※フォーク部をたたくと溶接部がとれることがあります。
3)車軸を元のようにセットします。
金属製パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YGR・YKR YKR の取り付け
● YKR-100 取付時の注意事項
YKR-100 にはカラー(リング状の部品)が付いています。
カラーの上からパイプを取り付けてください。
金属製パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YGR・YKR YKR-100 取付時の注意事項

使用方法

特長

  • φ28(直径28mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスター。
  • ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使用
  • イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスター

注意・禁止事項

取付上のご注意

  • 取付ボルトは、純正のボルトをご使用ください。
  • 旋回キャスターは、旋回軸が床面に対して垂直になるように取り付けてください。
  • 固定キャスターは、進行方向に対して固定キャスターどうしが平行になるように取り付けてください。
  • キャスター取付時のボルトの締付けトルクの目安は9.8N・m{100kgf・cm}です。
  • キャスターの取り付けは確実に行い、必ずボルトやネジのゆるみ・ガタつきがないようにしてご使用ください。

使用上のご注意

使用条件

  • キャスターは物品の移動や搬送を容易にするために取り付けられる部品です。人が乗るなどのような本来の使用目的以外の使い方は避けてください。
  • 使用温度範囲は-10℃~50℃です。この温度範囲を超える場所やその他の特殊な環境での使用は避けてください。
  • 酸やアルカリ、その他薬品の影響を受ける環境での使用は避けてください。
  • カタログに記載の最大積載質量以上の負荷をかけないでください。
  • 積荷を落下させたり、段差を降りたり、凹凸床面で振動が加わるなど、キャスターに強い衝撃を加えないでください。
  • 歩行速度を超える移動環境で使用しないでください。
  • トレーラーなどでの牽引はしないでください。

ストッパー

  • ストッパーを掛けたまま無理に移動させないでください。
  • 走行中にストッパーペダルを操作しないでください。
  • ストッパーをかけたまま傾斜地へ放置しないでください。

メンテナンス

  • 安全にご使用いただくために、定期的な点検を行ってください。
  • キャスター取付部分のボルト・ネジのゆるみ、キャスターの破損・変形・亀裂などの無いことを確認して使用してください。
  • 不具合や異常が生じている場合はただちに使用を中止して、キャスターを交換してください。

型番リスト

型番
キャスタタイプ
最大荷重(N)
種類
最大積載質量(kg)
偏心(mm)
車輪材質
車輪取付高H(mm)
トラスココード
梱包仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
自在
245
自由車
25
22
ゴム
71
-
無し
10

1個

595( 655円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
245
自由車
25
22
ゴム
71
-
無し
10

1個

947( 1,042円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
245
自由車
25
22
エラストマー
71
-
個装
-

1個

1,096( 1,206円 )

4日目

自在
343
自由車
35
29
ゴム
91.5
-
無し
10

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在
343
自由車
35
29
導電性ゴム
91
-
無し
-

1個

2,489( 2,738円 )

5日目

ブレーキ付き自在
343
自由車
35
29
ゴム
91.5
-
無し
10

1個

1,938( 2,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
343
自由車
35
29
導電性ゴム
91
-
無し
-

1個

2,625( 2,888円 )

5日目

自在
392
自由車
40
28
ゴム
99.5
384-5311
無し
10

1個

2,022( 2,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在
392
自由車
40
28
導電性ゴム
98.5
419-1790
無し
10

1個

2,536( 2,790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
392
自由車
40
28
ゴム
99.5
384-5338
無し
10

1個

2,497( 2,747円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
392
自由車
40
28
導電性ゴム
98.5
419-1803
無し
10

1個

2,689( 2,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
392
自由車
40
28
ナイロン
99.5
-
無し
-

1個

2,503( 2,753円 )

19日目

自在
392
自由車
40
30
ゴム
128.5
384-5273
無し
10

1個

2,404( 2,644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在
392
自由車
40
30
導電性ゴム
127.5
419-1773
無し
10

1個

2,788( 3,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
392
自由車
40
30
ゴム
128.5
384-5290
無し
10

1個

2,836( 3,120円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
392
自由車
40
30
導電性ゴム
127.5
419-1781
無し
10

1個

3,170( 3,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

固定
392
固定車
40
-
ゴム
83.5
384-5397
無し
10

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

固定
392
固定車
40
-
ナイロン
83.5
-
無し
-

1個

1,586( 1,745円 )

7日目

固定
392
固定車
40
-
ゴム
128.5
384-5389
無し
10

1個

2,597( 2,857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ28(直径28mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスター。
【特長】
・ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使用
・イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスター
【用途】
・取り付けには専用のキャスタースパナ(EK-20)を使用

(i)ご注意

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属製パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YGR・YKR

金属製パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YGR・YKR

    金属製低摩擦パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YAR

    金属製低摩擦パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YAR

      サンアローキャスター(プラスチック製) φ28イレクター専用パイプキャスター CJR

      サンアローキャスター(プラスチック製) φ28イレクター専用パイプキャスター CJR

        パイプフレーム用キャスタ プラジョイント差込タイプ

        パイプフレーム用キャスタ プラジョイント差込タイプ

          ねじ込み式キャスタ

          ねじ込み式キャスタ

            フレームキャスター(固定部ゴム/GF-Gフレーム用)

            フレームキャスター(固定部ゴム/GF-Gフレーム用)

              フレームキャスターS Φ50

              フレームキャスターS Φ50

                フレームキャスターL GFNシリーズ

                フレームキャスターL GFNシリーズ

                  ネジ軸キャスター GF-L足まわり

                  ネジ軸キャスター GF-L足まわり

                    ステンレス製パイプキャスター

                    ステンレス製パイプキャスター

                      キャスター 差込みタイプ(自在・ブレーキ付き自在・固定)

                      キャスター 差込みタイプ(自在・ブレーキ付き自在・固定)

                        ユニプラスリム(Φ19)用キャスター VES-40□

                        ユニプラスリム(Φ19)用キャスター VES-40□

                          フレームキャスター固定

                          フレームキャスター固定

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 ミスミ ミスミ SUS SUS SUS SUS 矢崎化工 TMEHジャパン スペーシア SUS
                            通常価格 595円 1,889円 2,952円 520円 300円 1,648円 783円 10,159円 7,794円 2,652円 1,201円 508円 1,143円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体
                            キャスタ取付仕様 差込み 差込み 差込み 差込み ボルト 差込み 差込み 差込み ボルト 差込み 差込み 差込み 差込み
                            適用パイプ外径(差込みタイプ)(φ) 28 28 28 - - 43 19 53 - 27ステンレス・28 28 19 28

                            金属製パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YGR・YKRのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー
                            台車製作用
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/16
                            転がりが良く、自動ドアやエレベーターの隙間にはまらず安全である

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イレクター台車に
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/01
                            ヤザキのイレクターパイプで作った台車の車輪に使用しました。問題なく使用できています。取付には専用の薄いスパナが必要になりますのでご注意ください。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台のキャスター
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/28
                            ヤザキイレクター純正品なので安心して使えます。重い物を載せてもスムーズに動いてくれます。取付には専用のスパナが必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台のキャスター
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/14
                            作業台のキャスターとして使用することでラインの移動に役にたった。重量感のある作業台にも使えたので、使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            移動時の脚部として実装
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            移動を伴う生産設備品作成時に利用するイレクターパイプに対し移動時脚部として実装しました。専用開発された付帯部品であり簡便な実装含め安定走行性能等に満足しています。当社は必要に応じ適宜、構造物製作をしますが、利用頻度は然程多くはなく常用品で無いため、以前に使用実績があり満足度が高かった商品に関しては、類似用途再構築の際にはリピート利用しており、型番:YGR-50Sも当該品として今回も購入しました。(都度の設計、選定手間軽減のため)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました