(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具

標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
215円 ~ 1,005円  特別価格 
税込価格
237円 ~ 1,106円  特別価格 

高品質で高い評価をえているエアタック製の標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具...

詳細情報を確認する

  • 適用シリンダシリーズ:
    JSI

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LB

標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具 外形図1

CA

標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具 外形図2

CB

標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具 外形図3

CR

標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具 外形図4

製品仕様

材質

  • LB:炭素鋼
  • CA/CB:FC25
  • CR:鋳鉄

規格表

LB

標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具 規格表1

CA

標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具 規格表2

CB

標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具 規格表3

CBはピン付。

CR

標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具 規格表4

CBとセットで使用。

型番リスト

型番
種類
支持形式
適用シリンダ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フート
フート形
32

1個

268円

160

( 176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フート
フート形
40

1個

215( 237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フート
フート形
50

1個

304( 334円 )

9日目

フート
フート形
63

1個

365( 402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フート
フート形
80

1個

382( 420円 )

4日目

フート
フート形
100

1個

445( 490円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品質で高い評価をえているエアタック製の標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具。・標準シリンダJSIシリーズ用取付金具

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具

標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具

    ペンシリンダ PBシリーズ 取付金具

    ペンシリンダ PBシリーズ 取付金具

      ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具

      ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具

        SSD用金具 フート

        SSD用金具 フート

          SCG 用金具 一山クレビス

          SCG 用金具 一山クレビス

            SCM用金具 一山クレビス

            SCM用金具 一山クレビス

              SCA2用金具 一山クレビス

              SCA2用金具 一山クレビス

                SCP※2用金具 フート

                SCP※2用金具 フート

                  SCA2・JSC3・USC用金具 S1-TC-□シリーズ

                  SCA2・JSC3・USC用金具 S1-TC-□シリーズ

                    SCM用金具 フート

                    SCM用金具 フート

                      エアシリンダ MBシリーズ 取付金具

                      エアシリンダ MBシリーズ 取付金具

                        SSD2用金具 フート

                        SSD2用金具 フート

                          SCA2・JSC3・USC用金具 S1-FC-□シリーズ

                          SCA2・JSC3・USC用金具 S1-FC-□シリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD SMC CKD CKD
                            通常価格 215円 80円 122円 899円 2,555円 749円 1,543円 87円 2,262円 505円 318円 1,050円 1,274円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            適用シリンダシリーズ JSI PB MF - - - - - - - - - -

                            標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            シリンダー取付金具
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/30
                            注文してからすぐに商品が届きましたし、普通に問題なく使用することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました