(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DMSG-030
センサースイッチ DMSGシリーズ AIRTAC センサー DMSシリーズ

センサースイッチ DMSGシリーズ DMSG-030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円

【特長】・DMSG、DS1-GPシリーズセンサースイッチには取付金具が要らなく...

詳細情報を確認する

  • センサースイッチ型番:
    無接点トランジスタ
  • 適用シリーズ:
    MD(MK)/TR/TCL(M)/ACQ/STW/QCK/HFZ10~40/HFY10~32
  • インジケータランプ:
    赤LED
  • 最大切り替え周波数:
    1000Hz

(i)ご注意

  • 後継品に関しては商品情報をご参照下さい。
  • 二線式センサースイッチを使用する場合には、負荷接続してください。誤って配線しますと、破損の原因になります。
    直流(DC)電源を使用する場合に、茶色線が正電位(+)とつながり、青色線がマイナス電位(-)と接続されていない場合には、ランプが点灯しません。

DMSG-030 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

センサースイッチ DS1-G、DMSGシリーズ 外形図

製品仕様

DMS:電子式(グレー)

DMS:電子式防水タイプ(イエロー)

断面形状:G型

センサースイッチ DS1-G、DMSGシリーズ センサータイプ1
センサースイッチ DS1-G、DMSGシリーズ センサータイプ2
センサースイッチ DS1-G、DMSGシリーズ 断面形状

製品仕様

型番DMS:電子式センサー
配線方式と出力方式二線式NPN三線式PNP三線式
負荷電圧範囲10V~28V DC5V~30V DC
最大負荷電流2.5mA~100mA30V/200mA Max.
最大接点容量2.8W Max.6.0W Max.
内部消費電流3mA Max.5mA Max.
内部降下電圧2.7V Max.0.7V Max.
漏れ電流0.05mA Max.0.01mA Max.
最大切替周波数1,000Hz
耐衝撃50G
保護回路電源極性逆方向保護、サージ吸収保護
使用温度範囲-10℃~+70℃
保護構造一般タイプ:IP64、防水タイプ:IP68
規格CE認証、RoHS


適応シリンダー


型番記号例


注意・禁止事項

下記商品は3月末日をもちまして廃番となり、メーカー在庫終了次第、商品廃止となります。

詳細はメーカ案内(後継品仕様説明)をご参照ください。

 

 センサースイッチ DS1-G、DMSGシリーズ:関連画像メーカ案内(後継品仕様説明)

 センサースイッチ DS1-G、DMSGシリーズ:関連画像

型番リスト

型番
種類
出力形式
センサ種類
配線方式
負荷電圧範囲
最大負荷電流(mA)
配線方式
3線式出力方式
コネクタタイプ
線長
商品タイプ
最大接点容量(W)
漏れ電流
保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMSG-030

本体
なし
無接点
2線式
10~28V DC
100
-
-
なし
3m
一般タイプ
Max.2.8
0.05mA Max.
IP64

1個

831( 914円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DMSG、DS1-GPシリーズセンサースイッチには取付金具が要らなく、ダイレクトにシリンダに固定して速く便利です。

(i)ご注意

  • 後継品に関しては商品情報をご参照下さい。
  • 二線式センサースイッチを使用する場合には、負荷接続してください。誤って配線しますと、破損の原因になります。
    直流(DC)電源を使用する場合に、茶色線が正電位(+)とつながり、青色線がマイナス電位(-)と接続されていない場合には、ランプが点灯しません。

カタログ

 

DMSG-030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサースイッチ DMSGシリーズの型番DMSG-030のページです。
型番DMSG-030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサースイッチ DMSGシリーズ

センサースイッチ DMSGシリーズ

    センサ ACS-6T

    センサ ACS-6T

      センサ ACS-15T

      センサ ACS-15T

        センサースイッチ CMSGシリーズ

        センサースイッチ CMSGシリーズ

          ロータリクランプシリンダ用センサ

          ロータリクランプシリンダ用センサ

            センサ ACS-9D

            センサ ACS-9D

              シリンダスイッチ Mシリーズ

              シリンダスイッチ Mシリーズ

                有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-90A・D-93A

                有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-90A・D-93A

                  2色表示式無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59W・D-F5PW・D-J59W

                  2色表示式無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59W・D-F5PW・D-J59W

                    有接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-A5□・D-A6□

                    有接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-A5□・D-A6□

                      有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Z73・D-Z76・D-Z80

                      有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Z73・D-Z76・D-Z80

                        無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59・D-F5P・D-J59

                        無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59・D-F5P・D-J59

                          耐水性2色表示式無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F5BA

                          耐水性2色表示式無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F5BA

                            メーカー AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) AirTAC(エアタック) ミスミ CHELIC(チェリック) CKD SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 831円 1,611円 1,611円 715円 1,260円 1,691円 1,910円 838円 3,889円 2,089円 1,689円 3,689円 5,022円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            センサースイッチ型番 無接点トランジスタ - - 有接点リードスイッチ形 - - - - - - - - -
                            適用シリーズ MD(MK)/TR/TCL(M)/ACQ/STW/QCK/HFZ10~40/HFY10~32 - - MD/TR/TCL(M)/ACQ/STW/QCK/HFZ10~40/HFY10~32 - - - - - - - - -
                            インジケータランプ 赤LED - - - - - - - - - - - -
                            最大切り替え周波数 1000Hz - - 200Hz - - - - - - - - -

                            センサースイッチ DMSGシリーズのレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 6件のレビュー
                            シリンダのセンサ
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/31
                            シリンダーのセンサーで使用しています。
                            大きさ等は他のメーカーの物と同じ位だと思います。納期が早ければ問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダーのセンサー
                            評価 3.0満足度:3.02021/08/17
                            エアシリンダーのセンサーで使用しています。納期に日数がかかるのが難点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダのセンサー
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/20
                            製品の品質には問題ありませんが、納期が長すぎて、在庫しておかないといけなくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダーのセンサーとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/13
                            シリンダーのセンサーで使用しています。
                            大きさ等は他のメーカーの物と同じ位だと思います。納期が早ければ問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダー用センサー
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/26
                            海外製なので正直少し心配はありましたが、今のところ問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DMSG-020-W
                            DMSG-030-W
                            DMSG-050
                            DMSG-050-W
                            DMSG-C08
                            DMSG-C12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 出力形式 センサ種類 配線方式 負荷電圧範囲 最大負荷電流
                            (mA)
                            配線方式 3線式出力方式 コネクタタイプ 線長 商品タイプ 最大接点容量
                            (W)
                            漏れ電流 保護等級

                            878円

                            ( 966円 )
                            1個 -

                            4日目

                            本体なし無接点2線式10~28V DC100--なし2m防水タイプMax.2.80.05mA Max.IP68

                            1,024円

                            ( 1,126円 )
                            1個 -

                            4日目

                            本体なし無接点2線式10~28V DC100--なし3m防水タイプMax.2.80.05mA Max.IP68

                            932円

                            ( 1,025円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            本体なし無接点2線式10~28V DC100--なし5m一般タイプMax.2.80.05mA Max.IP64

                            1,023円

                            ( 1,125円 )
                            1個 -

                            9日目

                            本体なし無接点2線式10~28V DC100--なし5m防水タイプMax.2.80.05mA Max.IP68

                            1,107円

                            ( 1,218円 )
                            1個 -

                            3日目

                            本体なし無接点2線式10~28V DC100--M8コネクタ150mm一般タイプMax.2.80.05mA Max.IP64

                            1,234円

                            ( 1,357円 )
                            1個 -

                            4日目

                            本体なし無接点2線式10~28V DC100--M12コネクタ150mm一般タイプMax.2.80.05mA Max.IP64

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました