(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMSG-C08
センサースイッチ CMSGシリーズ AIRTAC センサー DMSシリーズ

センサースイッチ CMSGシリーズ CMSG-C08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
954円
税込単価
1,049円

CMSGシリーズセンサースイッチには取付金具が要らなく、ダイレクトにシリンダへ...

詳細情報を確認する

  • センサースイッチ型番:
    有接点リードスイッチ形
  • 適用シリーズ:
    MD/TR/TCL(M)/ACQ/STW/QCK/HFZ10~40/HFY10~32
  • 負荷電圧範囲:
    5~240V AC/DC
  • 最大負荷電流(mA):
    100
  • 出力方式:
    常時開
  • 最大接点容量(W):
    Max.10
  • 漏れ電流:
    なし
  • 最大切り替え周波数:
    200Hz

(i)ご注意

  • 高温タイプ(-H)はLED非点灯です。
  • 後継品に関しては商品情報をご参照下さい。
  • 二線式センサースイッチを使用する場合には、負荷接続してください。誤って配線しますと、破損の原因になります。
    直流(DC)電源を使用する場合に、茶色線が正電位(+)とつながり、青色線がマイナス電位(-)と接続されていない場合には、ランプが点灯しません。

CMSG-C08 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

センサースイッチ CMSGシリーズ 外形図

注: ( )中の数字はCMSGタイプのサイズです。

製品仕様

CMS

型番CMS:磁気式センサー
配線方式と出力方式二線式一般タイプ二線式高温タイプ
負荷電圧範囲5V~240V AC/DC
最大負荷電流100mA
最大接点容量10W Max.
内部消費電流なし
内部降下電圧2.5V Max. @100mA DCなし
漏れ電流なし
最大切替周波数200Hz
耐衝撃50G
保護回路なし
使用温度範囲-10℃~+70℃-10℃~+125℃
保護構造IP64
規格CE認証、RoHS

Type情報

センサースイッチ CMSGシリーズ センサー断面形状:G型

G型


適応シリンダー


型番記号例


注意・禁止事項

下記商品は3月末日をもちまして廃番となり、メーカー在庫終了次第、商品廃止となります。

詳細はメーカ案内(後継品仕様説明)をご参照ください。

 

 センサースイッチ CS1-G、CMSGシリーズ:関連画像メーカ案内(後継品仕様説明)

センサースイッチ CS1-G、CMSGシリーズ:関連画像

型番リスト

型番
種類
出力形式
センサ種類
配線方式
配線方式
インジケータランプ
コネクタタイプ
線長
商品タイプ
保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMSG-C08

本体
なし
有接点
2線式
-
赤LED
M8コネクタ
150mm
一般タイプ
IP64

1個

954( 1,049円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CMSGシリーズセンサースイッチには取付金具が要らなく、ダイレクトにシリンダへ固定して速く便利です。

(i)ご注意

  • 高温タイプ(-H)はLED非点灯です。
  • 後継品に関しては商品情報をご参照下さい。
  • 二線式センサースイッチを使用する場合には、負荷接続してください。誤って配線しますと、破損の原因になります。
    直流(DC)電源を使用する場合に、茶色線が正電位(+)とつながり、青色線がマイナス電位(-)と接続されていない場合には、ランプが点灯しません。

カタログ

 

CMSG-C08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサースイッチ CMSGシリーズの型番CMSG-C08のページです。
型番CMSG-C08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサースイッチ CMSGシリーズ

センサースイッチ CMSGシリーズ

    センサースイッチ DMSHシリーズ

    センサースイッチ DMSHシリーズ

      センサースイッチ DMSGシリーズ

      センサースイッチ DMSGシリーズ

        センサースイッチ DMSEシリーズ

        センサースイッチ DMSEシリーズ

          センサースイッチ DS1-Mシリーズ

          センサースイッチ DS1-Mシリーズ

            センサースイッチ DMSJシリーズ

            センサースイッチ DMSJシリーズ

              センサースイッチ CMSEシリーズ

              センサースイッチ CMSEシリーズ

                センサースイッチ CMSHシリーズ

                センサースイッチ CMSHシリーズ

                  センサースイッチ CMSJシリーズ

                  センサースイッチ CMSJシリーズ

                    無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-G39・D-K39

                    無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-G39・D-K39

                      シリンダ用センサ

                      シリンダ用センサ

                        有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-B53・D-B54・D-B64

                        有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-B53・D-B54・D-B64

                          タイマ付無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-G5NT

                          タイマ付無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-G5NT

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC ミスミ SMC SMC
                            通常価格 715円 777円 831円 752円 1,400円 782円 629円 684円 628円 5,232円 2,050円 2,489円 4,289円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            センサースイッチ型番 有接点リードスイッチ形 無接点トランジスタ 無接点トランジスタ - 無接点トランジスタ - - - - - - - -
                            適用シリーズ MD/TR/TCL(M)/ACQ/STW/QCK/HFZ10~40/HFY10~32 HLH/HLQ/HLS/HRQ/HFZ6(16~40)/HFY6/ACQ125~160 MD(MK)/TR/TCL(M)/ACQ/STW/QCK/HFZ10~40/HFY10~32 - PB/MF - - - - - - - -
                            負荷電圧範囲 5~240V AC/DC - - - - - 5V~240V AC/DC 5V~240V AC/DC 5V~240V AC/DC - - - -
                            最大負荷電流(mA) 100 - - - - - 100 100 100 - - - -
                            出力方式 常時開 - - - - - - - - - - - -

                            センサースイッチ CMSGシリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            シリンダーセンサー
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/10
                            納期の面が気になるところですが、品質としては今のところ問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダーセンサー
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/10
                            納期の面が気になるところですが、品質としては今のところ問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー駆動の装置に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/03
                            設計を含めて製作している圧着する装置の部分の薄型シリンダに使用しています。普段使用しているメーカー品で安さが魅力です。次工程へ移動する際に細かな位置検知はせずにこの商品を使い可動確認に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークのクランプに使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                            設計、製作している生産設備装置のワークのクランプにロータリクランプシリンダを使い、この商品で位置検知と制御に使用しました。使用実績があまりないので、耐久性に関しては未確認です。特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CMSG-020-H
                            CMSG-030
                            CMSG-030-H
                            CMSG-050-H
                            CMSG-C12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 出力形式 センサ種類 配線方式 配線方式 インジケータランプ コネクタタイプ 線長 商品タイプ 保護等級

                            962円

                            ( 1,058円 )
                            1個 -

                            9日目

                            本体なし有接点2線式-なしなし2m高温タイプIP64

                            715円

                            ( 787円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            本体なし有接点2線式-赤LEDなし3m一般タイプIP64

                            1,065円

                            ( 1,172円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            本体なし有接点2線式-なしなし3m高温タイプIP64

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            1個 -

                            9日目

                            本体なし有接点2線式-赤LEDなし5m高温タイプIP64

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            1個 -

                            4日目

                            本体なし有接点2線式-赤LEDM12コネクタ150mm一般タイプIP64

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました