(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F-M04070F
駆動補助 (ロッド先端金具) フローティングジョイント クウアツソノタ

駆動補助 (ロッド先端金具) フローティングジョイント F-M04070F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
514円
税込単価
565円

高品質で高い評価をえているエアタック製の駆動補助 (ロッド先端金具) フローテ...

詳細情報を確認する

F-M04070F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ねじ 呼び
適用シリンダシリーズ
適用シリンダ内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-M04070F

[M4] M4x0.7
PB
10

1個

514( 565円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品質で高い評価をえているエアタック製の駆動補助 (ロッド先端金具) フローティングジョイント。複数タイプのシリンダに適用。

Loading...

F-M04070Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

駆動補助 (ロッド先端金具) フローティングジョイントの型番F-M04070Fのページです。
型番F-M04070Fに関する仕様情報を記載しております。

駆動補助 (ロッド先端金具) フローティングジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-M18150F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続ねじ 呼び 適用シリンダシリーズ 適用シリンダ内径

1,716円

( 1,888円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

[M18] M18x1.5JSI/ACQ50/63

フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました