(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアハンド(Y形) HFYリーズ

エアハンド(Y形) HFYリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,494円 ~ 6,318円
税込価格
4,943円 ~ 6,950円

Y型開閉エアハンド。【特長】・チューブ内径サイズのバリエーションが豊富。・可変...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

エアハンド (Y形) HFYシリーズの仕様

エアハンド (Y形) HFYシリーズ イメージ

エアハンド (Y形) HFYシリーズ イメージ

シリンダ内径(mm)61016202532
作動方式複動形、単動形
使用流体空気(40μM以上のフイル夕にて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲複動φ60.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar)
φ10~φ320.1~0.7MPa(15~100psi)(1.0~7.0bar)
単動φ60.3~0.7MPa(45~100psi)(3.0~7.0bar)
φ10~φ320.25~0.7MPa(36~100psi)(2.5~7.0bar)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
給油エアシリンダー:無給油 フィンガ:潤滑グリース
クッション形式バンパ
最高使用頻度180(c.p.m)
センサースイッチ配置DS1-HCS1-G、DS1-G

型番リスト

型番
内把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
外把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
シリンダ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17.6XP
29.4XP
10

1個

4,494( 4,943円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90XP
129XP
16

1個

4,815( 5,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

152XP
252XP
20

1個

5,460( 6,006円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

304XP
473XP
25

1個

6,318( 6,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Y型開閉エアハンド。
【特長】
・チューブ内径サイズのバリエーションが豊富。
・可変絞りが内蔵されておりフィンガの開閉速度を調節できる。
・3方向からの取付が可能。
・合理的な把持角度により実際の使用範囲が広くなっている。
・標準複動形。
・シングルピストン構造で把持モーメントが大きい。
・確実な位置きめで、ワークを把持する場合にさらに正確で信頼性向上。
・磁石付きにより、センサー取付可能。
【用途】
・把持角度に幅があるので様々なワークに対応。
・フィンガ部は表面処理をしていますので強度も高い。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアハンド(Y形) HFYリーズ

エアハンド(Y形) HFYリーズ

    平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

    平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

      トグルハンド HJシリーズ

      トグルハンド HJシリーズ

        ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ

        ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ

          平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

          平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

            薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ

            薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ

              薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

              薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

                小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

                小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

                  平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

                  平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

                    平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ

                    平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ

                      小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ

                      小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ

                        ハンド 小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ

                        ハンド 小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ

                          ハンド 大把持180°広角ハンド HJDシリーズ

                          ハンド 大把持180°広角ハンド HJDシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) CKD 近藤製作所 近藤製作所 SMC CKD 近藤製作所 近藤製作所 SMC SMC CKD 近藤製作所 近藤製作所
                            通常価格 4,494円 33,805円 35,899円 96,982円 28,784円 17,901円 31,790円 20,790円 5,354円 27,447円 27,281円 25,190円 37,290円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            把持方法 挟むスイングタイプ / 開くスイングタイプ 挟むスイングタイプ 挟むスイングタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - - - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むスイングタイプ
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 3本 2本 2本 2本 - 3本 2本 2本 2本
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            作動方式 標準複動形 単動形(常時開) - - 複動形 複動形 - - - - 複動形 - -
                            本体形状 角形 角形 角形 特殊形 円筒形 薄形 角形 角形 - 円筒形 カニ形 角形 角形

                            エアハンド(Y形) HFYリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            棒状のものを掴みその棒を投げる際に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/24
                            掴む際の力計算は純正のカタログを参考にして非常に簡単に計算・選定することができました。質感も大変よく満足できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備付帯部品として利用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/01
                            成形金型取り出し機器に対する付帯部品として使用しています。合理的な把持角度で設計されたこの商品を利用する事で様々なワークに対応可能となり且つ、確実な把持力を発揮する商品として重宝しています。性能、使い勝手の良い商品として過不及無い満足をした結果、経年劣化時のリプレースや増改造などの際にリピート購入しています。当社が内製化している設備はメーカー問わず種々な部品の集合体とも言える程、多種多様な商品を利用するため、それらを一括手配可能なミスミサイトに利便性の高さを感じ、永きにわたる付き合いをさせてもらっています。(社内の予算稟議を通す際にも見積もりが不要なため、スピーディーな処理が可能、確実な短納期対応等にも大いにメリットを感じています)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フィンガ部の材質は何ですか?
                            A
                            フィンガ部の材質はステンレスにQPQ処理を施した物になります。

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました