(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GZ200-08
調質機器 パーツ GZシリーズ残圧抜き3ポート弁 FRLユニット GZ

調質機器 パーツ GZシリーズ残圧抜き3ポート弁 GZ200-08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,161円
税込単価
2,377円

【特長】・GシリーズのF.R.Lコンビネーションと一緒に使用が可能(ブラケット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

GZ200-08 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
配管接続口径
適用モジュラF.R.L種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GZ200-08

[Rc1/4] 1/4"
GC200

1個

2,161( 2,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GシリーズのF.R.Lコンビネーションと一緒に使用が可能(ブラケットで取付)。
・手動3ポート弁として使用が可能。
・作動指示標識(EXH./SUP.)の視認性向上。
・OSHAと符合。

(i)ご注意

  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

GZ200-08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調質機器 パーツ GZシリーズ残圧抜き3ポート弁の型番GZ200-08のページです。
型番GZ200-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調質機器 パーツ GZシリーズ残圧抜き3ポート弁

調質機器 パーツ GZシリーズ残圧抜き3ポート弁

    F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

    F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

      GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

      GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

        エアコントロールユニット MKL2シリーズ

        エアコントロールユニット MKL2シリーズ

          F.R.L.ユニット 3点セット

          F.R.L.ユニット 3点セット

            調質機器FRZシリーズ 残圧排気弁 50VZ

            調質機器FRZシリーズ 残圧排気弁 50VZ

              F.R.L.ユニット Nシリーズ 3点セット

              F.R.L.ユニット Nシリーズ 3点セット

                エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5

                エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5

                  F.R.L.ユニット Nシリーズ 2点セット

                  F.R.L.ユニット Nシリーズ 2点セット

                    GAシリーズ GACシリーズモジュラF.R.L

                    GAシリーズ GACシリーズモジュラF.R.L

                      エアコントロールユニット MFRL2シリーズ

                      エアコントロールユニット MFRL2シリーズ

                        大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

                        大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

                          メーカー AirTAC(エアタック) コガネイ AirTAC(エアタック) TAIYO(太陽鉄工) CHELIC(チェリック) コガネイ CHELIC(チェリック) 日本精器 CHELIC(チェリック) AirTAC(エアタック) TAIYO(太陽鉄工) コガネイ
                          通常価格 1,966円 9,725円 1,124円 15,617円 5,273円 3,889円 5,853円 12,899円 5,155円 5,043円 18,786円 12,200円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~  
                          レギュレータユニット組合せ 残圧抜き3ポート弁 フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ - フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ その他関連部品 フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ -
                          圧縮空気品質 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア 清浄乾燥エア 一般乾燥エア - 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 清浄乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア
                          流れ方向 標準流れ(左→右) - 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) - 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右)
                          ポートねじの種類 PT - - - - - - - - - - -

                          調質機器 パーツ GZシリーズ残圧抜き3ポート弁のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          設備取り付け
                          評価 4.0満足度:4.02016/12/12
                          値段も手ごろで、他社品よりコンパクトで狭い場所での取り付けが可能でした。
                          ただ、レバーが若干固いです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          GZ200-06
                          GZ300-08
                          GZ300-10
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          配管接続口径 適用モジュラF.R.L種類

                          1,966円

                          ( 2,163円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          [Rc1/8] 1/8"GC200

                          2,523円

                          ( 2,775円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          [Rc1/4] 1/4"GC300

                          2,408円

                          ( 2,649円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          [Rc3/8] 3/8"GC300

                          FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました