(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
9日目
コンパクトでありながら、本体は外部衝撃に強いステンレスを使用したシリンダ。
【特長】
・JIS標準。
・ステンレス鋼の本体部とヘッドカバーは、かしめ構造を採用。
・ヘッドカバーは3種類から選択可。
・豊富なシリーズあり。
・双方向シール構造、貯油機能搭載。
・カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少。
・同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い。
【用途】
・ヘッドカバー取付金具のバリエーションが多いので複数の設置環境に対応できる。
・PBシリーズよりも大口径のラインアップとなっている。
・PBシリーズよりも出力が必要な場合に最適。

(i)ご注意

  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

ステンレスミニシリンダ MFシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアスプリング用
    評価 3.0満足度:3.02018/01/18
    価格が安いので使用しています。 外装等の質感は良いです。 高負荷での使用ではシリンダの噛り付きが、発生するのが若干早い様な感じです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械
    評価 4.0満足度:4.02020/12/27
    価格が気に入り、購入しました。今のところ、いい感じで動いています。いいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    交換用に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/06/11
    他社製の寸法と殆んど合うんですね。エアー漏れの数が多く交換費用に困っていました。このメーカーで他の機種も使っていますが、全く問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

    【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

    【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

      標準シリンダ JSIシリーズ

      標準シリンダ JSIシリーズ

        ハイジェニックデザインシリンダ ISO規格準拠形 HYCシリーズ

        ハイジェニックデザインシリンダ ISO規格準拠形 HYCシリーズ

          ペンシリンダ PBシリーズ

          ペンシリンダ PBシリーズ

            エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CM2シリーズ

            エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CM2シリーズ

              ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

              ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

                空気圧シリンダ 10A-6シリーズ

                空気圧シリンダ 10A-6シリーズ

                  エアシリンダ 両ロッド形 CS2Wシリーズ

                  エアシリンダ 両ロッド形 CS2Wシリーズ

                    一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

                    一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

                      エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ

                      エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ

                        バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ

                        バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ

                          エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ

                          エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) TAIYO(太陽鉄工) SMC CKD SMC SMC SMC
                            通常価格 - 1,773円 - 16,531円 - - 1,509円 14,208円 33,999円 - 11,687円 19,464円 4,334円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目~   9日目~   30日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目~   6日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ - 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動形 複動形 複動形 複動 複動形 - 複動形 - 複動 - 複動 複動 複動
                            本体形状 丸形 丸形 角形 ブロック形 丸形 丸形 丸形 - ブロック形 丸形 ブロック形 ブロック形 丸形
                            環境・用途 標準 標準 標準 / 耐熱 標準 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 標準 標準
                            周囲及び使用流体温度(℃) -20::70 -20::70 -20::70 - -20::70 - -20::70 - - - - -10::50 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。