(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ペンシリンダ PBシリーズ

ペンシリンダ PBシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
9日目~
小型コンパクトステンレスシリンダー。
【特長】
・JIS標準品。
・耐腐食性が高く、多様な取付支持金具。
・豊富なシリーズ。
・両カバーとの接続が加締め構造になっており密封性が向上。
・小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
【用途】
・小径小型シリーズなので軽いものの搬送、スペースが狭い場所でのワークに適用。
・耐腐食性が高いので防水環境での使用も想定内。
・電子機器関係で使用することが多い機種。

ペンシリンダ PBシリーズのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    冶具
    評価 5.0満足度:5.02018/12/24
    精密シリンダと組み合わせましたが、非常に安定した動作と荷重を維持しています。
    SMC等の国内メーカーと遜色ない出来ではないかと思います。
    耐久性はまだわかりませんが、試作では十分使用に耐えうるようです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ダンパーの開閉
    評価 5.0満足度:5.02018/04/30
    50mmストロークと2山クレビスを選定。ダンパーの開閉で使用しています。あまりにも低価格なので、長期使用に耐えられるかは疑問です。今の所、全く問題なく駆動しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ガイドを用いた往復動作に使用
    評価 3.0満足度:3.02016/12/10
    75mmのストロークと低価格で選定しました。
    支持形式に「フート」を選べばフートが付属すると分からず、2週間と長めの納期でしたが、ないと困るので別に注文してしまいました。
    シリンダ本体と一緒に付属のフートが届きましたが、直角が出ておらず、ガイドと並行に動作しないので、クランプやハンマーで修正しました。
    センサ取付金具が大きいので狭い場所には注意が必要です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンシリンダ PBシリーズ

ペンシリンダ PBシリーズ

    【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ

    【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ

      ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

      ステンレスミニシリンダ MGシリーズ

        ペンシリンダ PBRシリーズ

        ペンシリンダ PBRシリーズ

          ピンシリンダ MPEシリーズ

          ピンシリンダ MPEシリーズ

            バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

            バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

              【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

              【在庫品】ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

                ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

                ステンレスミニシリンダ MFシリーズ

                  標準シリンダ CSMシリーズ 基本形

                  標準シリンダ CSMシリーズ 基本形

                    一般型 ツインポートシリンダ TWDAシリーズ

                    一般型 ツインポートシリンダ TWDAシリーズ

                      【在庫品多数】一般形セレックスシリンダ(中口径)SCA2シリーズ

                      【在庫品多数】一般形セレックスシリンダ(中口径)SCA2シリーズ

                        【在庫品】ペンシリンダ PBRシリーズ

                        【在庫品】ペンシリンダ PBRシリーズ

                          【在庫品】マルチマウントシリンダ MDシリーズ

                          【在庫品】マルチマウントシリンダ MDシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) CKD AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック) コガネイ CKD AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 - 942円 1,509円 - 1,004円 - 1,773円 - - 4,728円 - 1,517円 1,382円
                            通常出荷日 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動形 複動形 複動形 複動形 単動(押出し) 複動 複動形 複動形 複動 複動 複動 複動形 複動形
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 角形 丸形 角形カバー 丸形 角形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 高剛性・高精度高級ガイド - 標準 標準

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。