エアタック 手動切替バルブ 手動ロータリバルブ 4ポート2位置。
型番 | 4HV3□□-10(L) |
---|---|
使用流体 | 空気(40μmのフィルタでろ過した) |
作動方式 | 手動直動型 |
配管接続口径※ | 3/8'' |
有効断面積 | 33.0mm2 (Cv=1.83) |
切換位置区分 | 2位置4ポート、3位置4ポート |
給油 | 不要 |
使用圧力範囲 | 0~1.0MPa(0~145psi) |
保証耐圧力 | 1.5MPa(215psi) |
周囲温度および使用流体温度 | -20℃~+70℃ |
使用角度 | 90°(3位置4ポート45°) |
※ポートねじはPT種類も選択可能。
型番 | A | AB | B | C | CA | CB | D | K | KA | KB | M | MA | MB | P | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HV3□□-10 | 140 | 74 | 74 | 104 | 88.5 | 56 | M40×1.5 | 6.5 | 62 | 62 | 3 | 51 | 1.5 | 3/8'' | 13.5 |
Loading...
エアタック 手動切替バルブ 手動ロータリバルブ 4ポート2位置。
この商品に近い類似品がありませんでした。
4HV31010で型番確定
手動ロータリバルブ 4ポート2位置の型番4HV31010のページです。
型番4HV31010に関する仕様情報を記載しております。