(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置

ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
1,757円
税込単価
1,933円

エアタック 手動切替バルブ ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置。

詳細情報を確認する

型番

4H210-08 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ポート数5ポート切換位置数2位置エキゾースト
切換操作手動レバー本体形状ブロック横形
配管ねじの呼び1/4配管口の種類Rc(R)
配管の種類と方向ダイレクト側面有効断面積(mm2)16
操作状態保持保持取付方法底面
使用圧力範囲(MPa)0~0.8 - -

カタログ

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
有効断面積(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4H210-08

1/4
16

1個

1,757( 1,933円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

エアタック 手動切替バルブ ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置の型番4H210-08のページです。
型番4H210-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置

ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置

    手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

    手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

      手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

      手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

        手動切替バルブ グリップタイプ

        手動切替バルブ グリップタイプ

          手動切替バルブ 4方向 2ポジション BN-4HTシリーズ

          手動切替バルブ 4方向 2ポジション BN-4HTシリーズ

            機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

            機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

              手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)

              手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)

                手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                  手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/フランジベース付)

                  手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/フランジベース付)

                    機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                    機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                      機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

                      機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

                        手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/フランジベース付)

                        手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/フランジベース付)

                          手動弁 VLM20シリーズ セレクトボタンタイプ

                          手動弁 VLM20シリーズ セレクトボタンタイプ

                            メーカー AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) ミスミ 日本精器 CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 1,757円 3,280円 3,120円 5,780円 6,609円 3,326円 3,111円 2,919円 3,325円 2,990円 3,053円 3,134円 3,961円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 5ポート 3ポート 3ポート 5 5ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート
                            切換位置数 2位置エキゾースト 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ - 2ポジションエキゾースト 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ
                            切換操作 手動レバー トグルスイッチ トグルスイッチ グリップタイプ 手動レバー ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム トグルスイッチ ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム つまみ
                            本体形状 ブロック横形 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック横形 ブロック横形 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック縦形
                            配管口の種類 Rc(R) M Rc Rc Rc M M Rc Rc Rc M Rc Rc

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
                            エアシリンダーの制御
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/28
                            エアシリンダーの制御に使っています。レバー型なので頻繁に操作する場合も使いやすいです。2年ほど使っていますが問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電磁弁の代用
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/21
                            試作品のテストでエア機器を動かしたい時に電気屋さんの手を借りなくてもテストできるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーの切り替え
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/12
                            いつもシリンダーの上下に使っています。
                            一度アマゾンで似たようなものを使用しましたが、流量が少なくなるなど問題があり
                            また、こちらを使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダ装置の付属部品として
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/31
                            制御用バルブとして使用しました。長さはいいのですが、もう少ししっかり握れるようなハンドルのものを選びたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダ装置の制御用バルブとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            生産設備のシリンダ装置の制御用バルブとして使用しました。経験の浅い人でも使えるよう、単純な回路としました。知らないメーカーなので危惧しましたが使ってみて漏れ等も無く安心しました。ハンドル部の長さが握りやすい長さです。ただハンドル部のゴムが動いてしまうのが残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト