(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PWC2-3000H19EBL
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ クリフォームプラコンワイドPWCシリーズ

クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ PWC2-3000H19EBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,209円
税込単価
22,230円

Φ18(ホイール外径18mm)、ホイールピッチ19mm、ストレートタイプの搬送...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    71.6
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    18
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    66
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    19
  • 仕様:
    PWCタイプ

型番

PWC2-3000H19EBL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PWC2-3000H19EBL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ 外形図

規格表

型番長さ
(mm)
ホイール外径
(mm)
ホイールピッチ
(mm)
ホイール材質質量
PWC1-2400H192,400φ1819PE約5,956g
PWC2-2400H19EBLPP
PWC1-3000H193,000PE約7,432g
PWC2-3000H19EBLPP

使用例

製品特長紹介動画

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
ホイール材質(詳細)
導電対応
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWC2-3000H19EBL

3000
PP
10

1個

20,209( 22,230円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ18(ホイール外径18mm)、ホイールピッチ19mm、ストレートタイプの搬送用部品。
【特長】
・プラコンは、プラスチックコンベヤの略称。
・クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単。
・変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコン。
・金属同士が接触しないため、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコン。
・環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れている。
・シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツール。
・ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われている。
【用途】
・クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ある。
・今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなる。

カタログ

 

PWC2-3000H19EBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリフォームプラコンワイド PWCシリーズの型番PWC2-3000H19EBLのページです。
型番PWC2-3000H19EBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ

クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ

    クリフォームプラコン PKCタイプ ホイールピッチ16

    クリフォームプラコン PKCタイプ ホイールピッチ16

      クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

      クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

        セパレーションプラコン GPR8523S

        セパレーションプラコン GPR8523S

          クリフォームプラコン PCCタイプ ホイールピッチ16

          クリフォームプラコン PCCタイプ ホイールピッチ16

            クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2065HB

            クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2065HB

              アルミコロコン1425P15(カット品)

              アルミコロコン1425P15(カット品)

                アルミコロコン1425P15

                アルミコロコン1425P15

                  アルミコロコンLowフレーム L=100~4000mm

                  アルミコロコンLowフレーム L=100~4000mm

                    すべりパイプ

                    すべりパイプ

                      カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径36mm)

                      カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径36mm)

                        クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

                        クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

                          クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066C

                          クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066C

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 TMEHジャパン 矢崎化工 矢崎化工 SUS SUS SUS ミスミ トラスコ中山 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 12,234円 11,977円 8,040円 14,498円 10,521円 1,199円 - 8,159円 - - 2,748円 7,969円 1,138円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   5日目~   2日目   5日目~   3日目   5日目   5日目   7日目   3日目   7日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック コロコンローラ コロコンローラ 関連部品 - コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - - ストレート ストレート -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂 -
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 71.6 26 71.6 67 26 - 25 25 - - 20 21 -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 18 15 41 20 15 28 14 14 - - 36 30 28

                            クリフォームプラコンワイド PWCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PWC1-2400H19
                            PWC1-3000H19
                            PWC2-2400H19EBL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?搬送長さ L
                            (mm)
                            ホイール材質(詳細) 導電対応

                            12,234円

                            ( 13,457円 )
                            1個 -

                            5日目

                            102400PE

                            32,899円

                            ( 36,189円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            103000PE

                            14,183円

                            ( 15,601円 )
                            1個 -

                            7日目

                            102400PP

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました