(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCB3-2400H50
クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50 クリフォームプラコンPCBホイールピッチ50

クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50 PCB3-2400H50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,769円
税込単価
6,346円

分解・組み立てが容易でリユース・リサイクル性に優れています。ダンプラやダンボー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    21
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    41
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    50

型番

PCB3-2400H50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PCB3-2400H50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図 

単位:mm
クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50 外形図

規格表

型番長さ
(mm)
ホイール
外径(mm)
ホイール
ピッチ(mm)
ホイール
材 質
質量
PCB3-2400H502,400φ4150PE約2,628g
PCB4-2400H50EBLPP約2,638g
PCB7-2400S50PE約2,556g
PCB8-2400S50EBLPP約2,566g
PCB3-3000H503,000PE約3,283g
PCB4-3000H50EBLPP約3,295g
PCB7-3000S50PE約3,193g
PCB8-3000S50EBLPP約3,205g

使用例

製品特長紹介動画

型番リスト

型番
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
搬送長さ L(mm)
ホイール材質(詳細)
フレーム材質
導電対応
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCB3-2400H50

34
2400
PE
クロムフリー鋼板
10

1個

5,769( 6,346円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分解・組み立てが容易でリユース・リサイクル性に優れています。ダンプラやダンボールケースなどを流す為にご使用下さい。

カタログ

 

PCB3-2400H50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50の型番PCB3-2400H50のページです。
型番PCB3-2400H50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50

クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50

    クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

    クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

      クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50

      クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50

        クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ33

        クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ33

          クリフォームプラコン PCCタイプ ホイールピッチ16

          クリフォームプラコン PCCタイプ ホイールピッチ16

            クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

            クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

              クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

              クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

                カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)

                カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)

                  カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径36mm)

                  カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径36mm)

                    クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

                    クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

                      アルミコロコン3525P50フラット

                      アルミコロコン3525P50フラット

                        クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ

                        クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ

                          コロコン3323P37(カット品)

                          コロコン3323P37(カット品)

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 トラスコ中山 トラスコ中山 矢崎化工 SUS 矢崎化工 SUS
                            通常価格 5,769円 7,125円 7,132円 6,472円 10,521円 8,040円 8,040円 2,767円 2,748円 7,969円 - 12,234円 -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   7日目~   7日目~   5日目~   8日目~   5日目~   5日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 21 21 21 21 26 71.6 71.6 20 20 21 25 71.6 22.6
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 41 30 41 30 15 41 41 18 36 30 35 18 33

                            クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCB3-3000H50
                            PCB4-2400H50EBL
                            PCB4-3000H50EBL
                            PCB7-2400S50
                            PCB7-3000S50
                            PCB8-2400S50EBL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) 
                            (kgf)
                            搬送長さ L
                            (mm)
                            ホイール材質(詳細) フレーム材質 導電対応

                            7,132円

                            ( 7,845円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10343000PEクロムフリー鋼板

                            7,089円

                            ( 7,798円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10502400PPクロムフリー鋼板

                            8,783円

                            ( 9,661円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10503000PPクロムフリー鋼板

                            10,809円

                            ( 11,890円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10342400PEステンレス

                            13,428円

                            ( 14,771円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10343000PEステンレス

                            11,886円

                            ( 13,075円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10502400PPステンレス

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました