(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCA3-2400H50
クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ50 クリフォームプラコンPCAホイールピッチ50

クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ50 PCA3-2400H50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,098円
税込単価
6,708円

分解・組み立てが容易でリユース・リサイクル性に優れています。ダンプラやダンボー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    21
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    30
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    50

型番

PCA3-2400H50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PCA3-2400H50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
搬送長さ L(mm)
ホイール材質(詳細)
フレーム材質
導電対応
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCA3-2400H50

42
2400
PE
クロムフリー鋼板
10

1個

6,098( 6,708円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分解・組み立てが容易でリユース・リサイクル性に優れています。
ダンプラやダンボールケースなどを流す為にご使用下さい。
【特長】
・金属同士が接触しないため、金属粉の発生がなく、静音性にも優れたクリーンなブラコンです。
・環境に配慮したクロムフリー製品です。
・高耐食性めっき鋼板を使用しています。

PCA3-2400H50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ50の型番PCA3-2400H50のページです。
型番PCA3-2400H50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ50

クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ50

    クリフォームプラコン PKCタイプ ホイールピッチ16

    クリフォームプラコン PKCタイプ ホイールピッチ16

      クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

      クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

        クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ33

        クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ33

          クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ

          クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ

            アルミコロコン3525P50フラット

            アルミコロコン3525P50フラット

              クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

              クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

                クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50

                クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50

                  クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

                  クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

                    アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

                    アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

                      クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50

                      クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50

                        アルミコロコン3520P50(カット品)

                        アルミコロコン3520P50(カット品)

                          プラコン 60シリーズ GPR6033HA

                          プラコン 60シリーズ GPR6033HA

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 SUS 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 SUS 矢崎化工 SUS TMEHジャパン
                            通常価格 6,098円 11,977円 8,040円 6,472円 12,234円 - 7,125円 7,132円 7,969円 - 5,769円 - 11,565円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   5日目~   5日目~   5日目~   8日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目~   7日目   2日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 21 26 71.6 21 71.6 25 21 21 21 62 21 20 45
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 30 15 41 30 18 35 30 41 30 33 41 35 27.5~30

                            クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCA3-3000H50
                            PCA4-2400H50EBL
                            PCA4-3000H50EBL
                            PCA7-2400S50
                            PCA7-3000S50
                            PCA8-2400S50EBL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) 
                            (kgf)
                            搬送長さ L
                            (mm)
                            ホイール材質(詳細) フレーム材質 導電対応

                            7,125円

                            ( 7,838円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10423000PEクロムフリー鋼板

                            6,730円

                            ( 7,403円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10552400PPクロムフリー鋼板

                            8,355円

                            ( 9,191円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10553000PPクロムフリー鋼板

                            10,797円

                            ( 11,877円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10422400PEステンレス

                            13,414円

                            ( 14,755円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10423000PEステンレス

                            11,633円

                            ( 12,796円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10552400PPステンレス

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました