(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50

クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,132円 ~ 15,899円
税込価格
7,845円 ~ 17,489円

分解・組み立てが容易でリユース・リサイクル性に優れています。ダンプラやダンボー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    21
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    41
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    50

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図 

単位:mm
クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50 外形図

規格表

型番長さ
mm
ホイール外径
mm
ホイールピッチ
mm
ホイール材質質量
PKB3-2400 H502,400φ4150PE約3,245g
PKB4-2400 H50 EBLPP約3,255g
PKB3-3000 H503,000PE約4,054g
PKB4-3000 H50 EBLPP約4,066g

使用例

製品特長紹介動画

型番リスト

型番
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
搬送長さ L(mm)
ホイール材質(詳細)
導電対応
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
34
2400
PE
10

1個

7,132( 7,845円 )

5日目

34
3000
PE
10

1個

15,899( 17,489円 )

5日目

50
2400
PP
10

1個

8,321( 9,153円 )

7日目

50
3000
PP
10

1個

10,282( 11,310円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分解・組み立てが容易でリユース・リサイクル性に優れています。ダンプラやダンボールケースなどを流す為にご使用下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50

クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50

    クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

    クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

      クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ33

      クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ33

        クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50

        クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50

          クリフォームプラコン PCCタイプ ホイールピッチ16

          クリフォームプラコン PCCタイプ ホイールピッチ16

            カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)

            カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)

              クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

              クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

                カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径36mm)

                カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径36mm)

                  クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

                  クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

                    クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

                    クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

                      アルミコロコン3525P50フラット

                      アルミコロコン3525P50フラット

                        アルミコロコン3520P50(カット品)

                        アルミコロコン3520P50(カット品)

                          クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ50

                          クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ50

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 トラスコ中山 矢崎化工 トラスコ中山 矢崎化工 矢崎化工 SUS SUS 矢崎化工
                            通常価格 7,132円 7,125円 6,472円 5,769円 10,521円 2,767円 8,040円 2,748円 8,040円 7,969円 - - 6,098円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   7日目~   5日目~   7日目~   5日目~   5日目~   8日目~   7日目   5日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 21 21 21 21 26 20 71.6 20 71.6 21 25 20 21
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 41 30 30 41 15 18 41 36 41 30 35 35 30

                            クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました