(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,969円 ~ 19,899円
税込価格
8,766円 ~ 21,889円

分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単なクリフォームプラコン。【特長】・分解・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    21
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    30
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    33

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33 外形図

規格表

型番長さ
(mm)
ホイール外径
(mm)
ホイールピッチ
(mm)
ホイール材質質量
PKA1-2400H332,400φ3033PE約3,312g
PKA2-2400H33EBLPP約3,336g
PKA1-3000H333,000PE約4,138g
PKA2-3000H33EBLPP約4,168g

使用例

製品特長紹介動画

型番リスト

型番
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
搬送長さ L(mm)
ホイール材質(詳細)
導電対応
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
42
2400
PE
10

1個

7,969( 8,766円 )

5日目

42
3000
PE
10

1個

17,899( 19,689円 )

5日目

52
2400
PP
10

1個

9,159( 10,075円 )

7日目

52
3000
PP
10

1個

19,899( 21,889円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単なクリフォームプラコン。
【特長】
・分解・組み立てが容易でリユース・リサイクル性に優れている。
・ダンプラやダンボールケースなどを流す為に使用。
・Φ30(ホイール外径30mm)、ホイールピッチ33mmと50mm。
・プラコンは、プラスチックコンベヤの略称。
・クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単。
・金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果がある。
・シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツール。
【用途】
・ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33

    クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

    クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

      クリフォームプラコン PKCタイプ ホイールピッチ16

      クリフォームプラコン PKCタイプ ホイールピッチ16

        クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50

        クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50

          クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ33

          クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ33

            クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ50

            クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ50

              クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

              クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

                クリフォームプラコン PCCタイプ ホイールピッチ16

                クリフォームプラコン PCCタイプ ホイールピッチ16

                  アルミコロコンモジュール1425P15

                  アルミコロコンモジュール1425P15

                    クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ

                    クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ

                      クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50

                      クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50

                        クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

                        クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

                          クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2065HB

                          クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2065HB

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 SUS 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 7,969円 7,125円 11,977円 7,132円 6,472円 6,098円 8,040円 10,521円 458円 12,234円 5,769円 8,040円 1,199円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   7日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   3日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 -
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 21 21 26 21 21 21 71.6 26 25 71.6 21 71.6 -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 30 30 15 41 30 30 41 15 14 18 41 41 28

                            クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました