(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SJ-1
φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI ファイ32メタルジョイントSJ-1 SJ-1NI

φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI SJ-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
573円
税込単価
630円

イレクター部品。組み立て・分解が簡単でリユース性抜群!様々な連結に対応いたしま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SJ-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SJ-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI 外形図

製品仕様

型番材質表面処理導電対応RoHS
SJ-1カチオン電着塗装10
SJ-1NIニッケルメッキ10

使用例

φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI 使用例

型番リスト

型番
使用環境
表面処理
導電対応
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ-1

標準
カチオン電着塗装
10

1個

573( 630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

イレクター部品。組み立て・分解が簡単でリユース性抜群!様々な連結に対応いたします。
【特長】
・φ32メタルジョイントにはカチオン塗装品とニッケルメッキ品の2種類があります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SJ-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NIの型番SJ-1のページです。
型番SJ-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI

φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI

    φ28メタルジョイント HJ-3 ・HJ-3 NI

    φ28メタルジョイント HJ-3 ・HJ-3 NI

      φ28メタルジョイント HJ-4 ・HJ-4 NI

      φ28メタルジョイント HJ-4 ・HJ-4 NI

        φ28メタルジョイント HJ-12・HJ-12 NI

        φ28メタルジョイント HJ-12・HJ-12 NI

          φ28メタルジョイント HJ-11・HJ-11 NI

          φ28メタルジョイント HJ-11・HJ-11 NI

            φ28メタルジョイント HJ-8 ・HJ-8 NI

            φ28メタルジョイント HJ-8 ・HJ-8 NI

              φ28メタルジョイント HJ-10・HJ-10 NI

              φ28メタルジョイント HJ-10・HJ-10 NI

                φ28メタルジョイント HJ-16・HJ-16 NI

                φ28メタルジョイント HJ-16・HJ-16 NI

                  φ32メタルジョイント SJ-9

                  φ32メタルジョイント SJ-9

                    φ28メタルジョイント F1-2・F1-2 NI

                    φ28メタルジョイント F1-2・F1-2 NI

                      φ42メタルジョイント LJ-7A・LJ-7A NI

                      φ42メタルジョイント LJ-7A・LJ-7A NI

                        φ28メタルジョイント MF1-2

                        φ28メタルジョイント MF1-2

                          φ32メタルジョイント SJ-7・SJ-7 NI

                          φ32メタルジョイント SJ-7・SJ-7 NI

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 573円 1,171円 644円 1,456円 525円 791円 606円 2,420円 691円 432円 1,530円 851円 1,011円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 32 28 28 28 28 28 28 28 32 28 42 28 32
                            ジョイント形状 T型 五方 十字型 角度付 平行 平行 T型 六方 角度付 十字型 角度付 十字型 角度付
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NIのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            台車
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/10
                            台車の設計をしました。パイプ径が決まっていたためT型のチーズを検討していましたが、適当なものが見つかりませんでした。あっても高額で手が出ません。メタルジョイントの存在は知っていましたが、使ってみたことがなく
                            サンプルで購入しました。思っていた通り使い勝手もよく安価だったので
                            、とても良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SJ-1NI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?使用環境 表面処理 導電対応

                            606円

                            ( 667円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10標準 / 帯電防止ニッケルメッキ

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました