(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ32 イレクターパイプ 丸 HB-4000(外径32mm)

φ32 イレクターパイプ 丸 HB-4000(外径32mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,658円 ~ 2,759円
税込価格
2,924円 ~ 3,035円

丈夫でサビに強いパイプです。【特長】・作業工程、運搬・運送、保管、環境設備など...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
φ32 イレクターパイプ φ32丸パイプ HB-4000(パイプ外径32mm) 外形図

鋼材厚さ0.9

製品仕様

・カラー:アイボリー、グレー

型番リスト

型番
カラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[グレー] グレー
10

1個

2,759( 3,035円 )

3日目

アイボリー
10

1個

2,658( 2,924円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫でサビに強いパイプです。
【特長】
・作業工程、運搬・運送、保管、環境設備など、職場で働く人々の身近な改善から、設備に関わる大きな改善に至るまでさまざまな要求に柔軟にお応えすることができます。
・イレクターシステムの魅力を最大に活かしてトータルな物流改善を実現できます。
・鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なります。
・鋼鉄パイプを樹脂で被覆しており、非常に軽量で耐候性、耐油性、耐薬品性に優れています。
・鋼材は防錆性能に優れています。
・Φ32(直径32mm)イレクターパイプです。
【用途】
・重量物への対応に最適で、構造物のパイプ総数を減らしコスト削減が実現。

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ32 イレクターパイプ 丸 HB-4000(外径32mm)

φ32 イレクターパイプ 丸 HB-4000(外径32mm)

    φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

    φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

      φ32 イレクターパイプ φ32カラー導電パイプ HBGA-4000 ABS EGR

      φ32 イレクターパイプ φ32カラー導電パイプ HBGA-4000 ABS EGR

        φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

        φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

          φ42 イレクターパイプ 丸 HL4-4000(外径42mm)

          φ42 イレクターパイプ 丸 HL4-4000(外径42mm)

            φ42 イレクターパイプ φ42パールシルバ-パイプ HLPS-4000 PSL

            φ42 イレクターパイプ φ42パールシルバ-パイプ HLPS-4000 PSL

              φ32 イレクターパイプ φ32パールシルバーパイプ HBPS-4000 PSL

              φ32 イレクターパイプ φ32パールシルバーパイプ HBPS-4000 PSL

                φ28 イレクターパイプ 導電フラットパイプ HFGA-4000 ABS EGR

                φ28 イレクターパイプ 導電フラットパイプ HFGA-4000 ABS EGR

                  φ42 イレクターパイプ φ42カラー導電パイプ HLGA-4000 ABS EGR

                  φ42 イレクターパイプ φ42カラー導電パイプ HLGA-4000 ABS EGR

                    φ28 イレクターパイプ 導電ラインパイプ HGD-4000

                    φ28 イレクターパイプ 導電ラインパイプ HGD-4000

                      φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000

                      φ28 イレクターパイプ パネルキャッチAパイプ HPEA-4000

                        樹脂コーティングパイプ

                        樹脂コーティングパイプ

                          ECOパイプ

                          ECOパイプ

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 TMEHジャパン TMEHジャパン
                            通常価格 2,658円 3,072円 4,362円 2,586円 3,842円 5,457円 4,033円 4,920円 4,451円 2,639円 3,061円 1,286円 1,225円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目~   2日目~   2日目  
                            種類 シングル - シングル アタッチメント付 シングル シングル シングル アタッチメント付 シングル シングル アタッチメント付 - -
                            パイプ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - -
                            表面処理・コーティング 樹脂コーティング - 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング AAS樹脂 - -
                            パイプ外径(mm) 32 28 32 28 42 42 32 28 42 28 28 28 28
                            長さ(mm) 4000 - 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - -

                            φ32 イレクターパイプ 丸 HB-4000(外径32mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました