(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イレクター部品 アジャスターボルトAセット EF-1217A SET

イレクター部品 アジャスターボルトAセット EF-1217A SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
992円
税込単価
1,091円

φ28(直径28mm)イレクターパイプ用の純正部品。【特長】・様々な組み合わせ...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M)(mm):
    16
  • 底面材質:
    金属
  • タイプ:
    アジャスタ-ボルトAセット
  • 材質:
    鉄(三価クロメート)
  • 導電対応:
  • トラスココード:
    387-9534

(i)ご注意

  • カタログ掲載の形状に一部変更がございます。変更後の形状につきましては商品情報の外形図をご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

型番

EF-1217ASET 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
イレクター部品 アジャスターボルトAセット EF-1217A SET 外形図

製品仕様

材質:鉄(三価クロメート)

使用例

アジャスターボルトAセット取付手順

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF-1217ASET

10

1個

992( 1,091円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

φ28(直径28mm)イレクターパイプ用の純正部品。
【特長】
・様々な組み合わせでイレクターシステムの魅力を最大限に活かせるイレクターのオプション部品。
・ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われている。
・取り付けはソケットレンチ・プラスドライバーどちらでも可能。
・調整幅は55mm。
【用途】
・段差のあるところはアジャスターで解消できる。

(i)ご注意

  • カタログ掲載の形状に一部変更がございます。変更後の形状につきましては商品情報の外形図をご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

カタログ

 

EF-1217ASETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター部品 アジャスターボルトAセット EF-1217A SETの型番EF-1217ASETのページです。
型番EF-1217ASETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イレクター部品 アジャスターボルトAセット EF-1217A SET

イレクター部品 アジャスターボルトAセット EF-1217A SET

    イレクター部品 アジャスターボルト EF-1217Bセット SET

    イレクター部品 アジャスターボルト EF-1217Bセット SET

      アジャスタボルトセット

      アジャスタボルトセット

        GF-S 19mmタイプ フットM6

        GF-S 19mmタイプ フットM6

          イレクター部品 アジャスターボルト A EF-1217A

          イレクター部品 アジャスターボルト A EF-1217A

            アジャスター AD50・AD32

            アジャスター AD50・AD32

              イレクター部品 アジャスター EF-1213E

              イレクター部品 アジャスター EF-1213E

                アジャスター AD40

                アジャスター AD40

                  イレクター部品 アジャスター JG-12 SET

                  イレクター部品 アジャスター JG-12 SET

                    ステンレスイレクター部品 EF-1214・EF-1215

                    ステンレスイレクター部品 EF-1214・EF-1215

                      アジャスター AD35

                      アジャスター AD35

                        イレクター部品 アジャスター JG-12 SET B

                        イレクター部品 アジャスター JG-12 SET B

                          パイプフレーム用パイプ端部取付用部品

                          パイプフレーム用パイプ端部取付用部品

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 ミスミ SUS 矢崎化工 TMEHジャパン 矢崎化工 TMEHジャパン 矢崎化工 矢崎化工 TMEHジャパン 矢崎化工 スペーシア
                            通常価格 992円 1,599円 633円 481円 851円 444円 1,389円 1,219円 847円 1,272円 778円 799円 146円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ねじの呼び(M)(mm) 16 16 12 6 16 - 10 - 10 12 - 10 -
                            底面材質 金属 金属 金属 樹脂 金属 - 金属 - 樹脂 金属 - 樹脂 -
                            タイプ アジャスタ-ボルトAセット アジャスタ-ボルトBセット - - - - 導電アジャスター - - - - - -
                            材質 鉄(三価クロメート) 鉄(三価クロメート) - - 鉄(三価クロメート) - 鉄(三価クロメート) - プラスチック、ステンレス ステンレス - プラスチック、ステンレス、ゴム -
                            導電対応 - - - - - - あり - - -

                            イレクター部品 アジャスターボルトAセット EF-1217A SETのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            定置溶接の作業台の高さ調整として使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/07
                            定置溶接の作業台の高さ調整として使用しています。イレクターパイプで組立た作業台ですから パイプにセットするナットもセットで購入した。セットで 安く出来るのは うれしいです。 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました