(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
φ28メタルジョイント HJ-16・HJ-16 NI
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

φ28メタルジョイント HJ-16・HJ-16 NI (レビュー)

通常価格(税別)
2,420円 ~ 2,517円  特別価格 
税込価格
2,662円 ~ 2,769円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
イレクター部品。組み立て・分解が簡単でリユース性抜群!様々な連結に対応いたします。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

φ28メタルジョイント HJ-16・HJ-16 NIのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品搬送ユニット
    評価 5.0満足度:5.02021/01/22
    部品搬送のためのシューターを製作した。本部品を部品のガイドとして使用。スムーズに回転してくれたのでよかった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ28メタルジョイント HJ-16・HJ-16 NI

φ28メタルジョイント HJ-16・HJ-16 NI

    φ28メタルジョイント HJ-9・HJ-9 NI

    φ28メタルジョイント HJ-9・HJ-9 NI

      φ32メタルジョイント SJ-9

      φ32メタルジョイント SJ-9

        φ28メタルジョイント HJ-15・HJ-15 NI

        φ28メタルジョイント HJ-15・HJ-15 NI

          φ32メタルジョイント SJ-7・SJ-7 NI

          φ32メタルジョイント SJ-7・SJ-7 NI

            φ28メタルジョイント HJ-5 ・HJ-5 NI

            φ28メタルジョイント HJ-5 ・HJ-5 NI

              φ42メタルジョイント LJ-6A・LJ-6A NI

              φ42メタルジョイント LJ-6A・LJ-6A NI

                φ28メタルジョイント F1-1・F1-1 NI

                φ28メタルジョイント F1-1・F1-1 NI

                  φ28メタルジョイント HJ-11・HJ-11 NI

                  φ28メタルジョイント HJ-11・HJ-11 NI

                    φ28メタルジョイント MF1-2

                    φ28メタルジョイント MF1-2

                      φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI

                      φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI

                        φ28メタルジョイント F1-2・F1-2 NI

                        φ28メタルジョイント F1-2・F1-2 NI

                          φ42メタルジョイント LJ-7A・LJ-7A NI

                          φ42メタルジョイント LJ-7A・LJ-7A NI

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 2,420円 818円 691円 1,107円 1,011円 1,656円 916円 345円 525円 851円 573円 432円 1,530円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 32 28 32 28 42 28 28 28 32 28 42
                            ジョイント形状 六方 四方 角度付 十字型 角度付 六方 交差 T型 平行 十字型 T型 十字型 角度付
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。