(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HJ-6
φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm) ファイ28メタルジョイントHJ-6 HJ-6NI

φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm) HJ-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
391円
税込単価
430円

メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです。組み立て...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

型番

HJ-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HJ-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm) 外形図

製品仕様

外観(HJ-6 NI)

φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm) 製品仕様 外観

HJ-6

φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm) 製品仕様 外観

HJ-6 NI

使用例

φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm) 使用例関連画像

商品特長詳細

部品入数
H-7(H-7 NI)2個
M6-25B ボルトナット
(M6-25B UC)
1組

型番リスト

型番
表面処理
導電対応
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-6

カチオン電着塗装
384-5231
10

10個

391( 430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです。
組み立て・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
【特長】
・イレクター部品です。
・クロス部分に使用します。
【用途】
・ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われている。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

カタログ

 

HJ-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm)の型番HJ-6のページです。
型番HJ-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm)

φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm)

    φ42メタルジョイント LJ-6A・LJ-6A NI

    φ42メタルジョイント LJ-6A・LJ-6A NI

      φ28メタルジョイント HJ-10・HJ-10 NI

      φ28メタルジョイント HJ-10・HJ-10 NI

        パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-17

        パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-17

          φ42メタルジョイント LJ-1A・LJ-1A NI

          φ42メタルジョイント LJ-1A・LJ-1A NI

            メタルジョイント単品 G-1S

            メタルジョイント単品 G-1S

              パイプフレーム用開閉用部品 JB-164 鍵ロック金具

              パイプフレーム用開閉用部品 JB-164 鍵ロック金具

                φ28メタルジョイント MF1-1

                φ28メタルジョイント MF1-1

                  φ28メタルジョイント F1-1・F1-1 NI

                  φ28メタルジョイント F1-1・F1-1 NI

                    ステンレスイレクター部品 ステンレスメタルジョイント HJ-6 SUS

                    ステンレスイレクター部品 ステンレスメタルジョイント HJ-6 SUS

                      イレクター部品 取付部品 フラットサドル EF-4018

                      イレクター部品 取付部品 フラットサドル EF-4018

                        メタルジョイント単品 G-7AS

                        メタルジョイント単品 G-7AS

                          棚受け金具ロング JB-311(パイプフレーム用固定接続用部品)

                          棚受け金具ロング JB-311(パイプフレーム用固定接続用部品)

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア 矢崎化工 TMEHジャパン スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 TMEHジャパン スペーシア
                            通常価格 391円 916円 606円 278円 925円 194円 1,520円 643円 345円 1,605円 735円 232円 876円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 42 28 27.5 42 28 27.5 28 28 27 - 28 27.5
                            ジョイント形状 交差 交差 T型 T型 T型 T型 角度付 T型 T型 交差 - 角度付 ストレート
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり 通しあり
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス - スチール スチール

                            φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            掲示物固定用
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/25
                            価格が若干割高であることが満足度3としています。モノ自体はとてもしっかりできていて大変よかったです。塗装面もしっかりしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台の製作に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/10
                            締めつけ固定もしっかり出来ました。
                            作業台の再製作の場合に再利用してもしっかり固定できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HJ-6NI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?表面処理 導電対応 トラスココード

                            432円

                            ( 475円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ニッケルメッキ-

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました