(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HJ-2
φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm) ファイ28メタルジョイントHJ-2 HJ-2NI

φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm) HJ-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

【特長】・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

型番

HJ-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HJ-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm) 外形図

製品仕様

外観

φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm) 製品仕様 外観HJ-2

HJ-2

φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm) 製品仕様 外観HJ-2 NI

HJ-2 NI

使用例

φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm) 使用例関連画像

商品特長詳細

部品入数
H-2(H-2 NI)1個
H-3(H-3 NI)1個
M6-25B ボルトナット
(M6-25B UC)
2組

型番リスト

型番
表面処理
導電対応
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-2

カチオン電着塗装
384-5192
10

5個

810( 891円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです。
・組み立て・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
・ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使用です。
【用途】
・枠のつなぎに使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

カタログ

 

HJ-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm)の型番HJ-2のページです。
型番HJ-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm)

φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm)

    φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

    φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

      φ28メタルジョイント HJ-7 ・HJ-7 NI(パイプ径28mm)

      φ28メタルジョイント HJ-7 ・HJ-7 NI(パイプ径28mm)

        φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm)

        φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm)

          φ28メタルジョイント MF1-1

          φ28メタルジョイント MF1-1

            φ32メタルジョイント SJ-3・SJ-3 NI

            φ32メタルジョイント SJ-3・SJ-3 NI

              イレクター部品 パイプスタンドS EF-1206 S

              イレクター部品 パイプスタンドS EF-1206 S

                φ32メタルジョイント SJ-6・SJ-6 NI

                φ32メタルジョイント SJ-6・SJ-6 NI

                  イレクター部品 取付部品 ニッケルフラットサドル EF-4018 NI

                  イレクター部品 取付部品 ニッケルフラットサドル EF-4018 NI

                    φ32メタルジョイント SJ-10

                    φ32メタルジョイント SJ-10

                      イレクター部品 取付部品 フラットサドル EF-4018

                      イレクター部品 取付部品 フラットサドル EF-4018

                        φ32メタルジョイント SJ-4・SJ-4 NI

                        φ32メタルジョイント SJ-4・SJ-4 NI

                          φ32メタルジョイント SJ-2・SJ-2 NI

                          φ32メタルジョイント SJ-2・SJ-2 NI

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 810円 438円 821円 391円 643円 1,443円 1,289円 596円 800円 706円 735円 823円 996円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント - メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 28 32 - 32 - 32 - 32 32
                            ジョイント形状 四方 T型 角度付 交差 T型 五方 - 交差 - 角度付 - 十字型 四方
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり - 通しあり - 通しあり 通しあり
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール - スチール - スチール スチール

                            φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            設備作成
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/05
                            イレクターパイプで社内設備を作成していますが、ジョイントは接着する物とネジ固定のものを使い分けています。ネジ固定の物は分解・組立・調整が自由に出来るので非常に便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/21
                            社内設備用に使用しています。オプションが豊富で用途に応じて使い分けられるのが良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社内設備加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            自社内設備加工に使用しています。長年の使用実績に対し信頼のおける商品でコストパフォーマンスも良いためリピート購入しています。脱着も容易で作業性も良く必要な機能を満たした商品です。用途、接続形状にあわせ矢崎化工ブランドのものを各種使い分けています。この商品は角枠の作製時に使用し重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HJ-2NI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?表面処理 導電対応 トラスココード

                            810円

                            ( 891円 )
                            5個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ニッケルメッキ-

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました