(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
φ28メタルジョイント HJ-10・HJ-10 NI

φ28メタルジョイント HJ-10・HJ-10 NI (レビュー)

通常価格(税別)
606円 ~ 623円
税込価格
667円 ~ 685円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
イレクター部品。組み立て・分解が簡単でリユース性抜群!様々な連結に対応いたします。
【特長】
・φ28メタルジョイントにはカチオン塗装品とニッケルメッキ品(NI)の2種類があります。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

φ28メタルジョイント HJ-10・HJ-10 NIのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品搬送ユニット
    評価 5.0満足度:5.02021/01/22
    部品ストッパとスタートのゲートとして使用。スムーズに回転するため、シリンダ等の動力と組合わせて使用するといろいろと役に立つ。よかった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ライン改善
    評価 5.0満足度:5.02020/08/04
    スイッチボックスを水平移動させる際に、別のラインで同様に使用していたものがあり、部品がなかった為、同等品にて購入しました。
    同じものであったため、使用については問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パイプの固定
    評価 5.0満足度:5.02019/03/31
    4セット購入したが、パーツごとに個装されていた。この方法は好みが分かれるかもしれない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ28メタルジョイント HJ-10・HJ-10 NI

φ28メタルジョイント HJ-10・HJ-10 NI

    φ42メタルジョイント LJ-1A・LJ-1A NI

    φ42メタルジョイント LJ-1A・LJ-1A NI

      φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI

      φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI

        パイプフレーム用開閉用部品 JB-152 回転金具P70

        パイプフレーム用開閉用部品 JB-152 回転金具P70

          φ28メタルジョイント HJ-9・HJ-9 NI

          φ28メタルジョイント HJ-9・HJ-9 NI

            φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

            φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

              φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm)

              φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm)

                パイプフレーム用開閉用部品 JB-164 鍵ロック金具

                パイプフレーム用開閉用部品 JB-164 鍵ロック金具

                  パイプフレーム用開閉用部品 固定金具P70 JB-151

                  パイプフレーム用開閉用部品 固定金具P70 JB-151

                    φ28メタルジョイント MF1-1

                    φ28メタルジョイント MF1-1

                      φ28メタルジョイント F1-1・F1-1 NI

                      φ28メタルジョイント F1-1・F1-1 NI

                        イレクター部品 取付部品 フラットサドル EF-4018

                        イレクター部品 取付部品 フラットサドル EF-4018

                          パイプフレーム用開閉用部品 JB-153 回転金具A270

                          パイプフレーム用開閉用部品 JB-153 回転金具A270

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア
                            通常価格 606円 925円 573円 1,063円 818円 438円 391円 1,520円 1,347円 643円 345円 735円 1,492円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 42 32 27.5 28 28 28 27.5 27.5 28 28 - 27.5
                            ジョイント形状 T型 T型 T型 平行 四方 T型 交差 角度付 平行 T型 T型 - 角度付
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。