(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm) (レビュー)

通常価格(税別)
438円
税込価格
482円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・イレクター部品。
・組み立て・分解が簡単!
・さまざまな連結に対応。
・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイント。
・組み立て・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品。
・ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使用。
【用途】
・枠のつなぎに使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)のレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    イレクター組立
    評価 4.0満足度:4.02017/01/23
    イレクターの連結で使用。
    しっかりと固定ができ問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    商品整理用の棚を作成致しました。
    評価 5.0満足度:5.02022/07/31
    イレクターパイプを利用して棚を作成する際に使用しました。
    強度、価格共に満足できる商品です。
    イレクターシリーズは、仕上がりが美しいと思います。
    納品先のお客様にも気に入って頂けました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    店内での棚用に
    評価 5.0満足度:5.02021/08/29
    ホームセンターにはこの手のジョイントは沢山ありましたがメイドインジャパンのこのジョイントが作りもしっかりしていて大変気に入りました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    台製作
    評価 5.0満足度:5.02021/06/09
    イレクターパイプで台を製作したときに購入しました。プラスチックジョイントとは違い、取り外し可能なので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自宅のリサイクルBOX制作
    評価 5.0満足度:5.02020/08/04
    強度も問題なく確り固定できました。
    半割になっているので取付も簡単で満足しています。
    ありがとうございました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    車内の整理
    評価 5.0満足度:5.02020/06/25
    使用用途は色々とあるかと思います。
    車内の整理整頓に使いました。アイデア一つで色々な使い方が出来る優れものです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)

    φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm)

    φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm)

      φ28メタルジョイント HJ-7 ・HJ-7 NI(パイプ径28mm)

      φ28メタルジョイント HJ-7 ・HJ-7 NI(パイプ径28mm)

        φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm)

        φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm)

          φ28メタルジョイント MF1-1

          φ28メタルジョイント MF1-1

            φ32メタルジョイント SJ-6・SJ-6 NI

            φ32メタルジョイント SJ-6・SJ-6 NI

              φ32メタルジョイント SJ-3・SJ-3 NI

              φ32メタルジョイント SJ-3・SJ-3 NI

                φ32メタルジョイント SJ-10

                φ32メタルジョイント SJ-10

                  φ32メタルジョイント SJ-4・SJ-4 NI

                  φ32メタルジョイント SJ-4・SJ-4 NI

                    イレクター部品 取付部品 フラットサドル EF-4018

                    イレクター部品 取付部品 フラットサドル EF-4018

                      φ28メタルジョイント HJ-16・HJ-16 NI

                      φ28メタルジョイント HJ-16・HJ-16 NI

                        φ32メタルジョイント SJ-2・SJ-2 NI

                        φ32メタルジョイント SJ-2・SJ-2 NI

                          イレクター部品 取付部品 ニッケルフラットサドル EF-4018 NI

                          イレクター部品 取付部品 ニッケルフラットサドル EF-4018 NI

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 438円 810円 821円 391円 643円 596円 1,443円 706円 823円 735円 2,420円 996円 800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント -
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 28 32 32 32 32 - 28 32 -
                            ジョイント形状 T型 四方 角度付 交差 T型 交差 五方 角度付 十字型 - 六方 四方 -
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり 通しあり -
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。