(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ42 イレクターパイプ 丸 HL4-4000(外径42mm)

φ42 イレクターパイプ 丸 HL4-4000(外径42mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,842円
税込単価
4,226円

軽くてサビに強いΦ42(直径42mm)のイレクターパイプです。【特長】・ものづ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

型番

HL4-4000IVO 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
φ42 イレクターパイプ φ42丸パイプ HL4-4000(パイプ外径42mm) 外形図

製品仕様

カラー:アイボリー
備考:曲げ加工不可

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL4-4000IVO

10

1個

3,842( 4,226円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くてサビに強いΦ42(直径42mm)のイレクターパイプです。
【特長】
・ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
・パイプ直径が42mmのイレクターシリーズです。
・異形メタルジョイントによりΦ28(直径28mm)イレクターシリーズとの連結も可能です。
・鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
・サイズは1m80cmと2m70cmと4mがあります。
・Φ28(直径28mm)イレクターパイプと比較して2.7倍の強度があります。
・鋼鉄パイプを樹脂で被覆しており、非常に軽量で耐候性、耐油性、耐薬品性に優れています。
・鋼材は防錆性能に優れています。
【用途】
・デバイス・半導体部品等、製造現場には除電・除塵対策された環境が不可欠。
・クリーンエアブースの製作が簡単にできる。

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

カタログ

 

HL4-4000IVOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ42 イレクターパイプ 丸 HL4-4000(外径42mm)の型番HL4-4000IVOのページです。
型番HL4-4000IVOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ42 イレクターパイプ 丸 HL4-4000(外径42mm)

φ42 イレクターパイプ 丸 HL4-4000(外径42mm)

    Φ28イレクターパイプ Hシリーズ

    Φ28イレクターパイプ Hシリーズ

      φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

      φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

        φ32 イレクターパイプ 丸 HB-4000(外径32mm)

        φ32 イレクターパイプ 丸 HB-4000(外径32mm)

          φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

          φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

            φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

            φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

              φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

              φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

                φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

                  φ28 イレクターパイプ 導電フラットパイプ HFGA-4000 ABS EGR

                  φ28 イレクターパイプ 導電フラットパイプ HFGA-4000 ABS EGR

                    φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL

                    φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKGA-4000 PE EBL

                      φ42 イレクターパイプ φ42スパイラルパイプ HLC-4000 BL

                      φ42 イレクターパイプ φ42スパイラルパイプ HLC-4000 BL

                        φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000

                        φ28 イレクターパイプ HPDパイプ HPD-4000

                          φ42 イレクターパイプ φ42カラー導電パイプ HLGA-4000 ABS EGR

                          φ42 イレクターパイプ φ42カラー導電パイプ HLGA-4000 ABS EGR

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 3,842円 160円 3,072円 2,658円 2,731円 2,993円 3,281円 2,586円 4,920円 3,758円 5,726円 2,880円 4,451円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   5日目   9日目   3日目   3日目   9日目   3日目   5日目   3日目  
                            種類 シングル - - シングル シングル アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル
                            パイプ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            表面処理・コーティング 樹脂コーティング - - 樹脂コーティング 導電性PE樹脂 AAS樹脂 PE樹脂 樹脂コーティング 樹脂コーティング PE樹脂 樹脂コーティング AAS樹脂 樹脂コーティング
                            パイプ外径(mm) 42 28 28 32 28 28 28 28 28 28 42 28 42
                            長さ(mm) 4000 - - 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

                            φ42 イレクターパイプ 丸 HL4-4000(外径42mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました