(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,072円
税込単価
3,379円

軽くてサビに強いΦ28(直径28mm)の導電イレクターパイプです。【特長】・作...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

型番

HGA-4000ABSEGR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
φ28イレクターパイプ 導電カラーパイプ HGA-4000 ABS EGR(パイプ径28mm) 外形図

製品仕様

  • カラー:ウォームグレー
  • 備考:曲げ加工不可、接着不可

型番リスト

型番
種類
表面処理・コーティング
長さ(mm)
使用最大荷重(N)
パイプ厚さ t(mm)
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGA-4000ABSEGR

シングル
[樹脂コーティング] 樹脂コーティング
4000
686(70kgf)
0.7
-
10

1個

3,072( 3,379円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くてサビに強いΦ28(直径28mm)の導電イレクターパイプです。
【特長】
・作業工程、運搬・運送、保管、環境設備など、職場で働く人々の身近な改善から、設備に関わる大きな改善に至るまでさまざまな要求に柔軟にお応えすることができます。
・イレクターシステムの魅力を最大に活かしてトータルな物流改善を実現できます。
・鋼鉄パイプを樹脂で被覆しており、非常に軽量で耐候性、耐油性、耐薬品性に優れています。
・鋼材は防錆性能に優れています。
【用途】
・ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われている。

(i)ご注意

  • メーカーカタログ内の「鋼材厚さ」は鋼材のみの厚さです。本商品は鋼材の周りに樹脂がコーティングされているため、実際のパイプの厚みとは異なりますのでご注意ください。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

HGA-4000ABSEGRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)の型番HGA-4000ABSEGRのページです。
型番HGA-4000ABSEGRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)

    φ28 イレクターパイプ 導電フラットパイプ HFGA-4000 ABS EGR

    φ28 イレクターパイプ 導電フラットパイプ HFGA-4000 ABS EGR

      φ32 イレクターパイプ 丸 HB-4000(外径32mm)

      φ32 イレクターパイプ 丸 HB-4000(外径32mm)

        φ32 イレクターパイプ φ32カラー導電パイプ HBGA-4000 ABS EGR

        φ32 イレクターパイプ φ32カラー導電パイプ HBGA-4000 ABS EGR

          φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

          φ28 イレクターパイプ スリップパイプ HK-4000 PE WG

            Φ28イレクターパイプ Hシリーズ

            Φ28イレクターパイプ Hシリーズ

              φ28 イレクターパイプ スパイラルパイプ HC-4000 BL

              φ28 イレクターパイプ スパイラルパイプ HC-4000 BL

                φ32 イレクターパイプ φ32パールシルバーパイプ HBPS-4000 PSL

                φ32 イレクターパイプ φ32パールシルバーパイプ HBPS-4000 PSL

                  φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

                  φ28 イレクターパイプ 導電 HGA-4000 EPE EBL

                    φ42 イレクターパイプ 丸 HL4-4000(外径42mm)

                    φ42 イレクターパイプ 丸 HL4-4000(外径42mm)

                      φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

                      φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

                        φ42 イレクターパイプ φ42カラー導電パイプ HLGA-4000 ABS EGR

                        φ42 イレクターパイプ φ42カラー導電パイプ HLGA-4000 ABS EGR

                          φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                          φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                            メーカー 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 3,072円 4,920円 2,658円 4,362円 2,586円 160円 2,625円 4,033円 2,731円 3,842円 2,993円 4,451円 3,281円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   3日目   5日目   3日目   9日目  
                            パイプ材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            パイプ外径(mm) 28 28 32 32 28 28 28 32 28 42 28 42 28
                            カラー ウォームグレー ウォームグレー - ウォームグレー ホワイトグレー - ブラック+イエロー パールシルバー ブラック アイボリー アイボリー ウォームグレー ホワイトグレー
                            特性 耐薬品 / 帯電防止 / 防錆 耐薬品 / 帯電防止 / 防錆 / フラット 耐薬品 / 防錆 耐薬品 / 帯電防止 / 防錆 耐薬品 / 防錆 耐薬品 / 防錆 耐薬品 / 防錆 耐薬品 / 防錆 耐薬品 / 帯電防止 / 防錆 耐薬品 / 防錆 耐薬品 / 防錆 / フラット 耐薬品 / 帯電防止 / 防錆 耐薬品 / 防錆
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            φ28 イレクターパイプ 導電カラー HGA-4000 ABS EGR(径28mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました