(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用)

近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
299円
税込単価
329円

光洋電子工業 近接センサ用周辺部品 近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ブラケット
  • ブラケット形状:
    その他
  • 対応直径(円柱型)(φ):
    5.5
  • 対応:
    APS2.5-8S/M用

型番

APS-KNG8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用) 外形図

製品仕様

型番材質板厚t備考
APS-KNG8SUS304相当0.310個単位での販売になります。

技術情報・設計アイデア

取得穴加工法

近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用) 取得穴加工法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APS-KNG8

10個

299( 329円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光洋電子工業 近接センサ用周辺部品 近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用)

カタログ

 

APS-KNG8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用)の型番APS-KNG8のページです。
型番APS-KNG8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用)

近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用)

    アクセサリ 【Y92□】

    アクセサリ 【Y92□】

      近接センサ用取付用ホルダ

      近接センサ用取付用ホルダ

        中継ボックス/パネル取付用コネクタ

        中継ボックス/パネル取付用コネクタ

          センサブラケット Z型近接用ブラケット

          センサブラケット Z型近接用ブラケット

            センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ用 クイックマウント

            センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ用 クイックマウント

              センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Zタイプ

              センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Zタイプ

                取付金具 (GS/GA)

                取付金具 (GS/GA)

                  エンコーダコネクタケーブル 一般型(ソケットタイプ)

                  エンコーダコネクタケーブル 一般型(ソケットタイプ)

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L右90°角度付タイプ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L右90°角度付タイプ

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Z型HD(高剛性)タイプ

                      センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Z型HD(高剛性)タイプ

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(直列穴)

                        センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 セットネジタイプ(直列穴)

                          コネクタ配線 CID/CLD/CIA/CLAシリーズ

                          コネクタ配線 CID/CLD/CIA/CLAシリーズ

                            メーカー ジェイテクトエレクトロニクス オムロン ミスミ AUTONICS(オートニクス) 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic AUTONICS(オートニクス) 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 299円 157円 1,100円 8,103円 426円 1,875円 507円 178円 2,602円 429円 759円 1,507円 1,003円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ブラケット - その他 その他 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット その他 ブラケット ブラケット ブラケット その他
                            ブラケット形状 その他 - - - その他 その他 その他 その他 - L その他 その他 -
                            対応直径(円柱型)(φ) 5.5 - - - - - - - - - - - -
                            対応 APS2.5-8S/M用 - - - - - - - - - - - -

                            近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました