(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RU-075
エンコーダ用金属カップリング KOYO ロータリエンコーダ カップリング

エンコーダ用金属カップリング RU-075

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,298円
税込単価
8,028円

【特長】材質がアルミ合金のスリットタイプなエンコーダ用金属カップリングです。【...

詳細情報を確認する

型番

RU-075 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RU-075 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

セットスクリュータイプ:RU/JU

エンコーダ用金属カップリング 外形図1

クランプタイプ:KU

エンコーダ用金属カップリング 外形図2

製品仕様

エンコーダ用金属カップリング 製品仕様

クランプタイプシャフトDカットセット位置

エンコーダ用金属カップリング 関連画像

規格表

エンコーダ用金属カップリング 規格表

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
許容トルク(範囲)(N・m)
外径A(φ)
許容トルク(N・m)
全長W(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
最高回転数(範囲)(r/min)
最高回転数(r/min)
適合ロータリーエンコーダ
スクリューサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RU-075

6
6
~1.00
19.1
1
19.1
7.02X10-7
10,001~30,000
25000
TRD-S/2E
M3

1個

7,298( 8,028円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質がアルミ合金のスリットタイプなエンコーダ用金属カップリングです。【用途】エンコーダーにご使用できます。

カタログ

Loading...

RU-075で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンコーダ用金属カップリングの型番RU-075のページです。
型番RU-075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンコーダ用金属カップリング

エンコーダ用金属カップリング

    ミニチュア・ベローズ・カップリング MBCシリーズ

    ミニチュア・ベローズ・カップリング MBCシリーズ

      オルダム・カップリング MJXシリーズ

      オルダム・カップリング MJXシリーズ

        カップリング オルダム形用スペーサ (MCOS)

        カップリング オルダム形用スペーサ (MCOS)

          カップリング オルダム形用スペーサ

          カップリング オルダム形用スペーサ

            ディスク形カップリング クランピングタイプ SHDS

            ディスク形カップリング クランピングタイプ SHDS

              カップリング ショート樹脂タイプ

              カップリング ショート樹脂タイプ

                カップリング 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ用

                カップリング 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ用

                  カップリング 大径対応オルダム形用スペーサ

                  カップリング 大径対応オルダム形用スペーサ

                    カップリング スリット形クランピング超々ジュラルミン・クランピング・ロングタイプ/サーボモータ対応

                    カップリング スリット形クランピング超々ジュラルミン・クランピング・ロングタイプ/サーボモータ対応

                      ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品

                      ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品

                        バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MFモデル

                        バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MFモデル

                          カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応

                          カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応

                            メーカー ジェイテクトエレクトロニクス マイティ マイティ ミスミ ミスミ SUNGIL(ソンイル) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ツバキE&M 三木プーリ ミスミ
                            通常価格 7,298円 11,713円 31,927円 540円 180円 7,269円 - - 3,390円 2,730円 1,353円 15,317円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 スリットタイプ - - - - - スリット形 - - スリット形 - - -
                            用途 エンコーダ - - - - - エンコーダ - - サーボモータ対応 - - -
                            本体材質 アルミ合金 - - - - - - - - 超々ジュラルミン - - -
                            許容偏心(mm) 0.25 - - - - - - - - - - - -
                            許容ミスアラインメント 偏角 / 偏心 / エンドプレイ - - - - - 偏角 / 偏心 / エンドプレイ - - 偏角 / 偏心 - - -

                            エンコーダ用金属カップリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JU-100
                            RU-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            軸穴径(加工済) D1
                            (φ)
                            軸穴径(加工済) D2
                            (φ)
                            許容トルク(範囲)
                            (N・m)
                            外径A
                            (φ)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            全長W
                            (mm)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            最高回転数(範囲)
                            (r/min)
                            最高回転数
                            (r/min)
                            適合ロータリーエンコーダ スクリューサイズ

                            8,448円

                            ( 9,293円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            881.01~3.0025.41.625.42.87X10-610,001~30,00025000TRD-N/J/NAM5

                            9,738円

                            ( 10,712円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10101.01~3.0025.41.625.42.87X10-610,001~30,00025000TRD-GK/K/LM5

                            スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました