(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンコーダ用取付金具

エンコーダ用取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,937円
税込単価
4,331円

【特長】・ロータリエンコーダと合わせてお使い頂くエンコーダ用取付金具です。

詳細情報を確認する

型番

JT-035 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

JT-035

エンコーダ用取付金具 JT-035外形図

RT-11

エンコーダ用取付金具 RT-11外形図

製品仕様

型番材質質量付属ネジ対応
JT-035アルミニウム70g6角穴付ボルトM3×10(4ヶ)TRD-N/TRD-J/TRD-NA用
RT-11アルミニウム230g6角穴付ボルトM6×20(4ヶ)TRD-GK/TRD-K用

型番リスト

型番
対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JT-035

TRD-N/TRD-J/TRD-NA用

1個

3,937( 4,331円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ロータリエンコーダと合わせてお使い頂くエンコーダ用取付金具です。

カタログ

 

JT-035で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンコーダ用取付金具の型番JT-035のページです。
型番JT-035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンコーダ用取付金具

エンコーダ用取付金具

    ロータリエンコーダ 延長用コード

    ロータリエンコーダ 延長用コード

      サーボマウント用取りつけ金具【E69】

      サーボマウント用取りつけ金具【E69】

        エンコーダ用フランジ【E69】

        エンコーダ用フランジ【E69】

          延長用コード【E69】

          延長用コード【E69】

            ロータリエンコーダ 方向判別ユニット【E63-WF】

            ロータリエンコーダ 方向判別ユニット【E63-WF】

              ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C

              ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C

                ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

                ロータリエンコーダ インクリメンタル形 高分解能タイプ 外径Φ55 E6D-C

                  ロータリエンコーダ E20シリーズ

                  ロータリエンコーダ E20シリーズ

                    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

                    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C

                      ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

                      ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

                        ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                        ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ

                          ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

                          ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

                            メーカー ジェイテクトエレクトロニクス オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) オムロン ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス ジェイテクトエレクトロニクス
                            通常価格 3,937円 18,227円 557円 478円 6,559円 13,826円 8,574円 58,990円 12,358円 14,607円 119,948円 13,654円 11,723円
                            通常出荷日 7日目   16日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形 インクリメンタル形
                            商品タイプ 取付金具 - - - - - - - - - - - シャフト形

                            エンコーダ用取付金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました