(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,887円
税込単価
10,876円

使いやすく、ローコストに。【特長】・最速モードでも2台までの干渉防止機能に対応...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • アンプ 種類:
    分離型(アンプ単体)
  • 使用周囲温度範囲(℃):
    -25~+55
  • 使用周囲湿度範囲(%):
    35~85
  • 保護構造 (IEC規格):
    IP50
  • ケース材質:
    PPE
  • アンプ機能:
    応答速度調整 / カウンタ / パワーチューニング機能
  • 出力モード:
    ライトON/ダークON 機能内切替
  • タイマ機能:
    あり
  • 付属品:
    別売)増設用エンドプレートBEF-EB01-W190/反射シート(ダイヤモンドグレードシート)/耐熱300℃反射ミラーSW50
  • 接続方式:
    コード式
  • アンプ最大サイズ(mm):
    W38.9×H10.5×L71.9

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年3月31日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単独型

ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ Alt:外形図01

D3RF-TN、-TDN、D3IF-TN

連結型

ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ Alt:外形図02

D3RF-TMN、-TDMN、D3RF-TSN、-TDSN

製品仕様

種類単独型  連結型 親機  連結型 子機  水検出専用 
型式NPN1出力コード式 D3RF-TND3RF-TMND3RF-TSND3IF-TN
2出力コード式 D3RF-TDND3RF-TDMND3RF-TDSN-
光源4元素赤色LED(波長632nm) 赤外LED(波長1.45μm) 
応答時間※11-HSモード16μs16μs(連結時22μs) 22μs16μs
2-FSモード70μs70μs(連結時85μs) 85μs70μs
3-STモード250μs
4-LGモード500μs
5-PLモード1ms
6-ULモード2ms
7-ELモード8ms
感度調整各種ティーチングおよびマニュアル調整
表示灯 1出カタイプ:出力表示灯(橙)  2出カタイプ:出力表示灯(橙)×2 
デジタル表示 7セグメント8桁表示(赤色:4桁, 緑色:4桁)
制御出力※2NPN / PNPオープンコレクタ Max.100mA※3 / DC30V、残留電圧:1.8V以下
外部入力ティーチ入力※4、投光停止入力、同期入力、カウンタリセット入力※5 
タイマ機能 ONディレイ、OFFディレイ、ワンショット、ON+OFFディレイ、ON+ワンショット 0.1~9999msで設定可 
出力モード ライトON / ダークON  機能内切換
連結台数(親機を含む)最大16台
接続形態 コード式:ケーブル長2m コネクタ式:M8 4ピン 
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vにて)
定格電源電圧DC12~24V ±10% リップル(p-p)10%含む
消費電力(通常時)1出カタイプ:864mW(24V時36mA以下)  2出カタイプ:936mW(24V時39mA以下)
消費電力(Eco ALL時)1出カタイプ:600mW(24V時25mA以下)  2出カタイプ:672mW(24V時28mA以下)
適用法令 EMC指令(2004/108/EC) 
適用規格EN 60947-5-2 
社内規格 耐ノイズ:Feilen Level 4 クリア 
耐環境性使用周囲温度/湿度-25~+55℃※6 / 35~85%RH(結露・結露なきこと)
使用周囲照度太陽光:10000lx以下  白熱光:3000lx以下
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm  X, Y, Z 各方向 2時間
耐衝撃約50G(500m/s2)X, Y, Z 各方向3回
保護構造 IP50 
材質 ケース、カバー:PC 
質量 コード式:約71g  コネクタ式:約25g 
付属品 取付金具

※1.EcoモードをrESPまたはALLに設定した場合、応答時間が2倍に長くなります。 
※2.2出カタイプは出力1と出力2で、しきい値・タイマおよびライトON / ダークONが個別に設定可能です。またASCは出力1のみ有効です。 
※3.単独使用時、または親機を含めた連結台数:2~3台時。4~8台時は負荷電流50mA以下、9~16台時は20mA以下でご使用ください。 
※4.外部入力によるティーチングは、あらかじめ本体で実行されたモードになります(初期状態:2点ティーチ)。 
※5.カウンタ機能は2出カタイプのみの機能ですので、1出カタイプにはカウンタリセット入力は装備されません。 
※6.単独使用時、または親機を含めた連結台数:2~3台時。4~8台時は-25~+50℃、9~16台時は-25~+45℃でご使用ください。 

型番リスト

型番
光源
出力
仕様
表示灯
ケーブル
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D3RF-TN

4元素赤色LED
NPN(1出力タイプ)
単独型
出力橙
2m(φ3.8)
10

1個

9,887( 10,876円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすく、ローコストに。
【特長】
・最速モードでも2台までの干渉防止機能に対応
・検出距離も新世代スペック
・変化がわかりやすい100%表示
・メンテナンスが容易なデュアル感度補正"ASC"(スルーティーチまたはパーセントティーチ時)
・誤操作を防ぐための親切設計
・投光パワーの変動を抑えるFALUX
・ヒステリシスを任意に設定可能
・ECOモード消費電力ダウン

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年3月31日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

D3RF-TNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズの型番D3RF-TNのページです。
型番D3RF-TNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

    デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ

    デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ

      高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

      高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

        小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

        小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

          デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

          デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

            超小型レーザラインセンサ

            超小型レーザラインセンサ

              レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

              レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

                薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

                薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

                  センサ通信ユニット(CompoNetタイプ) 【E3X-CRT】

                  センサ通信ユニット(CompoNetタイプ) 【E3X-CRT】

                    ファイバユニット

                    ファイバユニット

                      デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)

                      デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)

                        超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

                        超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

                          障害物センサ (PX-2シリーズ)

                          障害物センサ (PX-2シリーズ)

                            メーカー オプテックス・エフエー アズビル オプテックス・エフエー オムロン オプテックス・エフエー Panasonic オプテックス・エフエー AUTONICS(オートニクス) オムロン アズビル Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格 9,887円 18,937円 29,337円 13,836円 27,500円 24,803円 13,750円 6,708円 20,889円 4,871円 33,020円 17,310円 12,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 51日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ファイバーセンサ ファイバーセンサ レーザーセンサ レーザーセンサ 光電センサ 関連部品 レーザーセンサ 光電センサ 関連部品 - 光電センサ - 光電センサ
                            アンプ 種類 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) 内蔵型 分離型(アンプ単体) 内蔵型 - 分離型(センサ単体) 内蔵型 - - 内蔵型 - 分離型(センサ単体)
                            使用周囲温度範囲(℃) -25~+55 - -10~+50 - -25~+55 - -10~+55 - - - - - -
                            使用周囲湿度範囲(%) 35~85 - 35~85 - 35~85 - 35~85 - - - - - -
                            保護構造 (IEC規格) IP50 - IP67 - IP67 - IP67 - - - - - -

                            ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ラインの立ち上げ時に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/13
                            自社で新規にラインを立ち上げ時に使用しています。この商品を使い、ライン内のワークの有無、コンベアの駆動の監視等の用途に使用しています。メーカーにこだわらずに、商品を選ぶさいは、価格、納期、仕様で比較して選定しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D3IF
                            D3RF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?光源 出力 仕様 表示灯 ケーブル

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました