標準サイズのアンプ内蔵型レーザセンサ。【特長】・LED光源タイプ並のローコスト...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
コード式
種類 | 透過型 | 回帰反射型 | 拡散反射型 | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | NPN | コード式 | ZT-L3000N | ZR-L1000N | ZD-L40N |
コネクタ式 | ZT-L3000CN | ZR-L1000CN | ZD-L40CN | ||
検出距離 | 30m | 0.2~10m※1 | 400mm※2 | ||
光源 | 赤色半導体レ ーザ クラス1(IEC/JIS)※3 波長655nm最大出力:0.6mW | 赤色半導体レーザ クラス2(IEC/JIS)※3 波長655nm最大出力:3mW | |||
スポット径(焦点距離にて) | 約φ2mm※4 距離2m(常温にて) | 約φ2.5mm※4 距離2m(常温にて) | 約φ2mm※4 距離400mm(常温にて) | ||
応答時間 | 250μs以下 | ||||
応差距離 | - | 0.2 | |||
感度調整 | 1回転ボリウム | ||||
表示灯 | 出力表示(橙色LED) レ ーザ放射表示(緑色LED:透過型受 光器は安定表示) | ||||
制御出力 | NPN / PNPタイプ オープンコレクタ Max.100mA / DC30V | ||||
出力モード | ライトON / ダークON スイッチ切替 | ||||
接続形態 | コード式:ケーブル長2m φ3.8mm / コネクタ式:M8 4ピン | ||||
定格 | 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | |||
消費電流 | 投光器:15mA以下 受光器:15mA以下 | 20mA以下 | |||
適用法令 | EMC指令(2004 / 108 / EC) / FDA規則(21 CFR 1040.10) | ||||
適用規格 | EN 60947-5-2 | ||||
社内規格 | 耐ノイズ:Feilen Level 3 クリア | ||||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -10~+50℃(氷結しないこと) / 35~85%RH(結露しないこと) | |||
使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx / 白熱ランプ:3,000lx | ||||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X, Y, Z 各方向 2時間 | ||||
耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X, Y, Z 各方向 3回 | ||||
保護構造 | IP67 | ||||
材質 | ケー ス:ABS(ガラス繊維入り)フロントカバー:PMMA | ||||
質量(コード含まず) | 約20g | 約10g | |||
付属品 | 取付金具:BEF-W100-B※5 | 取付金具:BEF-W100-B※5 反射ミラー:P250F | 取付金具:BEF-W100-B※5 |
※1.反射板ミラーP250Fにて
※2.100mm×100mm白紙にて
※3.米国FDA規格では、クラスIIに分類されます。
※4.中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。 規定のスポット径以外にも漏れ光があり、対象物の周囲に反射率の高いものがあると影響を受けることがあります。
※5.コネクタ式には、取付金具BEF-W100-Aが付属します。
Loading...
標準サイズのアンプ内蔵型レーザセンサ。
【特長】
・LED光源タイプ並のローコスト
・透過型にレーザクラス1を採用
・耐環境性抜群
・レーザ光ならではの小スポット
・高速ラインに対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!