(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
16,500円
税込価格
18,150円

【長距離検出】デジタル調整機能搭載のレーザ透明体検出センサ。設定は簡単に、微調...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レーザーセンサ
  • 検出方式:
    回帰反射(ミラー)
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出対象:
    透明体
  • 検出の種類(反射形のみ):
    回帰反射
  • 形状:
    投光・受光一体反射板使用
  • 検出光の種類:
    レーザー
  • 光源:
    赤色半導体レーザ クラス2
  • 使用環境:
    防油
  • 使用周囲温度範囲(℃):
    -10~+40
  • 使用周囲湿度範囲(%):
    35~85
  • 保護構造 (IEC規格):
    IP67
  • ヘッド形状:
  • 検出光放射方向:
    側面
  • ケース材質:
    ABS
  • アンプ機能:
    応答速度調整 / しきい値自動補正 / パワーチューニング機能
  • 出力:
    NPN
  • 仕様:
    透明体検出型
  • 出力モード:
    ライトON/ダークON 機能内切替
  • タイマ機能:
    あり
  • 表示灯:
    出力橙、レーザー放射緑
  • 付属品:
    取付金具BEF-WK-190 、反射ミラーP250F
  • ヘッド最大サイズ(mm):
    W30×H15×L44.4

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ Alt:外形図01

コード式

デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ Alt:外形図02

コネクタ式

製品仕様

種類透明体検出型 
型式NPNコード式  DR-Q150TN DR-Q400TN 
コネクタ式 DR-Q150TCN DR-Q400TCN 
検出距離0~1.5m※1 1~4m※1 
光源赤色半導体レーザ クラス2(IEC/JIS)※2  波長:650nm  バルス幅:4μs  最大出力:2mW 
スポット径約φ15mm
距離1.5mにて
約φ20mm
距離3.5mにて
応答時間0.35ms、0.7ms、2ms、5msに切替可能 
感度調整 ティーチング式 
しきい値調整 ティーチング後マニュアル調整可能 
表示灯出力表示(橙色LED) レ ーザ放射表示(緑色LED)
デジタル表示 7セグメント3桁LED
制御出力NPN / PNPオープンコレクタ Max.100mA / DC30V 
外部出力 レ ーザ放射停止入力またはティーチ入力  機能内切換
タイマ機能オンディレイ / オフディレイ / ワンショット0~999msは1ms単位、1~10sは1s単位で設定可 
出力モードライトON / ダークON  機能内切替 
接続形態 コード式:コード長2m φ4mm / コネクタ式:M8 4ピン 
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vにて)
定格電源電圧 DC10~30Vリップル(p-p)10%含む 
消費電流35mA以下
適用法令 EMC指令(2004/108/EC) /  FDA規則(21 CFR 1040.10) 
適用規格 EN 60947-5-2
社内規格 耐ノイズ:Feilen Level 3 クリア 
耐環境性使用周囲温度/湿度 -10~+40℃ / 35~85%RH(結露・氷結なきこと) 
使用周囲照度太陽光:10,000lx以下 白熱灯:3,000lx以下
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm  X, Y, Z 各方向  2時間
耐衝撃約50G(500rn/s2)X, Y, Z 各方向 3回
保護構造IP67 
材質 ケース:ABS  レンズフロントカバー:PMMA 
質量(コード含まず)約20g(ケーブル除く) 
付属品取付金具:BEF-WK-190  反射ミラー:P250F

※1.反射ミラーP250Fにて
※2.米国FDA規制ではクラスIIに分類されます。

型番リスト

型番
検出距離【区分】
検出距離詳細(mm)
接続方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~2000
0~1500
コネクタ式
10

1個

16,500( 18,150円 )

11日目

~2000
0~1500
コード式
10

1個

16,500( 18,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~4000
1~4000
コネクタ式
10

1個

16,500( 18,150円 )

3日目

~4000
1~4000
コード式
10

1個

16,500( 18,150円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【長距離検出】デジタル調整機能搭載のレーザ透明体検出センサ。
設定は簡単に、微調整は任意にレーザ透明体検出センサ誕生!
【特長】
・検出距離Max.4m。
・デジタル調整機能。
・ASC(自動感度補正)機能搭載。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

    長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

    長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

      デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

      デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

        側面検出用光電センサ BMSシリーズ

        側面検出用光電センサ BMSシリーズ

          小型光電センサ BYシリーズ

          小型光電センサ BYシリーズ

            障害物センサ (PX-2シリーズ)

            障害物センサ (PX-2シリーズ)

              ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

              ピッキングエリアセンサ BWPKシリーズ

                シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

                シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

                  高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

                  高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

                    超小型レーザラインセンサ

                    超小型レーザラインセンサ

                      デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

                      デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

                        超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

                        超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

                          アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

                          アンプ分離 デジタルレーザセンサ (LS-500)

                            メーカー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) Panasonic AUTONICS(オートニクス) オムロン オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格 16,500円 21,798円 27,500円 5,181円 4,494円 12,899円 25,899円 7,997円 29,337円 24,803円 18,071円 17,310円 21,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 レーザーセンサ レーザーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ エリアセンサ ファイバーセンサ レーザーセンサ 関連部品 ファイバーセンサ - レーザーセンサ
                            検出方式 回帰反射(ミラー) 拡散反射 色識別 - 透過 拡散反射 透過 - 拡散反射 - - - -
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 分離型(アンプ単体) 内蔵型 - 分離型(アンプ単体) - -
                            検出対象 透明体 有色面 有色面 / 細線形状 - - - - - 有色面 - - - -
                            検出の種類(反射形のみ) 回帰反射 - 限定反射 - - - - - BGS反射 - - - -

                            デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました