(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZT-M3000N
アンプ内蔵センサ Z-Mシリーズ(ステンレスハウジングタイプ) アンプナイゾウセンサ Z-M

アンプ内蔵センサ Z-Mシリーズ(ステンレスハウジングタイプ) ZT-M3000N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,488円
税込単価
17,037円

【特長】・フロントウィンドウにPPSUを採用・湿気、水、蒸気洗浄等に強い保護構...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

ZT-M3000N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アンプ内蔵センサ Z-Mシリーズ(ステンレスハウジングタイプ) Alt:外形図01

コード式

製品仕様

種類透過型回帰反射型拡散反射型
型式 NPNタイプZT・M3000NZR・M550NZD-M80N 
検出距離30m0.01~5.5m※10~800mm※2 
光源 4元素赤色LED 
スポット径約φ1200mm(距離30mにて)約φ300mm(距離5.5mにて) 約φ40mm(距離800mmにて)
応答時間500μs以下 
応差距離-- 20%以下 
感度調整1回転ボリウム
表示灯 出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED (透過型投光器は表示灯なし) 
制御出力NPN / PNPタイプ オープンコレクタ Max.100mA / DC30V 
出力モードライトON / ダークON スイッチ切替 
接続形態 コード式:ケーブル長2m φ4 
定格電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10%含む 
消費電流投光器・受光器:15mA以下  18mA以下18mA以下 
適用法令 EMC指令(2004 / 108 / EC) 
適用規格 EN 60947-5-2 
社内規格 耐ノイズ:FeilenLevel 3クリア 
耐環境性使用周囲温度/湿度 -25~+55℃(氷結なきこと) / 35~85%RH(結露なきこと) 
使用周囲照度 太陽光:10,000lx以下 白熱ランプ:3,000lx以下 
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間 
耐衝撃約100G (1000m/s2) X,Y,Z各方向3回
保護構造 IP67
DIN規格:IP69K
 IP67
DIN規格:IP69KK(反射ミラーはIP67) 
 IP67
DIN規格:IP69K
材質ケース:SUS316L
トップカバー:PES
フロントウィンドウ:PPSU
スイッチ、ボリウム:PEEK
ケーブル:PVC
パッキン:FKM
ケース:SUS316L
トップカバー:PES
フロントウィンドウ:PMMA
スイッチ、ボリウム:PEEK
ケーブル:PVC
パッキン:FKM
ケース:SUS316L
トップカバー:PES
フロントウィンドウ:PPSU
スイッチ、ボリウム:PEEK
ケーブル:PVC
パッキン:FKM
質量(コード含まず)約20g
付属品取付金具:BEF-W100-B 取付金具:BEF-W100-B
反射ミラー:V?61 
取付金具:BEF-W100-B 

※1.反射ミラーV-61にて。
※2.200mm×200mm白色紙にて。

型番リスト

型番
種類
検出方式
検出距離【区分】
アンプ 種類
センサオプション種類
検出対象
検出の種類(反射形のみ)
形状
検出光の種類
光源
使用環境
使用周囲温度範囲(℃)
使用周囲湿度範囲(%)
保護構造 (IEC規格)
ヘッド形状
検出光放射方向
ケース材質
出力
仕様
出力モード
表示灯
付属品
ケーブル
検出距離詳細(mm)
接続方式
ケーブル長(m)
ヘッド最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZT-M3000N

光電センサ
透過
10000超
内蔵型
-
有色面
-
投光・受光部別体
標準
4元素赤色LED
殺菌剤 / 洗浄剤 / 耐熱
-25~+55
35~85
IP67
側面
SUS316L
NPN
-
ライトON/ダークON スイッチ切替
出力表示(橙色LED) 安定表示(緑色LED)
取付金具:BEF-W100B
PVC
30000
コード式
2
W21×H11×L33.3
10

1個

15,488( 17,037円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロントウィンドウにPPSUを採用
・湿気、水、蒸気洗浄等に強い保護構造IP69Kを達成。食品機械での高圧洗浄等、悪環境下で使用してもセンサが壊れないタフネス設計です。もちろんIP67もクリアしています
・高圧・高温洗浄、洗浄剤、殺菌剤に強いこだわりのタフネス構造です
・投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離30mを達成!長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

ZT-M3000Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンプ内蔵センサ Z-Mシリーズ(ステンレスハウジングタイプ)の型番ZT-M3000Nのページです。
型番ZT-M3000Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンプ内蔵センサ Z-Mシリーズ(ステンレスハウジングタイプ)

アンプ内蔵センサ Z-Mシリーズ(ステンレスハウジングタイプ)

    ステンレスハウジング光電センサ BGS-ZMシリーズ

    ステンレスハウジング光電センサ BGS-ZMシリーズ

      ステンレスケース 小型アンプ内蔵形光電センサ E3ZM

      ステンレスケース 小型アンプ内蔵形光電センサ E3ZM

        レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LT/LR/LL

        レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LT/LR/LL

          薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

          薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

            超小型アンプ内蔵型フォトセンサ BTSシリーズ

            超小型アンプ内蔵型フォトセンサ BTSシリーズ

              ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

              ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

                スマートファイバアンプ E3X-HD

                スマートファイバアンプ E3X-HD

                  レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

                  レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

                    ファイバユニット

                    ファイバユニット

                      透明体検出光電センサ 【E3S-DB】

                      透明体検出光電センサ 【E3S-DB】

                        ファイバユニット 透過型用レンズ

                        ファイバユニット 透過型用レンズ

                          カラーファイバアンプ E3NX-CA

                          カラーファイバアンプ E3NX-CA

                            メーカー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オムロン オムロン AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) Panasonic オムロン オプテックス・エフエー アズビル オムロン オプテックス・エフエー オムロン
                            通常価格 12,738円 12,738円 11,629円 22,471円 6,708円 7,997円 6,889円 9,797円 13,750円 4,871円 15,957円 2,197円 21,320円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            アンプ内蔵センサ Z-Mシリーズ(ステンレスハウジングタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZD-M80N
                            ZR-M550N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 検出方式 検出距離【区分】 アンプ 種類 センサオプション種類 検出対象 検出の種類(反射形のみ) 形状 検出光の種類 光源 使用環境 使用周囲温度範囲
                            (℃)
                            使用周囲湿度範囲
                            (%)
                            保護構造 (IEC規格) ヘッド形状 検出光放射方向 ケース材質 出力 仕様 出力モード 表示灯 付属品 ケーブル 検出距離詳細
                            (mm)
                            接続方式 ケーブル長
                            (m)
                            ヘッド最大サイズ
                            (mm)

                            12,738円

                            ( 14,012円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10光電センサ拡散反射~1000内蔵型-有色面拡散反射投光・受光一体単体使用拡散光4元素赤色LED耐熱 / 洗浄剤 / 殺菌剤-25~+5535~85IP67側面SUS316LNPN-ライトON/ダークON スイッチ切替出力表示(橙色LED) 安定表示(緑色LED)取付金具:BEF-W100BPVC800コード式2W21×H11×L33.3

                            12,738円

                            ( 14,012円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10光電センサ回帰反射(ミラー)~10000内蔵型-有色面回帰反射投光・受光一体反射板使用拡散光4元素赤色LED耐熱 / 洗浄剤 / 殺菌剤-25~+5535~85IP67側面SUS316LNPN-ライトON/ダークON スイッチ切替出力表示(橙色LED) 安定表示(緑色LED)取付金具:BEF-W100B/反射ミラー:V-61PVC10~5500コード式2W21×H11×L33.3

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました