(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KR-Q50N
アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ) センヨウコウデンセンサ *R-Q

アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ) KR-Q50N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,987円
税込単価
12,086円

ステンレスプロテクタが衝撃をガード。【特長】・ヨコの衝撃からセンサを守るステン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    回帰反射(ミラー)
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出対象:
    透明体
  • 検出の種類(反射形のみ):
    回帰反射
  • 形状:
    投光・受光一体反射板使用
  • 検出光の種類:
    標準
  • 光源:
    赤色LED
  • 使用環境:
    標準
  • 使用周囲温度範囲(℃):
    -25~+55
  • 使用周囲湿度範囲(%):
    35~85
  • 保護構造 (IEC規格):
    IP67
  • ヘッド形状:
  • 検出光放射方向:
    側面
  • ケース材質:
    ABS
  • 出力:
    NPN
  • 出力モード:
    ライトON/ダークON 配線により切替
  • 表示灯:
    (赤)入光表示
  • 付属品:
    取付金具:BEF-W170 反射ミラー:V-61
  • ヘッド最大サイズ(mm):
    W28.6×H12×L37

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KR-Q50N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ) Alt:外形図01

コード式

アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ) Alt:外形図02

コネクタ式

製品仕様

種類回帰反射型
型式NPNコード式 KR-Q50NWKR-Q150NWKR-Q300NW KR-Q50N
コネクタ式KR-Q50CNWKR-Q150CNWKR-Q300CNW KR-Q50CN
検出距離10~500mm※0.01~1.5m※0.01~2.5m※10~500mm※
光源 赤外LED
最小検出物体φ40mmφ25mm(鉄棒)
応答時間0.7ms以下 
感度調整1回転ボリウム 
表示灯入光表示(赤) 
制御出力NPN / PNPタイプ オープンコレクタ Max.100mA / DC30V 
出力モード ライトON / ダークON  配線により切替
接続形態 コード式:ケーブル長2m φ3.8  / コネクタ式:M8 4ピン 
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vにて)
定格電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む 
消費電流30mA以下 
適用法令 EMC指令(2004 / 108 / EC) 
適用規格EN 60947-5-2 
社内規格耐ノイズ:FeilenLevel 4 クリア 
耐環境性使用周囲温度/湿度-25~+55℃(氷結しないこと) / 35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度太陽光:20,000lx以下  白熱ランプ:4,000lx
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm  X, Y, Z各方向 2時間
耐衝撃約100G(1000m/s2) X, Y, Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP67 
材質金属カバー:SUS304  ケース:ABS  レンズ:ポリカーボネート 
質量(コード含まず) 約25g 
付属品取付金具:BEF-W170 反射ミラー:V-61 

※反射ミラーV-61使用時

型番リスト

型番
検出距離【区分】
ケーブル
検出距離詳細(mm)
接続方式
最小検出物体(ファイバーセンサ以外)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KR-Q50N

~500
2m(φ3.8mm)
10~500
コード式
φ25 (鉄棒)
10

1個

10,987( 12,086円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスプロテクタが衝撃をガード。
【特長】
・ヨコの衝撃からセンサを守るステンレスプロテクタ
・外部ノイズの影響を完全ガードノイズカットシールド搭載
・回しすぎてもつぶれにくいナット内蔵取付タイプ
・不安解消直近でも安定検出
・すき間から狙える狭視界設計
・国際電気規格を高水準でクリア
・見える赤色ポット光
・1m以上の長距離検出もOK
・メンテナンスの向上に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

KR-Q50Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)の型番KR-Q50Nのページです。
型番KR-Q50Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)

アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)

    透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

    透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

      薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

      薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

        アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

        アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-

          中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

          中型アンプ内蔵形光電センサ E3S-A

            センサオプション 保護キャップ

            センサオプション 保護キャップ

              障害物センサ (PX-2シリーズ)

              障害物センサ (PX-2シリーズ)

                ファイバユニット用断線保護スパイラルチューブ【E32】

                ファイバユニット用断線保護スパイラルチューブ【E32】

                  デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

                  デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

                    アンプ内蔵型光電センサ -ミニチュアタイプ-

                    アンプ内蔵型光電センサ -ミニチュアタイプ-

                      ファイバセンサ

                      ファイバセンサ

                        耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-C

                        耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-C

                          ファイバユニット ネジ取付

                          ファイバユニット ネジ取付

                            メーカー オプテックス・エフエー オムロン AUTONICS(オートニクス) ミスミ オムロン Panasonic Panasonic オムロン オプテックス・エフエー ミスミ RiKO(リコ) オムロン オプテックス・エフエー
                            通常価格 10,987円 11,687円 6,708円 4,470円 8,476円 743円 12,899円 2,023円 16,500円 4,450円 4,797円 18,373円 2,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            種類 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 関連部品 光電センサ 関連部品 レーザーセンサ 光電センサ ファイバーセンサ 光電センサ ファイバーセンサ
                            検出方式 回帰反射(ミラー) 回帰反射(ミラー) 透過 - - - 拡散反射 - 回帰反射(ミラー) - 拡散反射 - -
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 - 分離型(センサ単体) - 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 分離型(センサ単体)
                            検出対象 透明体 - - - - - - - 透明体 - - - 有色面
                            検出の種類(反射形のみ) 回帰反射 - - - - - - - 回帰反射 - - - -

                            アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KR-Q150NW
                            KR-Q300CNW
                            KR-Q300NW
                            KR-Q50CN
                            KR-Q50CNW
                            KR-Q50NW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?検出距離【区分】 ケーブル 検出距離詳細
                            (mm)
                            接続方式 最小検出物体(ファイバーセンサ以外)
                            (mm)

                            13,750円

                            ( 15,125円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~20002m(φ3.8mm)10~1500コード式φ40

                            15,587円

                            ( 17,146円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10~3000M8(4ピン)10~2500コネクタ式φ40

                            13,750円

                            ( 15,125円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10~30002m(φ3.8mm)10~2500コード式φ40

                            11,913円

                            ( 13,104円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10~500M8(4ピン)10~500コネクタ式φ25 (鉄棒)

                            13,750円

                            ( 15,125円 )
                            1個 -

                            11日目

                            10~500M8(4ピン)10~500コネクタ式φ40

                            11,913円

                            ( 13,104円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10~3002m(φ3.8mm)10~300コード式φ40

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました