超薄型、斜め出しコード、フレキシブル取付穴で取付場所を選ばない!【特長】・フラ...
透過型投光器
透過型受光器
拡散反射型・限定反射型
透過型投光器
透過型受光器
拡散反射型・限定反射型
種類 | 透過型 | 拡散反射型 | 限定反射型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
長距離 | 中距離 | 短距離 | ||||
型式 | ライトONモデル | ET-500NL | ED-100NL | EL-30NL | EL-15NL | EL-08NL |
ダークONモデル | ET-500ND | ED-100ND | EL-30ND | EL-15ND | EL-08ND | |
検出距離 | 500mm | 100mm※ | 5~30mm※ | 2~15mm※ | 3~8mm※ | |
光源 | 赤色LED | |||||
スポット径 | 約φ140mm 距離500mmにて | 約φ60mm 距離100mmにて | 約φ20mm 距離30mmにて | 約φ10mm 距離15mmにて | 約φ10mm 距離10mmにて | |
最小検出物体 | φ1.2mm | - | ||||
応答時間 | 0.5ms以下 | |||||
応差距離 | - | 15% | 10% | |||
感度調整 | なし | |||||
表示灯 | 出力表示(橙色LED) 安定表示(緑色LED) 電源表示(赤色LED)(透過型投光器のみ) | |||||
制御出力 | NPNタイプ オープンコレクタ Max.50mA/DC24V | |||||
出力モード | ライトONモデル、ダークONモデルを型式から選択 | |||||
接続形態 | コード式:ケーブル長2m φ2.5mm | |||||
定格 | 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%含む | ||||
消費電流 | 投光器14mA以下 受光器16mA以下 | 20mA以下 | ||||
適用法令 | EMC指令(2004 / 108 / EC) | |||||
適用規格 | EN 60947-5-2 | |||||
社内規格 | 耐ノイズ:Feilen Level 3 クリア | |||||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃(氷結しないこと) / 35~85%RH(結露しないこと) | ||||
使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx 白熱ランプ:3,000lx | |||||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 2時間 | |||||
耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z 各方向 3回 | |||||
保護構造 | IP67 | |||||
材質 | PC | |||||
質量(コード含まず) | 投光器:約2g 受光器:約3g | 約3g | ||||
付属品 | M2ネジ、ナット×各2個 |
※50×50mm白色紙にて
・センサを取り付ける際は、必ず付属のネジをご使用ください。
種類 | 透過型 | 拡散反射型 | 限定反射型 | |
---|---|---|---|---|
中距離 | ||||
型式 | ライトONモデル | ET-S500NL | ED-S30NL | EL-S15NL |
ダークONモデル | ET-S500ND | ED-S30ND | EL-S15ND | |
検出距離 | 500mm | 30mm※ | 2~15mm※ | |
光源 | 赤色LED | |||
スポット径 | 約φ60mm 距離500mmにて | 約φ3mm 距離30mmにて | 約φ2mm 距離15mmにて | |
最小検出物体 | φ0.8mm | - | ||
応答時間 | 0.25ms以下 | 0.5ms以下 | ||
応差距離 | - | 10% | ||
感度調整 | なし | |||
表示灯 | 出力表示(橙色LED) 安定表示(緑色LED) 電源表示(赤色LED)(透過型投光器のみ) | |||
制御出力 | NPNタイプ オープンコレクタ Max.50mA / DC24 V | |||
出力モード | ライトONモデル、ダークONモデルを型式から選択 | |||
接続形態 | コード式:ケーブル長2m φ2.5mm | |||
定格 | 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%含む | ||
消費電流 | 投光器14mA以下 受光器16mA以下 | 20mA以下 | ||
適用法令 | EMC指令(2004 / 108 / EC) | |||
適用規格 | EN 60947-5-2 | |||
社内規格 | 耐ノイズ:FeilenLevel 3 クリア | |||
耐環境性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃(氷結しないこと) / 35~85%RH(結露しないこと) | ||
使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx 白熱ランプ:3,000lx | |||
耐振動 | 10~55Hz複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 | |||
耐衝撃 | 約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | |||
保護構造 | IP67 | |||
材質 | PC | |||
質量(コード含まず) | 投光器:約2g 受光器:約3g | 約3g | ||
付属品 | M2ネジ、ナット×各2個 |
※50×50mm白色紙にて
・センサを取り付ける際は、必ず付属のネジをご使用ください。
Loading...
超薄型、斜め出しコード、フレキシブル取付穴で取付場所を選ばない!
【特長】
・フラットONタイプとサイドONタイプをラインナップ
・サイドONタイプは、5mm厚となります
・幅に余裕がない取付場所にはサイドONタイプを、厚みに余裕がない場所にはフラットONタイプを。用途に応じてお選びいただけます
・厚さわずか3.5mm(フラットONタイプ)
・取付スペースがほとんどない場所にも設置可能になりました
・センサへのコードの取付を斜めにしておりますので、壁面設置の場合でも、床面設置する場合でもコードにストレスがかかりません
・加工時にピッチがズレた穴や、すでにあいている穴にもフレキシブル取付が可能です
・センサの前面からでも背面からでも見やすい安定表示灯(緑色)と出力表示灯(橙色)を装備。
・光軸調整の際、その都度前に回りにこまなくても表示灯が確認できます
この商品に近い類似品がありませんでした。
EL-15NDで型番確定
アンプ内蔵センサ Eシリーズ(ミニチュアタイプ)の型番EL-15NDのページです。
型番EL-15NDに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ED-S30NL |
EL-08ND |
EL-08NL |
EL-15NL |
EL-30ND |
EL-30NL |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 検出方式 | 検出距離【区分】 | 検出の種類(反射形のみ) | 形状 | 仕様 | 出力モード | 検出距離詳細 (mm) | ヘッド最大サイズ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,258円 ( 6,884円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 拡散反射 | ~30 | 拡散反射 | 投光・受光一体単体使用 | サイドONタイプ | ライトONモデル | 5~30 | W15.45×H5×L20.7 | |
6,826円 ( 7,509円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 拡散反射 | ~10 | 限定反射 | 投光・受光一体単体使用 | フラットONタイプ 短距離 | ダークONモデル | 3~8 | W14×H3.5×L20.5 | |
6,257円 ( 6,883円 ) | 1個 | - | 2日目 | 10 | 拡散反射 | ~10 | 限定反射 | 投光・受光一体単体使用 | フラットONタイプ 短距離 | ライトONモデル | 3~8 | W14×H3.5×L20.5 | |
6,257円 ( 6,883円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 拡散反射 | ~20 | 限定反射 | 投光・受光一体単体使用 | フラットONタイプ 中距離 | ライトONモデル | 2~15 | W14×H3.5×L20.5 | |
6,257円 ( 6,883円 ) | 1個 | - | 2日目 | 10 | 拡散反射 | ~30 | 限定反射 | 投光・受光一体単体使用 | フラットONタイプ 長距離 | ダークONモデル | 5~30 | W14×H3.5×L20.5 | |
6,826円 ( 7,509円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 拡散反射 | ~30 | 限定反射 | 投光・受光一体単体使用 | フラットONタイプ 長距離 | ライトONモデル | 5~30 | W14×H3.5×L20.5 |