(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,500円
税込単価
30,250円

【RGB色光源自動選択】色判別/マーク検出センサ誕生!【特長】・RGB 3色光...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    色識別
  • 検出距離【区分】:
    ~20
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出対象:
    有色面 / 細線形状
  • 検出の種類(反射形のみ):
    限定反射
  • 形状:
    投光・受光一体単体使用
  • 検出光の種類:
    レーザー
  • 光源:
    R(赤)/G(緑)/B(青)
  • 使用環境:
    標準
  • 使用周囲温度範囲(℃):
    -25~+55
  • 使用周囲湿度範囲(%):
    35~85
  • 保護構造 (IEC規格):
    IP67
  • ヘッド形状:
  • 検出光放射方向:
    側面
  • ケース材質:
    ABS
  • アンプ機能:
    応答速度調整 / しきい値自動補正 / パワーチューニング機能
  • 出力:
    NPN
  • 出力モード:
    ライトON/ダークON 機能内切替
  • タイマ機能:
    あり
  • 表示灯:
    (橙)出力表示、(緑)安定表示
  • 付属品:
    取付金具:BEF-WK-190
  • ケーブル:
    2m(φ4mm)
  • 検出距離詳細(mm):
    18±2
  • 接続方式:
    コード式
  • ヘッド最大サイズ(mm):
    W30×H15×L44.4

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ Alt:外形図01

コード式

製品仕様

種類色判別 / マーク検出 
型式  DM-18TN 
検出距離 18±2mm 
光源R(赤) / G(緑) / B(青) マークモード:ティーチィング時1色選択   カラー モード:3色同時点灯 
スポット径 約1×6mm 距離18mmにて 
応答時間マークモード:0.25、0.5、1.2ms切替 カラーモード:0.8、1.6、4ms切替 
感度調整マークモード:2点ティーチ、オートティーチ カラー モード:1点ティーチ 
しきい値調整 ティーチング後マニュアル調整可能 
表示灯 出力表示(橙)安定表示(緑) 
デジタル表示 7セグメント3桁LED 
制御出力NPNオープンコレクタ  Max.100mA  / DC30V 
外部入力 8バンク切替 
タイマ機能 オンディレイ / オフディレイ / ワンショット0~990msは10ms単位、1~10sは1s単位で設定可 
出力モード ライトON(一致時出力) / ダークON(不一致時出力) 機能内切替※ 
接続形態 コード式:ケーブル長2m φ4mm 
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vにて) 
定格電源電圧 DC10~30Vリップル(p-p)10%含む 
消費電流 40mA 
適用法令 EMC指令(2004 / 108 / EC) 
適用規格 EN 60947-5-2 
社内規格 耐ノイズ:Feilen Level 3 クリア 
耐環境性使用周囲温度/湿度 -25~+55℃(氷結しないこと) / 35~85%RH(結露しないこと) 
使用周囲照度 太陽光:10,000lx以下 白熱光:3,000lx以下 
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間
耐衝撃 約50G(500rn/s2) X,Y,Z各方向 3回 
保護構造 IP67 
材質 ケース:ABS レンズフロントカバー:PMMA 
質量(コード含む) 約75g
付属品取付金具:BEF-WK-190 

※マークモード2点ティーチ時は、1点目の色がONする色になります。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-18TN

10

1個

27,500( 30,250円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【RGB色光源自動選択】色判別/マーク検出センサ誕生!
【特長】
・RGB 3色光源切替機能。
・しきい値デジタル調整機能。
・8バンク切替機能。

カタログ

DM-18TNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズの型番DM-18TNのページです。
型番DM-18TNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

    デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)

    デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)

      距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

      距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

        デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ

        デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ

          小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

          小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ レーザアンプ 【E3NC-LA】

            シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

            シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

              デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

              デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ

                ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

                ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D3RF・D3IFシリーズ

                  デジタルファイバセンサ (FX-410)

                  デジタルファイバセンサ (FX-410)

                    センサ通信ユニット(CompoNetタイプ) 【E3X-CRT】

                    センサ通信ユニット(CompoNetタイプ) 【E3X-CRT】

                      スマートファイバアンプ E3NX-FA

                      スマートファイバアンプ E3NX-FA

                        カラーファイバセンサ (FZ-10)

                        カラーファイバセンサ (FZ-10)

                          小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

                          小型レーザセンサE3NC-Lシリーズ センサヘッド 【E3NC-LH】

                            メーカー オプテックス・エフエー Panasonic オムロン アズビル オムロン オムロン オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー Panasonic オムロン オムロン Panasonic オムロン
                            通常価格 27,500円 33,020円 9,829円 18,937円 13,836円 7,997円 16,500円 9,887円 17,009円 20,889円 13,413円 12,480円 19,254円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   51日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 光電センサ 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ レーザーセンサ ファイバーセンサ レーザーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ 関連部品 ファイバーセンサ ファイバーセンサ レーザーセンサ
                            検出方式 色識別 色識別 拡散反射 - - - 回帰反射(ミラー) - - - - - -
                            検出距離【区分】 ~20 ~20 - - - - - - - - - - -
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) 内蔵型 分離型(アンプ単体) 分離型(アンプ単体) - 分離型(アンプ単体) - 分離型(センサ単体)
                            検出対象 有色面 / 細線形状 - - - - - 透明体 - - - - - -

                            デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました