(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザ、標準BGSセンサ BGS-Zシリーズ

レーザ、標準BGSセンサ BGS-Zシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,797円 ~ 13,750円
税込価格
9,677円 ~ 15,125円

【特長】・レーザタイプとハイパワー狭窄LEDタイプのBGS・低応差で高精度段差...

詳細情報を確認する

  • 検出方式:
    拡散反射
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出の種類(反射形のみ):
    BGS反射
  • 形状:
    投光・受光一体単体使用
  • 使用環境:
    背景影響 / 低応差
  • 使用周囲湿度範囲(%):
    35~85
  • 保護構造 (IEC規格):
    IP67
  • ヘッド形状:
  • 検出光放射方向:
    側面
  • ケース材質:
    ABS
  • アンプ機能:
    応答速度調整
  • 出力:
    NPN
  • 出力モード:
    ライトON/ダークON スイッチ切替

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

レーザ、標準BGSセンサ BGS-ZL・BGS-Zシリーズ Alt:外形図01

コード式

レーザ、標準BGSセンサ BGS-ZL・BGS-Zシリーズ Alt:外形図02

コネクタ式

製品仕様

種類短距離型(レーザ)中距離型(レーザ)短距離型(LED)中距離型(LED)
型式NPNコード式 BGS-ZL10N BGS-ZL30N BGS-Z10N BGS-Z30N 
コネクタ式BGS-ZL10CN BGS-ZL30CN BGS-Z10CN BGS-Z30CN 
検出距離5~100mm※110~300mm※15~100mm※110~300mm※1
設定距離範囲20~100mm※1 50~300mm※120~100mm※1 50~300mm※1
光源赤色半導体レーザ クラス1(IEC / JIS)※2 
波長:650nm 最大出力:3.5mW 
赤色LED 
スポット径(焦点距離)約φ1mm※3
距離100mm(常温にて) 
約φ1.5mm※3
距離300mm(常温にて)
約φ10mm 
距離100mm
約φ30mm
距離300mm
応答時間250μs以下 500μs以下 
応差距離3%5%3%5%
感度調整 4回転エンドレスボリウム 
表示灯 出力表示(橙)
レ ーザ放射表示(緑)
出力表示(橙) 
安定表示(緑) 
制御出力 NPN / PNPタイプ オープンコレクタ Max.100mA / DC30V 
出力モード ライトON / ダークON スイッチ切替 
接続形態 コード式:ケーブル長2m φ3.8mm  / コネクタ式:M8 4ピン 
定格電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10%含む 
消費電流 30mA以下 
適用法令 EMC指令(2004 / 108 / EC)  / 
FDA規則(21 CFR 1040.10) 
 EMC指令(2004 / 108 / EC) 
適用規格EN 60947-5-2 
社内規格 耐ノイズ:Feilen Level 3 クリア 
耐環境性使用周囲温度 / 湿度-10~+50℃(氷結しないこと)
35~85%RH(結露しないこと)
-25~+55℃(氷結しないこと)
35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度太陽光:10,000lx以下  白熱ランプ:3,000lx
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm  X, Y, Z各方向 2時間
耐衝撃 約50G(500m / s2) X, Y, Z各方向3回  約100G (1000m / s2) X, Y, Z各方向3回 
保護構造 IP67 
材質 ケー ス:ABS(ガラス繊維入り) フロントカバー:PMMA 
質量(コード含まず) 約10g 
付属品 取付金具:BEF-W100-B※4

※1. 100mm×100mm白色紙にて 
※2. 米国FDA規格では、クラスIIに分類されます。
※3. 中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。規定のスポット径以外にも漏れ光があり、対象物の周囲に反射率の高いものがあると影響を受けることがあります。 
※4. コネクタ式には、取付金具BEF-W100-Aが付属します。 

型番リスト

型番
種類
検出距離【区分】
検出対象
検出光の種類
光源
使用周囲温度範囲(℃)
仕様
表示灯
付属品
ケーブル
検出距離詳細(mm)
接続方式
ヘッド最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
光電センサ
~100
有色面
標準
赤色LED
-25~+55
短距離型(ハイパワー狭窄LED)
(橙)出力、(緑)安定
取付金具:BEF-W100-A、(別売)コネクタケーブルM84CNシリーズ
M8(4ピン)
5~100
コネクタ式
W20×H11×L41.3
10

1個

8,797( 9,677円 )

3日目

光電センサ
~100
有色面
標準
赤色LED
-25~+55
短距離型(ハイパワー狭窄LED)
(橙)出力、(緑)安定
取付金具:BEF-W100-B
2m(φ3.8mm)
5~100
コード式
W20×H11×L31
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

光電センサ
~300
有色面
標準
赤色LED
-25~+55
中距離型(ハイパワー狭窄LED)
(橙)出力、(緑)安定
取付金具:BEF-W100-A、(別売)コネクタケーブルM84CNシリーズ
M8(4ピン)
10~300
コネクタ式
W20×H11×L41.3
10

1個

8,997( 9,897円 )

3日目

光電センサ
~300
有色面
標準
赤色LED
-25~+55
中距離型(ハイパワー狭窄LED)
(橙)出力、(緑)安定
取付金具:BEF-W100-B
2m(φ3.8mm)
10~300
コード式
W20×H11×L31
10

1個

8,997( 9,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レーザーセンサ
~100
微小面積 / 有色面
レーザー
赤色半導体レーザ クラス1
-10~+50
短距離型(レーザクラス1)
(橙)出力、(緑)レーザー放射
取付金具:BEF-W100-B、(別売)コネクタケーブルJCNシリーズ
M8(4ピン)
5~100
コネクタ式
W20×H11×L41.3
10

1個

13,750( 15,125円 )

3日目

レーザーセンサ
~300
微小面積 / 有色面
レーザー
赤色半導体レーザ クラス1
-10~+50
中距離型(レーザクラス1)
(橙)出力、(緑)レーザー放射
取付金具:BEF-W100-B、(別売)コネクタケーブルJCNシリーズ
M8(4ピン)
10~300
コネクタ式
W20×H11×L41.3
10

1個

13,750( 15,125円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザタイプとハイパワー狭窄LEDタイプのBGS
・低応差で高精度段差判別
・取付穴ピッチ25.4mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザ、標準BGSセンサ BGS-Zシリーズ

レーザ、標準BGSセンサ BGS-Zシリーズ

    ステンレスハウジング光電センサ BGS-ZMシリーズ

    ステンレスハウジング光電センサ BGS-ZMシリーズ

      アンプ内蔵センサ Z-Mシリーズ(ステンレスハウジングタイプ)

      アンプ内蔵センサ Z-Mシリーズ(ステンレスハウジングタイプ)

        光電センサ 標準機能タイプ -角形・直流4線式-

        光電センサ 標準機能タイプ -角形・直流4線式-

          アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

          アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

            光電センサ -角形・直流3線式-

            光電センサ -角形・直流3線式-

              透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

              透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

                アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)

                アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)

                  距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

                  距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

                    汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

                    汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

                      距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)

                      距離設定反射型ビームセンサ[アンプ内蔵/フリー電源] (EQ-500)

                        シングルビームセーフティセンサ【E3ZS/E3FS】

                        シングルビームセーフティセンサ【E3ZS/E3FS】

                          レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LT/LR/LL

                          レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LT/LR/LL

                            メーカー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー LANBAO(ランバオ) オプテックス・エフエー LANBAO(ランバオ) オムロン オプテックス・エフエー オムロン アズビル Panasonic オムロン オムロン
                            通常価格 8,797円 12,738円 12,738円 6,384円 13,750円 7,244円 11,687円 10,987円 9,829円 10,665円 15,899円 14,973円 22,471円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            検出方式 拡散反射 拡散反射 - 拡散反射 - - 回帰反射(ミラー) 回帰反射(ミラー) 拡散反射 - 拡散反射 透過 -
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            検出の種類(反射形のみ) BGS反射 BGS反射 - - - - - 回帰反射 - - - - -
                            形状 投光・受光一体単体使用 投光・受光一体単体使用 - - - - - 投光・受光一体反射板使用 - - - - -
                            使用環境 背景影響 / 低応差 殺菌剤 / 洗浄剤 / 背景影響 / 耐熱 - - 標準 - - 標準 - - - - -

                            レーザ、標準BGSセンサ BGS-Zシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/21
                            客先から製作(設計を含めて)を依頼された製品に2種類の商品を組込んで使用しています。昔から使っていて、間違いがないのでこのメーカーの商品を使っています。納期の関係があったので、ミスミのネットから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました