(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
98,888円
税込価格
108,777円

コストハーフを実現する組込用レーザ変位センサ。【特長】・正反射型をラインナップ...

詳細情報を確認する

  • 光源:
    赤色半導体レーザ
  • 保護構造:
    IP67
  • 出力タイプ:
    NPN
  • 接続形態:
    コード式

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

本体

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ Alt:外形図01

コード式

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ Alt:外形図02

コネクタ式

正反射型側面

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ Alt:外形図04

CD33-L30□-422

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ Alt:外形図04

CD33-L50□-422

製品仕様

製品仕様

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ 製品仕様01

製品仕様

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ 製品仕様02
<測定条件>
指定のない測定条件は、周囲温度23℃(常温)、電源電圧DC24V、応答時間:High-resolution、測定中心距離、測定対象物体:50×50mm白セラミック、とします。
※1.測定中心距離にて中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。規定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、光軸の周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。
※2.応答時間は、感度切換時間をプラスした時間となります。感度切換時間は、測定条件により最大4ms(CD33-250N口は6ms)の範囲で変化します。またサンプリング周期を長くすると、その比率で応答時間も長くなります。 例)サンプリング周期500μs→1000μs:応答時間12.5ms→約25ms
※3.外部ティーチを選択すると、その入力時間により設定する項目を右表のとおり変更可能です。 
設定項目 入力時間
スパン調整1点目70~130ms
スパン調整2点目170~230ms 
制御出力Q1の1点ティーチ。 
2点ティーチの2点目は、1分以内に同じ時間の入力を行ってください。
270~330ms
制御出力Q1の反転1点ティーチ 370~430ms 
制御出力Q2の1点ティーチ。
2点ティーチの2点目は、1分以内に同じ時間の入力を行ってください。
470~530ms 
制御出力Q2の反転1点ティーチ570~630ms 
オフセット(ゼロリセット) 670~5000ms 
オフセット解除 5000ms以上 

正反射型

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ 製品仕様03
<測定条件>
指定のない測定条件は、周囲温度23℃(常温)、電源電圧DC24V、応答時間:High-resolution、測定中心距離、測定対象物体:アルミ蒸着ミラー、とします。
※1.測定中心距離にて中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。規定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、光軸の周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。 
※2.応答時間は、感度切換時間をプラスした時間となります。感度切換時間は、測定条件により最大4msの範囲で変化します。またサンプリング周期を長くすると、その比率で応答時間も長くなります。 例)サンプリング周期500μs→1000μs:応答時間12.5ms→約25ms
※3.外部ティーチを選択すると、その入力時間により設定する項目を右表のとおり変更可能です。 
設定項目 入力時間
制御出力Q2の1点ティーチ。
2点ティーチの2点目は、1分以内に同じ時間の入力を行ってください。
470~530ms 
制御出力Q2の反転1点ティーチ570~630ms 
オフセット(ゼロリセット) 670~5000ms 
オフセット解除 5000ms以上 

型番リスト

型番
測定中心距離(mm)
電源電圧
繰返精度(㎛)
アナログ出力
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
12~24
2
非装備
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

30
12~24
2
4~20mA
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

30
18~24
2
0~10V
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

50
12~24
5
非装備
10

1個

98,888( 108,777円 )

16日目

50
12~24
5
4~20mA
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

50
18~24
5
0~10V
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

85
12~24
10
非装備
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

85
18~24
10
0~10V
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

120
12~24
30
非装備
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

120
12~24
30
4~20mA
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

250
12~24
75
非装備
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

250
12~24
75
4~20mA
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

250
18~24
75
0~10V
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

26.3
12~24
1
非装備
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

47.3
12~24
2.5
非装備
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

82.9
12~24
5
非装備
10

1個

98,888( 108,777円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コストハーフを実現する組込用レーザ変位センサ。
【特長】
・正反射型をラインナップに追加
・三菱電機PLC用コントロールユニットをラインナップ
・アンプ内蔵!しかも超軽量
・精度と測定安定性を徹底を追求
・出力別ラインナップで高いコストパフォーマンスを実現

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ

C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ

    スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

    スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

      高性能マルチレーザ変位センサ CD5シリーズ

      高性能マルチレーザ変位センサ CD5シリーズ

        スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ 【ZS】

        スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ 【ZS】

          小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

          小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

            超高速・高精度レーザ変位センサ コントローラ

            超高速・高精度レーザ変位センサ コントローラ

              コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

              コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

                スマートセンサ バンクユニット 【ZX】

                スマートセンサ バンクユニット 【ZX】

                  スマートセンサ レーザタイプ ZX-L

                  スマートセンサ レーザタイプ ZX-L

                    スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M

                    スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M

                      ファイバ同軸変位センサ センサヘッド ZW-SQ

                      ファイバ同軸変位センサ センサヘッド ZW-SQ

                        ファイバ同軸変位センサ ZW-8000/7000/5000 ケーブル

                        ファイバ同軸変位センサ ZW-8000/7000/5000 ケーブル

                          高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ (GP-X)

                          高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ (GP-X)

                            メーカー オプテックス・エフエー オムロン オプテックス・エフエー オムロン Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic
                            通常価格 98,888円 51,834円 265,443円 5,163円 15,598円 356,547円 63,148円 42,912円 75,917円 94,006円 298,713円 981円 44,601円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 71日目   8日目~   3日目~   6日目  
                            光源 赤色半導体レーザ - 赤色半導体レーザ - - - - - - - - - -
                            保護構造 IP67 - IP67 - - - - - - - - - -
                            出力タイプ NPN - - - - - - - - - - - -
                            接続形態 コード式 - - - - - - - - - - - -

                            C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました