(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータ

アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
24,075円
税込単価
26,483円

アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータです。【特長】・フロントパネル...

詳細情報を確認する

  • 適用モータ容量(kW):
    0.06/0.09(0.1)
  • 入力電圧 クラス:
    単相100/200V
  • 出力仕様:
    三相
  • 出力容量(kVA):
    0.212/0.303
  • 定格出力電圧(V):
    AC200~240
  • 外部通信:
    RS-232/422/485
  • 代表規格:
    CE / UL
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    40
  • 寸法 奥行き(mm):
    137.1
  • 適用モータ機種:
    三相インダクションモータ(A8M25J,A9M40J)
  • 入力電源電圧(V):
    100-120/200-240
  • 制御方式:
    PWM制御(VF制御)

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用モータ出力入力電源電圧
CAI90C60/90(100)W100-120/200-240V

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAI90C

1個

24,075( 26,483円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータです。
【特長】
・フロントパネル上のボリュームによる制御、無接点方式の外部制御(運転/停止、正転/逆転、MBS)、RS485通信機能による制御が可能です。
・1:10の変速が可能です。
・前面パネルで運転/停止、正転/逆転、回転速度を設定します。
・使い慣れたスピードコントロールユニットと同じ操作感覚で簡単にご使用できます。

カタログ

 

CAI90Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータの型番CAI90Cのページです。
型番CAI90Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータ

アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータ

    アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ

    アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ

      外部速度設定用可変抵抗器

      外部速度設定用可変抵抗器

        外部速度設定器

        外部速度設定器

          GTR ギアモータ専用 スピードコントロール コントローラー(可変速)

          GTR ギアモータ専用 スピードコントロール コントローラー(可変速)

            GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速)

            GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速)

              ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル

              ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル

                Σ-Vシリーズ アナログ電圧・パルス列指令形サーボパックSGDV-□□□□01形

                Σ-Vシリーズ アナログ電圧・パルス列指令形サーボパックSGDV-□□□□01形

                  ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル

                  ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル

                    AC小型標準モーター用接続ケーブル

                    AC小型標準モーター用接続ケーブル

                      回路接続ケーブル

                      回路接続ケーブル

                        ステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブル

                        ステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブル

                          アステロ ギヤモータ用ブレーキパック

                          アステロ ギヤモータ用ブレーキパック

                            メーカー 住友重機械 住友重機械 オリエンタルモーター 住友重機械 ニッセイ ニッセイ オリエンタルモーター 安川電機 オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター 住友重機械
                            通常価格 24,075円 23,600円 2,500円 704円 16,378円 22,445円 5,997円 112,426円 2,197円 7,638円 2,645円 4,378円 10,050円
                            通常出荷日 16日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            適用モータ容量(kW) 0.06/0.09(0.1) 0.025/0.04 - - - - - - - - - - -
                            入力電圧 クラス 単相100/200V 単相100/200V - - - 三相200V - - - - - - -
                            出力仕様 三相 三相 - - - 三相 - - - - - - -
                            出力容量(kVA) 0.212/0.303 0.106/0.152 - - - - - - - - - - -
                            定格出力電圧(V) AC200~240 AC200~240 - - - AC200~240 - - - - - - -

                            アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            工場のターンテーブルのスピードコントラーとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/04
                            もともとついていたコントローラーはパナソニック製だったが、仕様が同様だったのでこちらを購入。カタログ値より微妙に(0.5mm程度)サイズが大きかったがなんとか装着できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            速度制御
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/10
                            on-off、回転方向、速度制御
                            機能がシンプルで使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました