(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LM-EX-125
ラミックスEx ラミックスEX

ラミックスEx LM-EX-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,085円
税込単価
15,494円

【特長】・国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。・特殊ラミネート...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース
  • 材質:
    アルミ
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::60
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    10
  • その他特性詳細:
    特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(当社比)
  • 材質(詳細):
    アルミ+鋼線
  • 色:
    グレー

型番

LM-EX-125 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LM-EX-125 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

構造

ラミックスEx 製品仕様

製品仕様

  • 定尺:10m
    (約0.6mに圧縮して1本ずつケースに入っています)
  • 静圧:-100Pa~+1,300Pa
  • 最大風速:20m/s
  • 使用温度:-20℃~+60℃
単位:mm
呼径内径
100110
125135
150160
175185
200210
225235
250260
275285
300310
325335
350360

型番リスト

型番
内径d(φ)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LM-EX-125

125
125

1個

14,085( 15,494円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。
・特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています。
・吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。

カタログ

Loading...

LM-EX-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミックスExの型番LM-EX-125のページです。
型番LM-EX-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミックスEx

ラミックスEx

    タイフレキホース V型 AGタイプ

    タイフレキホース V型 AGタイプ

      因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ

      因幡電工 耐火テープ冷媒タイプ

        O-FLEX TUBE CAシリーズ ダクトホース

        O-FLEX TUBE CAシリーズ ダクトホース

          TACエコダクトAS

          TACエコダクトAS

            TACエコダクト

            TACエコダクト

              タイエコライト GL型

              タイエコライト GL型

                パイプホルダー(裸管用)

                パイプホルダー(裸管用)

                  コンパクト サイレント Sタイプ

                  コンパクト サイレント Sタイプ

                    ダクトホース 悟空

                    ダクトホース 悟空

                      メーカー 栗本鐵工所 タイガースポリマー 因幡電機産業 オーツカ 東拓工業 東拓工業 タイガースポリマー 因幡電機産業 栗本鐵工所 オリエント商事
                      通常価格 11,225円 14,899円 7,882円 9,556円 - - - 46円 25,650円 6,346円
                      通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 ホース ホース 関連部品 ホース ホース ホース ホース 関連部品 ホース ホース
                      材質 アルミ アルミ - アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 - アルミ アルミ
                      使用温度範囲(℃) -20::60 -20::180 - - -20::50 -20::50 -20::50 - - -30::250
                      カットサービス対応 なし - - - - - - - なし -
                      長さ(m) 10 - - - - - - - 10 -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      LM-EX-100
                      LM-EX-150
                      LM-EX-175
                      LM-EX-200
                      LM-EX-225
                      LM-EX-250
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      内径d
                      (φ)
                      呼び径

                      11,225円

                      ( 12,348円 )
                      1個 -

                      4日目

                      100100

                      16,831円

                      ( 18,514円 )
                      1個 -

                      4日目

                      150150

                      19,704円

                      ( 21,674円 )
                      1個 -

                      4日目

                      175175

                      22,451円

                      ( 24,696円 )
                      1個 -

                      4日目

                      200200

                      26,408円

                      ( 29,049円 )
                      1個 -

                      4日目

                      225225

                      29,282円

                      ( 32,210円 )
                      1個 -

                      4日目

                      250250

                      ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました