(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F-Ring スパイラルダクト継手 ニップル

F-Ring スパイラルダクト継手 ニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
917円 ~ 1,855円
税込価格
1,009円 ~ 2,041円

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手に特殊なガスケットが装着さ...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

形状および接続方法

F-Ring スパイラルダクト継手 ニップル 形状および接続方法

クリモトF-Ringスパイラルは継手、接続部に特殊なガスケットが装着されています。ジョイント作業は継手を直管に押し込み、抜け防止のためビスを2~4本打ち込んで完了です。
※ビスを打ち込む際はガスケット部を避けて加工してください。ガスケットが破損する恐れがあります。

(資料)ガスケット

クリモトF-Ringスパイラルに使用されているパッキン材は、特殊軟質塩化ビニルコンパウンドです。従来の塩化ビニルでは望めなかったゴムの様な弾性を有し、塩化ビニルの特長である耐候性・耐油性・耐薬品性・耐オゾン性に加えて、さらに耐寒性・熱変形性などに優れた性能を備えており、また外観、触感、腰の強さの点ではゴムと見分けがつきません。しかも、ゴムに比べ屈曲疲労強度・耐オゾン性が抜群に優れております。

F-Ring スパイラルダクト継手 ニップル ガスケット 特長・仕様

耐熱性につきましては、従来工法で使用されるコーキング材・ダクトテープなどに比べ同等以上の性質です。
また、一般空調用以外で高温条件下の用途にはシリコンゴム製のガスケットも用意できます。
(参考:シリコンゴムでの瞬間耐熱温度250℃ 常時使用温度150℃以下)
※上記の表はあくまでも参考値であり、保障を意味するものではありませんので、ご使用に際しては、十分調査・ご確認いただきますようお願いいたします。

型番リスト

型番
呼び径 1
差込部径 D'
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
98

1個

971( 1,068円 )

8日目

125
123

1個

917( 1,009円 )

8日目

150
148

1個

967( 1,064円 )

8日目

175
173

1個

1,033( 1,136円 )

8日目

200
198

1個

1,067( 1,174円 )

8日目

225
223

1個

1,150( 1,265円 )

8日目

250
248

1個

1,233( 1,356円 )

8日目

275
273

1個

1,333( 1,466円 )

8日目

300
298

1個

1,522( 1,674円 )

8日目

325
323

1個

1,617( 1,779円 )

8日目

350
348

1個

1,855( 2,041円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手に特殊なガスケットが装着されています。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】

【特長】
・接続、施工が簡単です。
・スパイラルダクトの標準的な接続方法はビス+コーキング+テープ巻です。
・高所で行う作業のため、確実に施工することが困難な場合があります。
・F-Ringスパイラルは継手部分にガスケットが装着されており、差し込んでビスを打つだけで施工が完了するので確かな施工が期待できます。
・運搬、揚重作業が軽減できる。
・大径管の直管に小径管を順々に組入れることにより全体の資材容積が小さくなります。
・従って、工場でプレハブ加工したものに比べ揚重量は大幅に減少します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F-Ring スパイラルダクト継手 ニップル

F-Ring スパイラルダクト継手 ニップル

    F-Ring スパイラルダクト継手 カラー

    F-Ring スパイラルダクト継手 カラー

      F-Ring スパイラルダクト継手 45°ベンド

      F-Ring スパイラルダクト継手 45°ベンド

        耐食性スパイラルダクト継手 カラー

        耐食性スパイラルダクト継手 カラー

          F-Ring スパイラルダクト継手 Y管 二方F

          F-Ring スパイラルダクト継手 Y管 二方F

            F-Ring スパイラルダクト継手 Y管 三方F

            F-Ring スパイラルダクト継手 Y管 三方F

              F-Ring スパイラルダクト継手 T管 二方F

              F-Ring スパイラルダクト継手 T管 二方F

                スパイラルダクト継手 片落管(差込サイズ×差込サイズ)

                スパイラルダクト継手 片落管(差込サイズ×差込サイズ)

                  F-Ring スパイラルダクト継手 90°ベンド

                  F-Ring スパイラルダクト継手 90°ベンド

                    F-Ring スパイラルダクト継手 90°セクションベンド

                    F-Ring スパイラルダクト継手 90°セクションベンド

                      スパイラルダクト継手 45°プレスベンド

                      スパイラルダクト継手 45°プレスベンド

                        耐食性スパイラルダクト継手 T管

                        耐食性スパイラルダクト継手 T管

                          耐食性スパイラルダクト継手 ニップル

                          耐食性スパイラルダクト継手 ニップル

                            メーカー 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所
                            通常価格 917円 1,017円 1,933円 1,487円 3,325円 3,367円 2,433円 1,668円 2,449円 3,267円 1,042円 3,233円 971円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            継手種類 ニップル カラー 45°ベンド カラー Y管 Y管 T管 片落管 90°ベンド 90°セクションベンド 45°プレスベンド T管 ニップル
                            材質 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板
                            接続種類 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 異径 同径 同径 同径 同径 同径
                            ガスケット 特殊軟質塩化ビニル 特殊軟質塩化ビニル 特殊軟質塩化ビニル 無し 特殊軟質塩化ビニル(二方) 特殊軟質塩化ビニル(三方) 特殊軟質塩化ビニル(二方) 無し 特殊軟質塩化ビニル 特殊軟質塩化ビニル 無し 無し 無し

                            F-Ring スパイラルダクト継手 ニップルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました