(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F-Ring スパイラルダクト継手 90°ベンド

F-Ring スパイラルダクト継手 90°ベンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,449円 ~ 3,045円
税込価格
2,694円 ~ 3,350円

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手に特殊なガスケットが装着さ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

形状および接続方法

F-Ring スパイラルダクト継手 90°ベンド 形状および接続方法

クリモトF-Ringスパイラルは継手、接続部に特殊なガスケットが装着されています。ジョイント作業は継手を直管に押し込み、抜け防止のためビスを2~4本打ち込んで完了です。
※ビスを打ち込む際はガスケット部を避けて加工してください。ガスケットが破損する恐れがあります。

(資料)ガスケット

クリモトF-Ringスパイラルに使用されているパッキン材は、特殊軟質塩化ビニルコンパウンドです。従来の塩化ビニルでは望めなかったゴムの様な弾性を有し、塩化ビニルの特長である耐候性・耐油性・耐薬品性・耐オゾン性に加えて、さらに耐寒性・熱変形性などに優れた性能を備えており、また外観、触感、腰の強さの点ではゴムと見分けがつきません。しかも、ゴムに比べ屈曲疲労強度・耐オゾン性が抜群に優れております。

F-Ring スパイラルダクト継手 90°ベンド ガスケット 特長・仕様

耐熱性につきましては、従来工法で使用されるコーキング材・ダクトテープなどに比べ同等以上の性質です。
また、一般空調用以外で高温条件下の用途にはシリコンゴム製のガスケットも用意できます。
(参考:シリコンゴムでの瞬間耐熱温度250℃ 常時使用温度150℃以下)
※上記の表はあくまでも参考値であり、保障を意味するものではありませんので、ご使用に際しては、十分調査・ご確認いただきますようお願いいたします。

型番リスト

型番
呼び径 1
差込部径 D'
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
98

1個

2,449( 2,694円 )

8日目

125
123

1個

2,600( 2,860円 )

8日目

150
148

1個

3,045( 3,350円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板製の継手に特殊なガスケットが装着されています。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】
【特長】
・接続・施工が簡単です。
・スパイラルダクトの標準的な接続方法はビス+コーキング+テープ巻です。
・高所で行う作業のため、確実に施工することが困難な場合があります。
・F-Ringスパイラルは継手部分にガスケットが装着されており、差し込んでビスを打つだけで施工が完了するので確かな施工が期待できます。
・運搬・揚重作業が軽減できる。
・大径管の直管に小径管を順々に組入れることにより全体の資材容積が小さくなります。
・従って、工場でプレハブ加工したものに比べ揚重量は大幅に減少します

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F-Ring スパイラルダクト継手 90°ベンド

F-Ring スパイラルダクト継手 90°ベンド

    F-Ring スパイラルダクト継手 90°セクションベンド

    F-Ring スパイラルダクト継手 90°セクションベンド

      耐食性スパイラルダクト継手 90°ベンド(塩ビ鋼板製)

      耐食性スパイラルダクト継手 90°ベンド(塩ビ鋼板製)

        F-Ring スパイラルダクト継手 カラー

        F-Ring スパイラルダクト継手 カラー

          F-Ring スパイラルダクト継手 45°ベンド

          F-Ring スパイラルダクト継手 45°ベンド

            耐食性スパイラルダクト継手 カラー

            耐食性スパイラルダクト継手 カラー

              ステンレスダクト継手 90°プレスベンド

              ステンレスダクト継手 90°プレスベンド

                耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製)

                耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製)

                  スパイラルダクト継手 45°プレスベンド

                  スパイラルダクト継手 45°プレスベンド

                    スパイラルダクト継手 90°プレスベンド

                    スパイラルダクト継手 90°プレスベンド

                      アダプター継手(S-AD)

                      アダプター継手(S-AD)

                        スパイラルダクト継手 90°セクションベンド

                        スパイラルダクト継手 90°セクションベンド

                          ステンレスダクト継手 90°セクションベンド

                          ステンレスダクト継手 90°セクションベンド

                            メーカー 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 カナフレックスコーポレーション 栗本鐵工所 栗本鐵工所
                            通常価格 2,449円 3,267円 3,499円 1,017円 1,933円 1,487円 4,771円 2,550円 1,042円 1,248円 3,231円 2,088円 10,851円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            継手種類 90°ベンド 90°セクションベンド 90°ベンド カラー 45°ベンド カラー 90°プレスベンド 45°ベンド 45°プレスベンド 90°プレスベンド ニップル 90°セクションベンド 90°セクションベンド
                            材質 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 SUS304 鋼板 鋼板 鋼板 PE 鋼板 SUS304
                            接続種類 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 異径 同径 同径
                            ガスケット 特殊軟質塩化ビニル 特殊軟質塩化ビニル 無し 特殊軟質塩化ビニル 特殊軟質塩化ビニル 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 無し

                            F-Ring スパイラルダクト継手 90°ベンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました