(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製)

耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,550円 ~ 12,267円
税込価格
2,805円 ~ 13,494円

耐食性の高い塩ビ鋼板製の継手です。【特長】・直管部には耐食性の高い塩ビ鋼板を使...

詳細情報を確認する

型番

未確定13件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

■継手部の圧力損失
継手部の圧力損失は形状と分流比によって定まる形状抵抗係数ζに平均風速νの2乗と空気の密度γ(kg/m3)を乗じて2で除した値となります。

耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製) 継手部の圧力損失

【注意】
圧力損失は、個体や施工によるバラツキが大きいためファンの選定には十分な余裕を見込んで下さい。詳細は専門書籍をご参照下さい。

商品特長詳細

スパイラルダクトの摩擦損失

■直管部の摩擦損失

スパイラルダクトの単位長さあたりの摩擦損失(圧力損失)は右図の様になります(差込継手(ニップル)を用いて接続したとき)。
一般的な空調または歓喜の用途では、
(1)単位長さあたりの圧力損失が1.0~1.5(Pa/m)程度、
(2)風速が10(m/s)以下、
となる口径を選定します。
耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製) 摩擦損失

本図はムーディの略式を用いて、絶対粗度 ε=0.18(mm)、空気の比重ν=1.2(kg/m3)として作図しています。

外圧(負圧)に対する強度

スパイラルダクトに外圧がかかる(管内の圧力が低い)場合は右図の条件で管は破壊します。

【安全にご使用いただくために(共通)】
風速10(m/s)以下かつ圧力500(Pa)以下での使用時には、安全率Sf=2以上を見込んで管厚を選定して下さい。
この範囲を超えて使用する場合には、Sf=2以上として選定した管厚より1番手以上厚い管厚を選定願います。
耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製) スパイラルダクト(亜鉛めっき鋼板)

スパイラルダクト(亜鉛めっき鋼板)

ステンレス(SUS304)製のスパイラルダクトは、亜鉛めっき鋼板製と強度が異なりますので、右図にて管厚を選定願います。
耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製) スパイラルダクト(SUS304)

スパイラルダクト(SUS304)

ステンレス(SUS304)製のストレートシームダクトは、右図にて管厚を選定願います。スパイラルダクトと比較すると強度が低くなりますので、ご注意ください。
耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製) ストレートシームダクト(SUS304)

ストレートシームダクト(SUS304)

内圧(正圧)に対する強度

スパイラルダクトに内圧がかかる(管内の圧力が高い)場合には外圧がかかる場合と比べてかなりの高圧に耐えますが、管厚が薄いため外的衝撃により、万が一破壊した場合を考えて、10(kPa)以上での使用はご遠慮願います。

参考として右図に安全率Sf=10を見込んだ耐圧強度を示します。
耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製) スパイラルダクト(亜鉛めっき鋼板)

スパイラルダクト(亜鉛めっき鋼板)

空気漏洩量

スパイラルダクトのハゼ部は強固にロッキングされており空気はほとんど漏れません。しかし、極めて微少な単位で測定すると右図に示す程度の漏れが確認できることが知られています。空気調和衛生工学会が定める高圧ダクト2の制限空気漏れ量と比べて1/1,000程度の漏れ量です(図はハゼ1mあたりの漏れ量で示しています)。
耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製) ハゼ部の空気漏洩量

ハゼ部の空気漏洩量

継手部からの漏れ量は施工精度により差がありますが、一般的な事例では右図に示す程度の漏れ量とされています。
(図は周長1mあたりの漏れ量で示しています)
耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製) 接続部の空気漏洩量

接続部の空気漏洩量

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 長尺物をお取り扱いの際には、周囲をご確認の上、荷揚げ、荷下ろし、取り回しを行って下さい。取り扱いを誤まると、ケガをする恐れがあります。
  • 長さ調整等の切断を行った場合、端部の鉄板は、バリが出て鋭利な状態になる場合がありますので、ヤスリ等でバリを除去し、ご使用下さい。ケガをする恐れがあります。
  • 高速カッター以外で長さ調整等の切断を行わないで下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。また、工具使用時にはケガをしないよう、安全には充分配慮して下さい。
    保護具(安全靴、保護メガネ、防塵マスク、手袋、作業着等)未装着での長さ調整等の切断は行わないで下さい。目に入り、失明などの大ケガや、吸引による呼吸器官への有害な影響や切傷の恐れがあります。

注意

  • 製品が水に濡れない様に保管、施工して下さい。洗浄をしないで下さい。製品破損及び劣化、接続機器の故障、漏電、感電の原因となります。
  • 製品・部品の取り付けは確実に行って下さい。落下により、ケガをする恐れがあります。
  • 梱包されている製品を開封する際は、カッター等で製品を傷つけないように注意して下さい。製品が破損する原因となります。
  • できるだけ接続部の近くで吊るようにして下さい。製品が破損する原因となります。
  • 次のような特殊環境での使用は避けて下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
    温泉、熱・酸・アルカリ・塩類を発する環境、塩害地域、煙塵および金属粉・薬剤が付着、堆積する環境
    ※使用環境、条件によっては適さない場合があります。必ず実際の使用条件下でご確認の上、ご使用下さい。
  • ご使用・施工時には下記の事項にご注意下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
    (1)ダクトの吊りピッチは2m以下で施工して下さい。
    (2)製品どうしの接触、他のものとの接触を避けて下さい。錆や結露の原因となります。
    (3)空調機器との接続は、しっかり差し込んでビスやダクトテープ等で確実に固定して下さい。
    (4)縦管でのご使用の場合は自重で破損しないよう適度なサポートをとって下さい。
    (5)屋外や紫外線が直接当たるような場所での使用は避けて下さい。(ステンレスシームダクトは除く)
    (6)製品の近くで溶接作業をする場合は、充分な養生を行い、溶接火花や、熱の影響がないようにして下さい。
    (7)耐食性スパイラルダクトは被覆がはがれないように取り扱って下さい。

型番リスト

型番
呼び径 1
差込部径 D'
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
98
エポキシ粉体塗装

1個

2,683( 2,951円 )

4日目

125
123
エポキシ粉体塗装

1個

3,233( 3,556円 )

4日目

150
148
エポキシ粉体塗装

1個

3,550( 3,905円 )

4日目

175
173
エポキシ粉体塗装

1個

3,783( 4,161円 )

4日目

200
198
エポキシ粉体塗装

1個

5,050( 5,555円 )

4日目

225
223
エポキシ粉体塗装

1個

5,917( 6,509円 )

4日目

250
248
エポキシ粉体塗装

1個

7,167( 7,884円 )

4日目

275
273
エポキシ粉体塗装

1個

8,383( 9,221円 )

4日目

300
298
エポキシ粉体塗装

1個

9,683( 10,651円 )

4日目

325
323
エポキシ粉体塗装

1個

10,967( 12,064円 )

4日目

350
348
エポキシ粉体塗装

1個

12,267( 13,494円 )

4日目

100
98
塩ビコーティング

1個

2,550( 2,805円 )

4日目

150
148
塩ビコーティング

1個

3,367( 3,704円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐食性の高い塩ビ鋼板製の継手です。

【特長】
・直管部には耐食性の高い塩ビ鋼板を使用しています
・住居用(100Φ、150Φのみ)のベンド・ニップルは塩ビ鋼板での製作が可能です
・マンションのトイレ・浴室で使用されるベンド・ニップルは直管部と同じ材質の塩ビ鋼板で製作が可能です
・異型管にはエポキシ粉体塗装を施します
・耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています
・母材(スパイラルダクト)との密着性が良く耐衝撃性・耐摩耗性に優れています

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製)

耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製)

    耐食性スパイラルダクト継手 90°ベンド(塩ビ鋼板製)

    耐食性スパイラルダクト継手 90°ベンド(塩ビ鋼板製)

      耐食性スパイラルダクト継手 ニップル

      耐食性スパイラルダクト継手 ニップル

        耐食性スパイラルダクト継手 T管

        耐食性スパイラルダクト継手 T管

          耐食性スパイラルダクト継手 カラー

          耐食性スパイラルダクト継手 カラー

            耐熱ダクトホース用 異種管継手

            耐熱ダクトホース用 異種管継手

              アルミダクトホース用配管部品 45°レデューサ

              アルミダクトホース用配管部品 45°レデューサ

                ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 レデューサ

                ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 レデューサ

                  アルミダクトホース用配管部品 異形Y型

                  アルミダクトホース用配管部品 異形Y型

                    スパイラルダクト継手 90°プレスベンド

                    スパイラルダクト継手 90°プレスベンド

                      耐熱ダクトホース用 ニップル

                      耐熱ダクトホース用 ニップル

                        ステンレスダクト継手 45°プレスベンド

                        ステンレスダクト継手 45°プレスベンド

                          スパイラルダクト継手 90°セクションベンド

                          スパイラルダクト継手 90°セクションベンド

                            メーカー 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 栗本鐵工所 タイガースポリマー ミスミ ミスミ ミスミ 栗本鐵工所 タイガースポリマー 栗本鐵工所 栗本鐵工所
                            通常価格 2,550円 3,499円 971円 3,233円 1,487円 6,465円 4,480円 4,450円 4,790円 1,248円 2,258円 4,313円 2,088円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手種類 45°ベンド 90°ベンド ニップル T管 カラー レデューサ レデューサ レデューサ Y管 90°プレスベンド ニップル 45°プレスベンド 90°セクションベンド
                            材質 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 亜鉛メッキ鋼板 - - - 鋼板 - SUS304 鋼板
                            接続種類 同径 同径 同径 同径 同径 異径 同径 異径 異径 同径 同径 同径 同径
                            ガスケット 無し 無し 無し 無し 無し - - - - 無し - 無し 無し

                            耐食性スパイラルダクト継手 45°ベンド(塩ビ鋼板製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました